Ideas de vanguardia para un éxito sustentable

Máxima flexibilidad. Alto rendimiento. Mínimo de tiempos de equipamiento.

Lo primero y lo más importante, la maquinaria de procesamiento de madera debe tener dos atributos clave: Deben ser eficientes sobre toda la cadena de valor agregado y deben ser de bajo consumo. Solo así podrán ser lo suficientemente efectivas para ser mundialmente competitivas, tanto en el presente como en el futuro.   Actualmente la competencia se caracteriza por una tendencia hacia la producción en masa individualizada, y este caso aplicará a los años a futuro. Es en especial cuando se refiere a este tema que la digitalización ofrece una riqueza de oportunidades y de potencial de valor agregado, pero sólo si el software y el hardware están integrados para trabajar en conjunto con fluidez.   Aquí podrá leer usted de qué manera su compañía de procesamiento de maderas puede disfrutar de un futuro sustentable; qué ideas innovadoras existen para una de las materias primas más antiguas en el mundo y de qué manera puede usted sacar el mayor provecho del portafolio único de Siemens en tecnología de accionamiento y automatización.

You can find your contact person here

Your direct contact

Soluciones de Siemens para la industria de procesamiento y tratamiento de madera

Un portafolio que no deja ninguna pregunta sin responder

Como socio del ramo, Siemens le ofrece la solución óptima para todos los tipos de maquinaria de procesamiento y tratamiento de madera para cada etapa de procesamiento. Al estar conectado al Portal TIA usted tendrá acceso a un portafolio de productos que se puede escalar fácilmente en cualquier momento para satisfacer su aplicación específica, incluso si los requerimientos cambiaran o se incrementaran.

Nuestro portafolio de servicios asegura que nuestras partes de maquinaria tengan una alta disponibilidad sobre un gran período de tiempo. De manera adicional a una excelente calidad, usted obtendrá una seguridad en desarrollo e inversión que es única en el mercado.

Un resumen de las soluciones

La solución óptima para cada entorno

Venga y descubra su propia solución individualizada Siemens que se ajuste con precisión a su proyecto más todas las ventajas asociadas.

Mayor, más rápido y más seguro

En un aserradero existe un factor con mayor importancia que cualquier otro: la velocidad. Es por eso que nuestro portafolio extensivo de controles y accionadores es la elección adecuada. Con nuestras soluciones aseguramos una alta velocidad de procesamiento para poder obtener un alto rendimiento de corte haciendo significativamente más productivos sus aserraderos.

Su ventaja:

  • Incremento en tasas de producción mediante una coordinación óptima de la planta de control y/o el motor 
  • Implementación efectiva de requisitos de seguridad, seguridad a prueba de fallas integrada en los accionamientos, desde I/O hasta los sistemas de control
  • Máxima protección para su aplicación con base en la protección de conocimiento integrada
  • Alto grado de disponibilidad de planta/sistema con base en los productos reforzados que se encuentran en constante desarrollo e innovación

Datos técnicos básicos:

  • Línea de aserramiento de hasta 100 menros de largo
  • Tasa de alimentación: 200 m/min
  • Hasta 1.5 millones m3 madera/año
  • Hasta 200 ejes

Solución modelo para un aserradero

El objetivo principal de un aserradero es obtener un resultado máximo con un alto grado de seguridad, y esto se puede realizar perfectamente con base en este modelo. Todos los componentes interoperan de manera óptima entre si, desde el nivel de control hasta el nivel de campo.

Con los controladores SINAMICS S7-1500F controllers, los paneles HMI Comfort , los diversos convertidores SINAMICS , así como también los servomotores y motores estándar SIMOTICS, tendrá usted una solución fluida que proporciona un máximo rendimiento y, al mismo tiempo, un alto grado de seguridad.

Componentes requeridos

Ejemplos de aplicación del sector

Presas de tablas de aglomerado

Cuando se trata de automatizar presas de tablas de aglomerado, la eficiencia en energía y costos resultan de gran importancia. Nuestro portafolio global único de componentes de ahorro de energía se pueden adaptar de manera precisa para satisfacer sus procesos de producción específicos, proporcionando por tanto la solución óptima para cada una de las líneas de prensado.

Su ventaja:

  • Ahorros de energía y costos utilizando nuevas tecnologías de motor y sistemas que son de bajo consumo
  • Calidad consistente en las tablas de aglomerado con base en soluciones de automatización perfectamente armonizadas y coordinadas
  • La más alta precisión y disponibilidad usando un sistema de bus (Profinet IRT)
  • Ingeniería sencilla y rápida utilizando el Portal TIA

Datos técnicos principales:

  • Línea de prensa de hasta 77m de longitud
  • Espesor de prensa ajustable
  • Hasta 1500 m3 madera/día   

Solución modelo para prensas de aglomerado

Componentes requeridos

Equipo siempre en medida

Las prensas de ciclo corto se miden por su rendimiento por unidad de tiempo, y deben proporcionar una gran calidad consistente. Con nuestro portafolio se pueden implementar soluciones que facilitan la reducción de los tiempos de prensado y carga y, por tanto, jugando un papel crucial en el incremento de velocidad, confiabilidad y economía.

Su ventaja:

  • Total seguridad de planeamiento con una gran disponibilidad de partes de repuesto que van más allá de lo que usualmente se encuentra disponible
  • Gran disponibilidad con base en soluciones de accionamiento probadas por sistema que se armonizan entre sí
  • Tiempos cortos de comercialización mediante series de puesta en marcha en el Portal TIA

Datos técnicos principales: 

  • Placa calefactora común de 13 m x 2.5 m
  • Desempeño de hasta 260 ciclos por hora
  • Presión de prensa de 1000 N/cm2

Solución modelo para una prensa de ciclo corto

Componentes requeridos

Banda ancha completa

Cuando se trata de lijadoras de banda ancha, la eficiencia y la relación costo eficacia resultan de gran prioridad, requisitos que se pueden satisfacer de manera óptima usando nuestro portafolio escalable. Con nuestros sistemas usted podrá depender por completo de una gran disponibilidad y productividad.

Su ventaja:

  • Implementación simple de conceptos operativos innovadores mediante el Portal TIA
  • Tiempos cortos de ciclo al emplear un sistema de accionamiento con un gran desempeño dinámico
  • Seguridad de inversión a futuro al asegurar la disponibilidad del producto y un soporte comprensivo durante muchos años
  • Alto grado de economía de su maquinaria debido a la escalabilidad del portafolio de productos

Datos técnicos principales: 

  • Velocidades comunes de alimentación 2.5 – 13 m/min
  • Unidad lijadora de rodillo, normalmente 22 kW

Solución modelo para lijadoras de banda ancha

Componentes requeridos

Ejemplos de aplicación del sector

La multifuncional maderera

Las cortadoras de hojas se utilizan tanto en la industria como en el oficio, y los conceptos de maquinaria asociados difieren de manera correspondiente. No importa cuales sean sus necesidades específicas: Con nuestro portafolio estará usted equipado de manera óptima para satisfacer las más altas demandas.

Su ventaja:

  • Construcción de maquinaria modular y flexible mediante apertura en el Portal TIA, manejo de opciones y software escalable
  • Soluciones sensibles al precio mediante sistemas escalables
  • Productividad elevada mediante aceleración corta del cabezal y tiempos de frenado basados en funciones innovativas de software

Datos técnicos principales: 

  • Sierra de carro/cambiador de panel 60 m/min (hasta 120 m/min)
  • Sierra de motor, comúnmente 7.5 kW
  • Longitudes de corte, aproximadamente 2-6 metros

Solución modelo para una cortadora de hoja

Componentes requeridos

Todos los componentes perfectamente coordinados

Las máquinas perforadoras de agujeros de anclaje imponen grandes demandas en las soluciones de automatización. Nuestras soluciones innovadoras para máquinas perforadoras automáticas implican que todos y cada uno de los formatos se manejan de manera confiable. Dichas soluciones se crean mediante la interacción perfecta entre nuestros sistemas de control, convertidores, motores y software.   

Su ventaja:

  • Alto grado de compacidad mediante tecnología innovadora de motor y accionamiento así como también una reducción en el uso de sistemas de interruptores.
  • Cambio rápido de posicionamiento usando elevadas tasas de ciclos de los accionamientos de control y de alta velocidad
  • Un elevado grado de seguridad usando funciones de seguridad extendidas, por ejemplo, posición de seguridad o suspensión de la velocidad de seguridad por medio de PROFIsafe

Datos técnicos principales: 

  • Alturas comunes de maquinaria de hasta 1.5 m
  • Husillo de fresadora desde 5.5-9 kW
  • Velocidad de fresado de 24,000 revoluciones por minuto
  • Longitud de máquina común de 6-10m

Solución modelo para máquina perforadora de orificios de anclaje

Desarrollamos en conjunto con usted la solución de automatización óptima para máquinas perforadoras automáticas. En este modelo de solución usamos el sistema SINUMERIK 808D CNC, los convertidores SINAMICS V70 y los servomotores SIMOTICS S.

Todos estos componentes crean una solución rentable que solucione perfectamente las necesidades de las máquinas perforadoras automáticas.

Componentes requeridos

El mejor canto es invisible

Lo que separa a la madera de otros materiales es su apariencia atractiva. Las chapadoras de cantos deben operar perfectamente para asegurar que el producto terminado satisfaga incluso las más elevadas demandas estéticas. Nuestros sistemas precisos de control de movimiento y accionamiento desde la base para una calidad de procesamiento destacada, para obtener una junta o beta invisible.

Su ventaja:

  • Alto rendimiento por medio de cambiado rápido (1µs) y de alta precisión de las levas
  • Implementación simple de conceptos operativos innovativos mediante el Portal TIA
  • Ajuste preciso de los formatos usando tecnología servo y de control de movimiento

Datos técnicos principales: 

  • Velocidades de alimentación de 10-60 m/min
  • Longitud común de máquina de 6-10 m

Solución modelo para chapadora de canto

Componentes requeridos

De la mejor calidad, ya sea en movimiento continuo o de pieza individual

Las compañías involucradas en el perfilado se enfrentan al reto de poder producir incluso los lotes más pequeños de manera rentable. Esta es la razón por la cual nuestras soluciones para maquinaria perfiladora asegura el mayor grado de flexibilidad, desde la ingeniería hasta la facilidad de uso del control de maquinaria hasta el perfilado de precisión.

Su ventaja:

  • Construcción de maquinaria flexible usando ingeniería abierta, hardware escalable y manejo de opción
  • Soporte a cliente amigable al operar y programar
  • Ciclos cortos de tiempo al utilizar sistemas de accionamiento con un alto rendimiento dinámico
  • Alto grado de compacidad mediante una tecnología innovadora de motor y accionamiento y de la reducción en los sistemas de interruptores utilizados.

Datos tecnológicos básicos: 

  • Velocidad de alimentación de 6-800 m/min
  • Potencia total de 18-200 kW

Solución de modelo para una perfiladora

Todos los productos deberán estar perfectamente armonizados y coordinados el uno con el otro desde el control de la máquina hasta la cortadora de perfil. Nuestro modelo de solución satisface dichas necesidades con precisión, donde la comunicación de alta velocidad dentro la máquina se realiza usando PROFINET.

Esto significa que se pueden implementar ciclos de tiempo cortos para obtener un alto grado de amabilidad al usuario. Se pueden implementar la mejor disponibilidad y rigidez posible de maquinaria, así como también tiempos cortos de equipamiento.

Componentes requeridos

La disciplina definitiva para el procesamiento y tratamiento de madera

Independientemente de que sean centros de mecanizado de 3 o 5 ejes, puede usted disfrutar de los beneficios de la tecnología de punta con nuestras soluciones de accionamiento y automatización. Nuestro software y hardware escalable interacciona perfectamente entre sí para lograr resultados de primera clase, tanto como para operaciones de mecanizado estacionarias y complejas.

Su ventaja:

  • Máxima flexibilidad mediante un sistema modular
  • Alto rendimiento para partes repetidas que usen un control CNC de alto rendimiento de hasta 300% de capacidad de sobrecarga
  • Aceleración de husillo corta y tiempos de frenado independientes de la herramienta mediante funciones de software innovadoras
  • Extrema seguridad utilizando funciones de seguridad extendidas, por ejemplo, posición de seguridad o suspensión de la velocidad de seguridad por medio de PROFIsafe

Datos técnicos básicos: 

  • Velocidades comunes de husillo de 24,000 revoluciones/minuto
  • Nivel de potencia común de husillo de fresado de 7.5 kW (hasta 30 kW en la ventana de dominio)

Solución modelo para un centro mecanizado CNC

Aquí podrá observar, como ejemplo, una solución automatizada de alto nivel para centros mecanizados de 5 ejes, que imponen grandes requisitos al sistema general. En un sistema abierto se debe garantizar el control de bucle cerrado más rápido posible con la más alta calidad de calidad de mecanización.

Esto es posible usando la combinación óptima de control, convertidor y servomotor. Con base en nuestra solución se pueden obtener de manera óptima una elevada disponibilidad de maquinaria, tiempos cortos de equipamiento, rigidez de maquinaria, una alta disponibilidad y los mejores atributos mecánico-dinámicos.

Components required

Ejemplos de aplicación del sector

Portafolio

El portafolio más grande a nivel mundial para todo tipo de maquinaria de procesamiento y tratamiento de madera.

Usted requiere de una automatización con base en un sistema para poder garantizar la eficiencia en sus procesos de producción. Esto quiere decir: Todos los componentes deben de interactuar perfectamente entre sí. La estrategia óptima es seleccionar un portafolio integrado con fluidez de un solo proveedor. Nosotros ofrecemos productos probados por sistema para todas las aplicaciones con una alta disponibilidad a largo plazo.
All wood applications and solutions based on Siemens products at a glance.

Download brochure

Más información

Revisar el pasado le permite continuar adelante

Si busca soluciones específicas podrá encontrar inspiración de varios folletos del tema y reportes de experiencia, donde se demuestra claramente que Siemens cuenta con un respaldo de muchos años de experiencia de éxito en aplicaciones exitosas para la industria maderera.

Servicios de Industria

Servicios de vanguardia para el futuro digital del sector.

Servicios de Industria

Capacitación práctica directamente del fabricante.

Soporte en Línea a la Industria de Siemens

Aquí podrá usted acceder a nuestra base de datos mundial de soporte para obtener información de manera rápida y directa.

Referencias

Proyectos innovadores, directo del ámbito

Revise nuestras referencias y lea acerca de algunos de los excelentes ejemplos sobre cómo las soluciones de Siemens aseguran el progreso y las prácticas de negocios sustentables en la industria maderera.

Contacto

La sociedad es la base para el progreso

Usted podrá volver sus planes en una realidad de la mano con Siemens y con una perspectiva sustentable para el futuro. La mejor precondición para un éxito conjunto es el contacto de servicio personal y el intercambio de conocimientos prácticos.

Contact our experts to obtain first-hand information on everything you need to know

Your direct contact