Deep-dive voor machinebouwers

Woensdag 23 november 2022

Datum:        Woensdag 23 november 2022     

Vanaf:          13:00 - 17:00
Locatie:        
Siemens Nederland, Prinses Beatrixlaan
                      800 2595 BN Den Haag

Taal:              Nederlands

      

Deep-dive voor Machinebouwers: hoe integreer ik digitale kennis en skills in mijn organisatie

Wil jij als machinebouwer aan de slag met digitalisering, maar heb je geen zin meer 😬 in de zoveelste gelikte promotievideo of flitsende woorden over nieuwe technologie? Omdat je namelijk gewoon pragmatisch geholpen wil worden bij je digitale transformatie? No worries, het gros van je collega’s in het vak vergaat het net zo!

 

Dat blijkt uit ons onderzoek onder 30 Nederlandse machinebouwers. Via diepte-interviews kwamen we tot interessante inzichten.

Zo geeft 80% van de bevraagden aan een nieuw digitaal businessmodel te willen ontwikkelen. 42% heeft al een IoT-strategie, maar 42% heeft dit nog niet. 71% van de deelnemers heeft geen digitale roadmap. 63% van de machinebouwers zegt geholpen te willen worden bij hun digitale transformatie, ook als ze al midden in hun ‘digital journey’ zitten.

 

Maar hoe moet je nu écht aan de slag met jouw digitale businessmodel? Daarover organiseren we een exclusieve ronde tafel. Waarbij wij je willen inspireren en waarbij je samen met collega machinebouwers inzichten kan delen. Het thema van deze eerste ronde tafel: hoe integreer ik digitale kennis en skills in mijn organisatie. De middag wordt geopend door een Key-note speech van Erik Puik – Professor Smart Manufacturing. Waarna u via het ronde tafel principe in gesprek gaat met elkaar over een dilemma. Tevens, zal er een interview met Angelo de Mul CEO van Pureblue Water plaatsvinden. Waar hij zijn uitdagingen omtrent dit thema uit de doeken doet. We sluiten af met een netwerkborrel.

Vul uw gegevens in

Aanmelden