Programma
In maart bieden we 3 verschillende sessies aan, in de ochtend en middag. De ochtend- en middagprogramma's zijn identiek, u hoeft dus maar 1 sessie per onderwerp te volgen.
Cerberus PACE MP2.0
Met MP2.0 introduceren we Cerberus PACE Compact. We breiden het portfolio uit met een nieuwe reeks compacte ontruimingssystemen van 400W tot 2000W.
Cerberus PACE Compact en Modulair vullen elkaar aan en zijn eenvoudig uitwisselbaar. Zo bent u maximaal flexibel bij veranderende gebouwen en omstandigheden.
Regelgeving
Tijdens deze sessie wordt u bijgepraat door Sjaak Taal over de actuele regelgeving rondom brandmeld- en ontruimingsinstallaties.
Cerberus FIT FC360 MP2.0
Na de succesvolle invoering van de marketpackage 1 in 2016 (MP1) heeft de één lus adresseerbaar FC360 brandmeldsysteem zich bewezen in de veelzijdigheid in toepassingen, de betrouwbaarheid aan detectie en de technische eenvoud. Op basis van dit succes heeft Siemens besloten om de FC360 meer functies te geven die in de huidige markt gevraagd worden. Met de nieuwe FC360 heeft u een krachtig, betrouwbaar en voordelig brandmeldsysteem waar u in de markt grotere kans maakt om uw projecten te scoren!
De sessies zijn kosteloos en toegankelijk voor iedereen die met Siemens Fire Safety-technologie werkt of wil werken.
Voor onze online sessies maken wij gebruik van Microsoft Teams. Nadat we uw aanmelding hebben verwerkt ontvangt u een agenda-uitnoding met een link naar de door u gekozen sessie(s).