Premium Electrical Products - Talks        (PEP-Talks)

Programma

Om in de behoefte van informatie rondom nieuwe producten en ontwikkelingen te kunnen voorzien hebben wij webinars ingepland waar u kosteloos aan deel kunt nemen.

 

Deze sessies noemen we “Premium Electrical Products – Talks (PEP-Talks)”. De PEP-talks worden verzorgd door onze Nederlandse productexperts, zijn interactief en duren ongeveer 45 minuten.

 

Hieronder vindt u het overzicht dat loopt van 15 september t/m 27 oktober.

Technische benodigheden

Voor onze online sessies maken wij gebruik van Microsoft Teams. Nadat we uw aanmelding hebben verwerkt ontvangt u een agenda-uitnoding met een link naar de sessie. Door op het tijdstip van de sessie op "Join Microsoft Teams Meeting" te klikken neemt u deel aan de sessie en ziet u wie er verder deelneemt. U heeft voor de sessies het volgende nodig:

 

- een werkende internetverbinding

- een headset

Agenda

Datum
Onderwerp
Tijd
15-09-2020

SICAM Q100/Q200 energie-kwaliteitsmeters

 

Tijdens deze PEP-talk zullen de Siemens SICAM Q100 en Q200 energie-kwaliteitsmeters worden besproken. Deze meters betreffen een aanvulling op de SENTRON PAC-meters en worden ingezet voor analyses waarbij de meters de spanningskwaliteit in beeld kunnen brengen. In het huidige energienet is dit steeds meer van belang vanwege de toegenomen vraag en alle decentrale opwekking (twee richtings-verkeer in het energienet). Naast de meters wordt er ingegaan op een eenvoudig te gebruiken Power Quality software: PQ Advisor Compact.

09:00
22-09-2020

Compactserie en vlamboogbeveiliging

 

Wilt u de smalste oplossingen in de installatiematerialenmarkt zien?

 

Hoe kunt u in preventieve en uitgebreide brandbeveiliging voorzien? Hoe werkt een vlamboogbeveiligingproduct?

 

In deze sessie krijgt u alle benodigde informatie over brandbeveiliging met compacte producten.

09:00
29-09-2020

SIMARIS Design

 

In dit uur laten we zien hoe een netwerkberekening wordt opgezet met gebruik van SIMARIS-design. Het netwerk zal bestaan uit transformatoren, een generator, hoofd- en onderverdelers met de verschillen soorten belastingen. Voor dit project worden dan geschikte componenten en kabels geselecteerd, is er een selectiviteitevaluatie en worden de kortsluitstromen en spanningsvallen berekend. Ook wordt getoond hoe u deze kosteloze tools kan installeren.

09:00
06-10-2020

3KD, 3KF, 3NP en SITOR Zekeringen

 

Alles wat u móet weten over het beveiligen van o.a. softstarters, omvormers en frequentieregelaars. Wanneer past u snelle (SITOR) zekeringen toe, wat is het verschil, hoe werkt het, wat levert het op en wat is er zo uniek?

 

In deze PEP-talk worden deze vragen beantwoord. Na 45 minuten weet u precies waar u rekening mee moet houden. Onze specialist gaat niet alleen in op de zekeringen, maar ook op de houders en zekeringlastscheiders. Daardoor verkrijgt u inzicht in de juiste toepassing met de bijbehorende voordelen om zo de juiste keuze te maken.

09:00
13-10-2020

8DJH BlueGIS

 

Kennismaken met middenspanningsinstallaties?

In deze PEP-talk wordt besproken hoe, waar en wanneer middenspanninginstallaties worden toegepast en hoe een middenspanningsinstallatie onderdeel kan worden van uw project. In de 45 minuten durende presentatie wordt onder andere de 8DJH familie besproken en de nieuwe middenspanninginstallatieonstwikkeling uit onze Blue GIS familie. 

09:00
20-10-2020

Energy Management, 3VA, PAC meter en POWERCENTER 3000 in een handomdraai configureren!

 

In deze sessie gaat het over energiemanagement en laten we u zien hoe u:

- beveiligingen- en communicatiesettings voor de 3VA- of 3WL-automaat kunt instellen via Powerconfig;

- in een handomdraai de POWERCENTER 3000 in kunt stellen om als lokale oplossing energiemanagement op te zetten volgens de ISO 50001.

 

Vervolgens is de koppeling naar een cloudomgeving zoals MindSphere met IoT nog maar een kleine stap! Ook dat laten we u zien. Daarnaast komen de nieuwe energiemeters PAC3120 en PAC3220 aan de orde met alle nieuwe features en webserver oplossingen.

09:00
27-10-2020

Reyrolle beveiligingsrelais

 

Tijdens deze PEP-talk zullen de Siemens Reyrolle 7SR45 en Reyrolle 5 beveiligingsrelais worden besproken. Deze relais worden vooral toegepast in de midden- en laagspanning en zijn gepositioneerd onder de Siemens SIPROTEC beveiligingsrelais. Reyrolle wordt gepositioneerd als eenvoudig in gebruik, scherp geprijsd en uiteraard Siemens kwaliteit. De energietransitie en tweerichtingsverkeer in het energienet leiden ertoe dat ook de beveiligingen in de middenspanning tegenwoordig aan nieuwe eisen moeten voldoen. Het resultaat zijn digitale beveiligingen die kunnen communiceren, op afstand kunnen worden bediend en fout-analyses kunnen uitvoeren.

09:00
Vul hier uw gegevens in

Aanmelden