Beveiligingstechnologie voor de slimme steden van de toekomst

3 september 2021
Een jaar later dan gepland (vanwege corona) opent de wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai op 1 oktober de deuren. Miljoenen mensen zullen dit mega-event bezoeken. Siemens borgt hun veiligheid met geïntegreerde beveiligingstechnologie.
Met ruim 200 deelnemende partijen uit ongeveer evenveel landen wordt Expo 2020 het grootste evenement dat ooit in de Arabische wereld heeft plaatsgevonden. Er zijn kosten noch moeite gespaard om de tentoonstelling voor deelnemers en bezoekers tot een onvergetelijke ervaring te maken. Op een terrein van ruim 4 vierkante kilometer zijn spectaculaire, futuristische gebouwen opgetrokken, waaronder het duurzaamheidspaviljoen Terra. Met adembenemende architectuur en baanbrekende technologie wordt een bezoek aan de Expo 2020 een once in a lifetime-ervaring. Miljoenen mensen zullen de tentoonstelling tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022 bezoeken.
Beveiligingspartner
Veiligheid en beveiliging zijn vanzelfsprekend topprioriteiten. Siemens is aangewezen als beveiligingspartner. Het team van Monir Kabiri zorgt ervoor dat alle beveiligingssystemen feilloos werken als de wereldtentoonstelling in de herfst van start gaat. Kabiri is verantwoordelijk voor het beveiligingsportfolio van Siemens in het Midden Oosten en Azië/Pacific. Van alle projecten die hij al heeft meegemaakt, komt er geen enkel in de buurt van Expo 2020. Niet alleen qua grootte, maar ook omdat Siemens veel subsystemen voor de beveiliging met elkaar gaat integreren. “Wij realiseren een combinatie van bestaande technologieën en innovaties die we vervolgens gaan inzetten op smart city campussen over de hele wereld.”
Kunstmatige intelligentie
Het hart van de beveiliging is Siveillance Control Pro, het veiligheidsmanagementsysteem van Siemens. Dit omvat alle veiligheidsrelevante informatie, waaronder beelden van zo’n 15.000 beveiligingscamera’s en data van 3.500 toegangscontrolelezers, informatie uit het brandbeveiligingssysteem, gegevens van voertuig- en persoonslokalisatiesystemen en videoanalyses op basis van kunstmatige intelligentie. “Door al deze data met elkaar te combineren via ons cloud-based open IoT-besturingssysteem MindSphere kunnen we de situatie op de Expo uitgebreid analyseren. Via MindSphere kunnen relevante alarmen, gebeurtenissen en meldingen worden gebruikt door andere toepassingen van derden, wat toegevoegde waarde biedt bij het beoordelen van situaties Alle informatie is permanent toegankelijk voor de operators in het Expo Command and Control Center.”
Scenario-gebaseerde workflows
Het systeem kan incidenten onmiddellijk lokaliseren en tegelijkertijd een passende reactie voorbereiden. Live beelden van de corresponderende bewakingscamera's, evenals de status van deuren en toegangscontrolesystemen in de directe omgeving, worden getoond aan de operator van het controlecentrum. Om ervoor te zorgen dat de operator op de juiste manier kan reageren, onder stress en tijdsdruk, levert Siveillance Control Pro vooraf gedefinieerde, scenario-gebaseerde workflows. Deze kunnen variëren van het bellen van de alarmcentrale, het uitsturen van het dichtstbijzijnde beveiligingspersoneel, tot het veilig evacueren van hele gebieden. Deze Standard Operating Procedures (SOP's) variëren naargelang de aard van het incident.
Het beveiligingspersoneel op de Expo heeft via een mobiele app toegang tot Siveillance Control Pro. Beveiligers kunnen zelf alarm slaan, maar ook reageren op doorgegeven alarmen. Hun exacte positie is in de controlekamer bekend. “Via GPS-navigatie nemen beveiligers altijd de snelste route naar een incident”, vertelt Kabiri. “Zo verliezen we in noodsituaties geen kostbare tijd. De beveiligers houden via statusberichten en foto’s het controlecentrum op de hoogte. Op die manier kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen om bijvoorbeeld een deel van de Expo te ontruimen.”
Duurzame toekomst
Als de Expo 2020 op 31 maart 2022 de deuren sluit, krijgt de beveiligingstechnologie van Siemens een nieuwe bestemming binnen District 2020, het innovatieve ecosysteem dat verrijst op het terrein van de tentoonstelling. Over de toekomst van de voor Expo 2020 ontworpen gebouwen en andere infrastructuur is vanaf het begin goed nagedacht. Ook door Siemens: “In een aantal gebouwen zal na de tentoonstelling meerdere partijen zitten met verschillende activiteiten. Deze panden krijgen een stand-alone toegangscontrolesysteem on site. Maar tijdens de Expo 2020 wordt de toegangscontrole centraal beheerd. Het was uitdagend om dit voor elkaar te krijgen. We hebben nooit eerder de kans gekregen om zo’n unieke oplossing te ontwikkelen. Onze systemen zijn al operationeel. We zijn ze grondig aan het testen zodat ze in oktober feilloos werken.”
Lees hier het gehele artikel in het Engels.