Hoogwaardige type A-ontruiming in compacte vorm

15 oktober 2021
Met Novigo Core heeft Siemens een compacte type A-ontruimingsinstallatie ontwikkeld voor kleine en middelgrote gebouwen. Deze ruimtebesparende installatie kan ook decentraal worden toegepast als onderdeel van een netwerk. Siemens verzorgt de implementatie van Novigo Core en kan deze ook servicen.
Een type A-ontruimingsinstallatie op basis van gesproken woord mag in elk gebouw worden toegepast. Ze is vanuit het Bouwbesluit alleen verplicht in grote en complexe gebouwen waar veel mensen verblijven en/of overnachten. Dit zijn gebouwen met een gebruiksoppervlakte vanaf 10.000m², maar ook kleinere gebouwen die meerdere ruimten hebben waar zich minimaal 1.000 mensen kunnen ophouden én kleinere gebouwen met één ruimte voor minimaal 2.000 mensen. Ook in panden met een logiesfunctie waarvan de hoogste etage meer dan 20 meter boven entreeniveau ligt is een type A-ontruimingsinstallatie verplicht.
Gesproken woord
De Novigo-ontruimingsinstallatie van Siemens is dan ook te vinden op luchthavens, in hotels en grote kantoorcomplexen, fabrieken, ziekenhuizen, musea, evenementenhallen en overheidsgebouwen. Ze is gekoppeld aan de brandmeldinstallatie en wordt bij een brandmelding automatisch geactiveerd, waardoor mensen via een gesproken woord-melding verzocht worden het pand te verlaten. “Gesproken woord-ontruimingen verlopen vaak rustiger dan wanneer er een sirene afgaat, een zogenoemd slow whoop-signaal”, zegt Rob Elbers, portfoliomanager brand en ontruiming bij Siemens. “Juist in grote en complexe gebouwen met veel mensen is dat zeer belangrijk.”
Flexibel met ruimte
Voor de grote, modulaire versie van Novigo is een kast van 19 inch nodig. De nieuwe compacte versie past in een kleinere wandkast. Deze is goedkoper en neemt minder ruimte in beslag. Elbers: “Ideaal als stand-alone oplossing in kleine en middelgrote gebouwen, waar de ruimte voor een grote kast ontbreekt, maar wel kwalitatieve ontruiming nodig is. En heel geschikt voor plants met meerdere gebouwen. Je kunt dan in het hoofdgebouw de grote kast plaatsen en in de kleinere gebouwen wandkasten. Als onderdeel van een netwerk is Novigo Core decentraal toe te passen. In een hoogbouw kun je één wandkast het werk laten doen voor de eerste 8 verdiepingen, een tweede wandkast voor de volgende 8 verdiepingen enzovoort. Afhankelijk van de configuratie (stand-alone of geïntegreerd in een netwerk) zijn diverse bedieneenheden leverbaar.”
Breed inzetbaar
Als type A-ontruimingsinstallatie kan Novigo breder worden ingezet dan alleen voor ontruimingen. Novigo is in de basis een professioneel audiosysteem. De compacte versie biedt dezelfde hoge geluidskwaliteit als de modulaire versie. Dit maakt Novigo Core ook zeer geschikt voor het omroepen van boodschappen en het afspelen van achtergrondmuziek. Elbers: “In een casino kun je er de jingle mee laten horen als de jackpot is gevallen. Er zijn tal van geluidsbronnen te koppelen aan de installatie.”
Totaaloplossing
De compacte wandkasten worden door Siemens volledig samengebouwd, bedraad geleverd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Een snelle oplossing voor een migratie. Na de implementatie kunnen klanten de installatie door Siemens laten servicen en onderhouden. “We hebben een grote serviceorganisatie met een landelijk dekkend netwerk van servicemonteurs. We kunnen 24/7 remote service aanbieden. Klanten die een combi-oplossing voor brandmelding en ontruiming bij ons afnemen, krijgen één contract en dus ook één contactpersoon.”