Siemens gecertificeerd als Erkend Ontruimingsalarmbedrijf

24 augustus 2021
Siemens is sinds kort naast Erkend Branddetectiebedrijf ook Erkend Ontruimingsalarmbedrijf en kan hierdoor klanten nog beter voorzien van een oplossing voor integrale brandveiligheid.
Als Erkend Branddetectiebedrijf levert, implementeert en onderhoudt Siemens gecertificeerde brandmeldinstallaties. Naast branddetectie is echter ook een goede ontruimingsalarmering belangrijk. Vooral in grote gebouwen met veel mensen of (zorg)-instellingen waar minder zelfredzame personen verblijven kan een adequate, snelle ontruiming levens redden.
Volledig ontruimingspakket
Op 19 augustus overhandigde Alexander van der Spek namens Kiwa-NCP na de succesvolle afronding van het audittraject de certificaten ‘Erkend Ontruimingsalarmbedrijf’ en ‘Erkend Ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf’. De certificeringen gelden voor het leveren en onderhouden van alle ontruimingsinstallaties die Siemens in de markt zet. Naast de type A ontruimingsinstallatie met gesproken woord - Novigo - zijn dit type B ontruimingsinstallaties met slow-whoop signalen en slow-whoop met gesproken woord en attentiepanelen voor ontruiming met stil alarm - Sinteso.
Vertrouwen
Alexander van der Spek, scheme manager van Kiwa NCP: “De audits en inspecties hebben in een open en constructieve sfeer plaatsgevonden waarbij Siemens heeft laten zien dat men de voorwaarden voor certificatie breed draagt en uitvoert. Met het certificeren van Siemens volgens de CCV- certificatieschema’s ‘Leveren en Onderhouden van Ontruimingsalarminstallaties’ spreekt Kiwa dan ook het vertrouwen uit dat de leveringen van installaties en onderhoudsdiensten voldoen aan de voorwaarden. Dit is een waardevolle uitbreiding van de bestaande certificeringen van Siemens.”
Kwaliteitsborging
De Sinteso- en Novigo-installaties worden door Siemens volledig gecertificeerd opgeleverd. Hierdoor hoeven ze door inspectie-instellingen niet meer omvangrijk te worden geïnspecteerd. Naast een gedegen product heeft Siemens haar processen voor kwaliteitsborging conform de richtlijnen ingericht. Medewerkers hebben de vereiste opleiding en hun kennis wordt up-to-date gehouden. Bij onverhoopte problemen kunnen klanten vertrouwen op een goede klachtenregeling.
Multifunctioneel
De klasse A gesproken woord ontruimingsinstallatie Novigo kan door zijn uitstekende geluidskwaliteit ook worden ingezet als professionele muziek- en omroepinstallatie. Boodschappen kunnen vooraf worden ingesproken. Dit maakt de Novigo onder meer geschikt voor grotere kantoorpanden, hotels, ziekenhuizen, casino’s en musea. Naast de modulaire 19 inch-oplossing zijn sinds mei 2021 twee wandkasten beschikbaar onder de naam Novigo-Core. De modulaire oplossing en de wandkasten kunnen volledig met elkaar geïntegreerd worden, waardoor een oplossing op maat ontstaat . Het ombouwen van een bestaande, verouderde ontruimingsinstallatie naar een Novigo-installatie kan stapsgewijs gebeuren, waarbij de alarmeringsfunctie niet wordt onderbroken.
Integrale brandveiligheid
Door de combinatie van Erkend Branddetectiebedrijf en Erkend Ontruimingsalarmbedrijf kan Siemens klanten voortaan nog meer integrale brandveiligheid aanbieden, en zo bijdragen aan een veilige verblijf-, werk-, leer- en zorgomgeving.