Smart Airports: hoe continuïteit borgen in kritieke omgevingen

21 juli 2020
Moderne luchthavens zijn kleine steden met in het hart de terminals en start- en landingsbanen. Daaromheen strekken zich winkel- en kantoorcomplexen, hotels, logistiek en andere dienstverlening uit. Wereldwijd implementeert Siemens op luchthavens een betrouwbare energievoorziening en slimme oplossingen voor gebouwautomatisering, beveiliging en logistiek. Met dezelfde technologie borgt het concern continuïteit in tal van vitale omgevingen.
Het internationale luchtvaartverkeer is zwaar getroffen door de coronapandemie, maar komt inmiddels weer op gang. Vanzelfsprekend is de gezondheid van passagiers en luchthavenpersoneel een belangrijk aandachtspunt. Technologie van Siemens ondersteunt hierbij.
Elevated Skin Temperature
Onder meer op de luchthaven van Edingburgh screent Siemens bij de gates en security-poorten met thermische camera’s de huidtemperatuur van passagiers. Mensen met een verhoogde temperatuur worden automatisch naar een aparte zone geleid waar de meting met medische meetinstrumenten geverifieerd wordt. Thermische camera’s, eerder ingezet bij de MERS- en SARS-uitbraak, zijn sneller dan infrarood thermometers voor het meten van grote groepen. Reden waarom naast luchthavens ook grote bedrijven ze gebruiken en eventueel koppelen aan hun toegangscontrolesysteem.
Inzicht in gebouwgebruik
Daarnaast helpt Siemens luchthavenbeheerders veilig om te gaan met de beschikbare ruimte. IoT- sensoren maken zichtbaar hoe mensen zich door de terminals bewegen en waar de grootste drukte heerst. Op basis hiervan kan men maatregelen nemen om social distancing te borgen, maar ook de reiniging en desinfectie van ruimten te optimaliseren. Via haar IoT-platformen Enlighted en Comfy laat Siemens gebouwen en gebouwgebruikers steeds slimmer met elkaar communiceren. Dit verhoogt het comfort en de veiligheid, maar biedt ook kansen om de ruimte efficiënter te benutten en zo kosten te besparen.
Slimme logistiek
Gestrest naar de gate? Een slimme luchthaven weet dat een negatieve belevenis bij passagiers tot reputatieschade kan leiden. We zijn het als smartphone-generatie gewend om real-time op de hoogte te blijven van wat er zich afspeelt in onze omgeving. Onder meer via ‘Mobility As A Service’-apps, gekoppeld aan OV- en luchthaveninterne logistieke systemen, loodst Siemens reizigers naadloos naar het vliegtuig. Waardoor ze ook tijd overhouden voor een kop koffie of een wandeling door de duty free-zone.
Juist de koppeling van energievoorziening, gebouwautomatisering, beveiliging en logistiek maakt een omgeving ‘smart’, waardoor men op basis van data besluiten kan nemen om de efficiency, duurzaamheid, het comfort en de veiligheid naar een hoger plan te tillen.Robin de Gruijter, Solution Manager Critical Infrastructure Protection Siemens Nederland
Efficiënt met energie
Een grote uitdaging, met name voor vastgoedhuurders van luchthavens zoals datacenters, is de energietransitie. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot moeten omlaag. Duurzaam omgaan met energie is goed voor het milieu en verlaagt de operationele kosten. Het mag echter geenszins ten koste gaan van een betrouwbare energievoorziening. Op diverse luchthavens borgen laag- en middenspanningsoplossingen van Siemens de beschikbaarheid van energie. Via micro-grids kan Siemens stroomonderbreking voorkomen en renewables integreren. Zo wordt als back-up voor de verlichting op start- en landingsbanen batterijtechniek ingezet. Een duurzaam alternatief voor dieselgeneratoren. Oplossingen voor Power Control geven luchthavenbeheerders inzicht in en grip op hun energieverbruik. Met railkanaal-oplossingen kunnen winkelcentra flexibel worden heringericht en is de stroomvoorziening van gebruikers met een minimum aan bekabeling geborgd. Tot in het laatste substation borgt Siemens de beveiliging van het energiesysteem. Alle stroomonderbrekers en schakelaars worden voor de uitlevering onder strenge voorwaarden getest.
Beveiliging
De meeste luchthavens hebben een enorm groot buitengebied. Luchthavenautoriteiten moeten zich houden aan regelgeving om te voorkomen dat onbevoegden de ‘airside’ betreden. Met een combinatie van sensortechniek borgt Siemens de veiligheid op deze complexe buitenterreinen: het Situation Awareness Systeem. “Je hebt te maken met weeromstandigheden en seizoenen, gras dat hoog staat en vervolgens gemaaid wordt, maar ook wilde dieren”, zegt Robin de Gruijter, Solution Manager Critical Infrastructure Protection bij Siemens Nederland. “Daarom gebruiken we een scala aan sensoren die op verschillende manieren meten. Daaronder radarmeting voor grote vlakten, maar ook thermische detectie. Op gevoelige terreinen brengen we ondergrondse detectie aan. Ook dronedetectie is in het platform te integreren. In combinatie met camera’s kunnen we verifiëren wat de oorzaak van een alarm is. Het platform zet de data uit de sensoren om naar een soort Google Earth-plaatje. Dit is voor operators inzichtelijker dan een video-wall met tientallen camerabeelden. Ze kunnen sneller in actie komen als er wat aan de hand is.”
Smart airports
Het brede portfolio van Siemens, waaronder ook oplossingen voor de bagageafhandeling en beveiliging van kerosinepompen, is onder meer te vinden op Bangalore International Airport (India), North America Airport, Istanbul Airport (opening: 2021) en Brancusi Airport (opening: 2025). Dubai Ports kon met behulp van Siemens 20% energie besparen. Desgewenst treedt Siemens Finance Services op als co-financier. Het concern helpt hiermee vlieghavens hun business te verbeteren, de continuïteit te borgen en in te spelen op de groeiende passagiersstromen.
Vitale infrastructuur
Het in evenwicht brengen van kosten, (energie-)efficiëntie en kwaliteit is echter niet alleen belangrijk in de luchtvaartsector. De technologie van Siemens is dan ook te vinden in tal van vitale infrastructuuromgevingen. De Gruijter: “Energieplants, maar ook ziekenhuizen en waterschappen kunnen zich geen downtime veroorloven. Hetzelfde geldt voor datacentra, die veel energie verbruiken en continu moeten koelen. In deze kritische omgevingen borgen we beschikbaarheid en veiligheid. Waarbij onze kracht ligt in de breedte van ons portfolio en onze integrale aanpak. Juist de koppeling van energievoorziening, gebouwautomatisering, beveiliging en logistiek maakt een omgeving ‘smart’, waardoor men op basis van data besluiten kan nemen om de efficiency, duurzaamheid, het comfort en de veiligheid naar een hoger plan te tillen.”
Neem voor meer informatie over het beveiligen van vitale infrastructuur contact op met Robin de Gruijter: Robin.de.Gruijter@siemens.com