Slimme totaaloplossingen ondersteunen de 1,5 meter-maatschappij

27 oktober 2020
In een ‘Technologieverkenning’ heeft de organisatie van Nederlandse techbedrijven (FME) diverse technologieën gebundeld die kunnen ondersteunen bij het naleven van de social distancing-maatregelen. Er zijn al veel slimme componenten beschikbaar, maar nog krachtiger is het deze te integreren binnen één totaaloplossing.
Met de uitbraak van COVID-19 staat de samenleving voor een enorme uitdaging. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om ons aan de anderhalve meter afstand te houden. Gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om het aantal personen in de publieke ruimte te beperken, te zorgen voor een goede doorstroming van mensen en wachttijden te voorkomen. Sensoren die op basis van data drukte in kaart brengen kunnen hierbij helpen. Net zoals drukte-analyse via beeld, geluid en (openbare) databronnen en het digitaal simuleren van fysieke locaties.
Nieuwe oplossingen versneld op de markt
De Technologieverkenning biedt een overzicht van wat de FME-leden al ontwikkeld hebben. Ook Siemens bracht de afgelopen maanden versneld innovatieve oplossingen naar de markt. Voorbeelden zijn de Comfy-app voor een veilige omgang op de werkvloer, thermische camera’s voor het meten van de huidtemperatuur, maar ook UV-straling en bipolaire ionisatie voor het betrouwbaar desinfecteren van ruimten. Daarnaast adviseert Siemens welke specifieke maatregelen klanten kunnen nemen om hun gebouwen optimaal te ventileren.
Koppelen van tools
Slimme camera’s, digital twins en crowd managementsystemen zijn slechts enkele voorbeelden van technologie die de anderhalvemetersamenleving kunnen ondersteunen. Maar de echte kracht zit in het aan elkaar koppelen van diverse tools. Binnen de totaaloplossingen die hierdoor ontstaan, kunnen de data die alle losse componenten genereren worden gecombineerd tot waardevolle informatie. “Digitalisering is een samenspel van deeloplossingen”, zegt Johan de Wit, Solution Manager Enterprise Security bij Siemens Smart Infrastructure. “Daar heb je een IoT-platform voor nodig. Als system integrator en ontwikkelaar van eigen IoT-platformen zoals MindSphere en de Building Twin kan Siemens deze technologische integratie voor overheden en bedrijven verzorgen. In samenwerking met onze partners kunnen we technologie van verschillende leveranciers samenbrengen. Daarbij selecteren we de beste componenten die op de markt te verkrijgen zijn. Op die manier ontstaan krachtige totaaloplossingen die ons tijdens de pandemie kunnen helpen onze sociaaleconomische processen zoveel mogelijk te laten doorgaan en verdere verspreiding van het virus af te remmen. De deeloplossingen van de FME-leden, die in de technologieverkenning zijn verzameld, kunnen op zo’n manier geïntegreerd bij gemeenten worden ingezet.”
De Technologieverkenning kunt u hier vinden.