Innovatieve inductieverwarming voor woningen gaat richting nul op de meter

14 maart 2022
Met ondersteuning van Siemens en Technische Unie bouwt TI-Green verwarmingsunits die op basis van inductie huizen en bedrijven verwarmen, de zogenaamde CVi’s. In combinatie met onder meer zonnepanelen kunnen deze een forse bijdrage leveren aan de energietransitie. De techniek is er klaar voor om binnen korte tijd grote duurzaamheidsstappen te zetten, maar helaas werkt wet- en regelgeving vaak vertragend.
Henk Verhagen, oom van TI-Green-directeur Eric Verhagen, had al in 1995 het idee om via inductie woningen te verwarmen. Op dat moment was de markt er niet rijp voor. Toen duidelijk werd dat we versneld van het gas af moeten, startte TI-Green in 2018 met de herontwikkeling van het inductie-verwarmingsconcept. Er werden partners gezocht om mee te denken. “Voor de techniek kwamen we via een leverancier bij Technische Unie terecht”, aldus Eric Verhagen. “Zij bieden meerdere oplossingen voor dezelfde vraagstukken en konden ons goed adviseren. Technische Unie heeft bovendien een groot installateursnetwerk. We gaan op hun campus installateurs opleiden om onze verwarmingsunits te installeren. Technische Unie gaat onze units ook toevoegen aan haar assortiment.”
Hoog rendement
De meeste van ons zullen inductie kennen van de kookplaten. TI-Green is de eerste die het toepast voor CV-verwarming. Omdat de energie die door de inductie-unit loopt direct wordt omgezet in warmte, kan men al binnen korte tijd gebruik maken van de verwarming en warm water. Het rendement ligt hoger dan bij een standaard verwarmingsketel. De inductie-unit van TI-Green is ontwikkeld voor de renovatiemarkt. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten in Nederland jaarlijks 400.000 traditionele verwarmingsketels worden vervangen door een duurzaam alternatief.
Circulair concept
Voor de eerste CVi’s gebruikte TI-Green componenten van verschillende merken. Op advies van Technische Unie zijn de HVAC-componenten en industriële componenten vervangen door Siemens-technologie. Verhagen: “Ik vind het belangrijk dat er gerenommeerde en betrouwbare merken inzitten. De levensduur van onze verwarmingsunits ligt rond de 25 jaar en we willen samenwerken met leveranciers die net als wij voor duurzaamheid en circulariteit gaan. Siemens kan een groot deel van de componenten leveren en biedt over de gehele productlijn dezelfde, hoogwaardige kwaliteit. Het is ook een naam die particulieren kennen.”
De centrale positie van onze CVi binnen een netwerk van duurzame toepassingen maakt hem interessant voor onder meer woningcorporaties. We gaan daarmee zeker richting nul op de meter.Eric Verhagen, directeur TI-Green
Leverbetrouwbaarheid
Vorig jaar begon TI-Green in Oisterwijk de eerste CVi’s te produceren. Er liggen plannen om ook bij VDL Apparatenbouw in Eersel te produceren. Inmiddels zijn er al meerdere units van 6, 9 en 12kW geplaatst in woningen en kleine bedrijfspanden. Dit jaar start ook de productie van industriële 50kW-toepassingen. Technische Unie houdt voor TI-Green alle benodigde technologie op voorraad. Deze is op afroep leverbaar. Siemens levert haar HVAC- en industriecomponenten in één pakket aan. Arnoud Kemps, accountmanager bij Technische Unie: “In nauwe samenwerking met Daniël van Diggele van Siemens kunnen we onze voorraad voor TI-Green goed afdichten en zelfs in tijden van wereldwijde leveringsproblemen betrouwbare levertijden borgen.” Verhagen: “Leverbetrouwbaarheid is voor ons ontzettend belangrijk, want we zijn met een aantal gemeenten in gesprek over renovaties van o.a. vinex-wijken.”
Ecosysteem
De echte kracht zit in de combinatie van de CVi-units met een complete set maatregelen om de woning heen. Veel afnemers combineren de unit met zonnepanelen. De opgewekte zonne-energie kan direct worden teruggeven aan de CVi. Hierdoor hoeft men duurzaam opgewekte energie niet terug te leveren aan de netwerkbeheerder en gaat er geen stroom verloren. Verhagen: “Via TI-Green Solutions leveren we samen met partners de combinatie met solar of andere technologie om duurzaam energie op te wekken of op te slaan. De centrale positie van onze CVi binnen een netwerk van duurzame toepassingen maakt hem interessant voor onder meer woningcorporaties. We gaan daarmee zeker richting nul op de meter.”
De roep vanuit de samenleving naar verduurzaming neemt toe. Als de druk maar hoog genoeg is, komt er vanzelf regelgeving die de energietransitie ondersteunt.”Jasper Langezaal, jurist bij Siemens Nederland
Bureaucratie
In amper twee jaar tijd is TI-Green uitgegroeid van een start-up tot een productiebedrijf, dat bewijst hoe zeer technologie tegenwoordig voorop loopt bij wet- en regelgeving. Verhagen worstelt met het Nederlandse Bouwbesluit. “Het huidige Bouwbesluit is sterk gericht op (hybride) warmtepompen. Die vormen een duurzame, degelijke oplossing, maar voor woningbouw zijn ze te duur of niet toepasbaar. We zijn al maanden bezig om via bureau CRG onze gelijkwaardigheidsverklaring rond te krijgen. Zonde van de tijd en het geld. Omdat inductie volgens de wet geen ‘categorie’ is, kunnen we geen subsidie krijgen. Op die manier werkt regelgeving de energietransitie meer tegen dan dat ze de industrie ondersteunt om nieuwe technologie te ontwikkelen en uit te proberen. Hierover zou ik graag eens in gesprek willen gaan met de juiste bewindspersonen.”
Versnelling geven aan verduurzaming
Het is een herkenbaar probleem voor Jasper Langezaal, die zich als jurist binnen Siemens bezighoudt met regelgeving rond kansrijke, duurzame ontwikkelingen. “Wij verdiepen ons momenteel in het Europese Fit for 55-pakket, dat een versnelling moet geven aan verduurzaming. Ook wij zien dat de aanpassing van de wetgeving op de huidige situatie traag verloopt of eenzijdig is. Dit geldt naast het eerder genoemde Bouwbesluit zeker ook voor de Elektriciteitswet, die vervangen zou moeten worden door een nieuwe Energiewet. Hier hebben zó veel partijen een belang bij dat men vooralsnog niet verder komt en blijft vasthouden aan regelgeving uit de jaren negentig. Via het initiatief ‘Jurist Doet Wat’ van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht proberen we hier verandering in te brengen. Niet technologie, maar wel regelgeving is de beperkende factor. Ik kan me voorstellen dat dit voor ondernemers frustrerend is, maar ik blijf positief. Vanuit Europa komen ‘duurzame’ verordeningen en richtlijnen waarop alle lidstaten hun nationale wet- en regelgeving zullen moeten aanpassen. Bovendien neemt de roep vanuit de samenleving naar verduurzaming toe. Als de druk maar hoog genoeg is, komt er vanzelf regelgeving die de energietransitie ondersteunt.”