Siemens lanceert communicatieve installatieautomaten en vlamboogbeveiliging

22 juni 2021
Om ons snel veranderende energienetwerk goed te kunnen managen, is intelligentie technologie een must. Daarom maakt Siemens de komende twee jaar haar energieportfolio communicatief. Dit jaar lanceert Siemens communicerende installatieautomaten, vlamboogbeveiliging en hulpcontacten.
In het kader van de energietransitie zijn bedrijven bij wet verplicht hun energieverbruik inzichtelijk te maken en aan te tonen welke maatregelen ze nemen om dit te reduceren. Daartoe moeten ze weten hoeveel energie de verschillende installaties in hun gebouw verbruiken. Het feit dat een bepaalde installatie plots meer verbruikt dan normaal kan bijvoorbeeld wijzen op slijtage.
Onnodig afschakelen voorkomen
Installatie- en aardlekautomaten spelen een cruciale rol in de beveiliging van installaties en de mensen die ermee werken. De automaten van Siemens beschermen tegen overbelasting, kortsluiting, vlambogen, overspanning en aardlekken. Na een trip kunnen ze – al dan niet op afstand - opnieuw worden ingeschakeld. Slaan ze vervolgens gelijk weer af, dan is er iets aan de hand. Maar wat? Daarin bieden de bestaande automaten weinig inzicht. Dit kan onder meer leiden tot productiestilstand, zonder dat men weet waarom. In veel productiebedrijven zitten machines vaak jarenlang aan een bepaalde groep. Schakelt de groep opeens uit, dan kost het vaak veel tijd en geld om het proces weer op te starten. Hoe mooi zo het zijn om onnodig afschakelen te voorkomen?
Van meten naar inzicht
Precies dat bereikt Siemens met de digitalisering van haar portfolio. De nieuwe communicatieve installatieautomaten - 5SLcom - melden van tevoren dat er sprake is van overbelasting en dat ze gaan trippen. Ze meten constant het stroomverbruik van de verbruiker en zijn dus ook een energiemeter. Ook monitoren ze de temperatuur van het apparaat en maken ze zichtbaar hoe lang een installatie al aanstaat. Ze kunnen per groep aangeven waar de problemen zitten en houden bij hoe vaak ze al getript of handmatig afgeschakeld zijn. Dit laatste is nuttig met het oog op onderhoud. Naarmate een automaat vaker afschakelt, loopt hij steeds meer slijtage op. Te vroeg vervangen kost onnodig geld, maar te laat vervangen kan een gevaar opleveren voor de elektrische installaties.
De nieuwe communicatieve vlamboogbeveiligingen uit de serie 5SV6 AFDD/MCB hebben dezelfde intelligente eigenschappen als de communicatieve installatieautomaten. Aangezien ze qua uiterlijk niet afwijken van hun ‘traditionele’ tegenhangers levert het plaatsen ervan direct de mogelijkheid tot energiemeting op zonder dat men meer ruimte nodig heeft in de kast.
Slim retrofitten
Met de nieuwe communicatieve 5ST3 hulpcontacten biedt Siemens ook een oplossing aan voor retrofitting. Met behulp van deze hulpcontacten kan men bestaande apparatuur eenvoudig communicerend maken. Men hoeft ze alleen aan de zijkant van een bestaande aardlekschakelaar of -automaat of installatieautomaat te klikken. De smalle hulpcontacten zijn compatibel met alle Siemens- producten en hebben een ingebouwde temperatuursensor. Ze geven aan hoe lang een installatie al aanstaat en of er sprake is geweest van handmatig afschakelen of een trip. De hulpcontacten kunnen geen energie meten en hebben voeding nodig.
Data verzamelen en analyseren
Alle nieuwe componenten kunnen door inscannen van hun QR-code via de gratis te downloaden SENTRON Powerconfig-app direct worden verbonden met de IoT-gateway 7 KN Powercenter 1000, die speciaal voor de communicatieve apparaten ontwikkeld is. Men kan er tot 24 communicatieve apparaten op aansluiten. De Powercenter 1000 verzamelt alle data en kan deze voor analyse doorsturen naar de Powercenter 3000 of de cloud. Hij communiceert via bluetooth met de smartphone en kan via de SENTRON Powerconfig-app voor zowel Android als ios eenvoudig ingesteld en in gebruik genomen worden.