Duurzame warmteopwekking voor de glastuinbouw

Als groot gasverbruiker is de glastuinbouw actief aan het overstappen naar alternatieve vormen van energieopwekking. De afgelopen jaren zijn in het hele land centrales gebouwd voor duurzame warmteproductie. Huisman Etech Experts heeft voor vier centrales de complete elektrische installatie gemaakt op basis van het Siemens ALPHA-energieverdeelsysteem en gaat de energiestromen ook monitoren via de cloud.

Voor vier duurzame warmtecentrales in Bleiswijk, Maasbree en Heusden verzorgt Huisman Etech Experts de complete elektrische installatie. Het gaat om zowel de gebouwgebonden technologie als de energie-infrastructuur. Drie centrales zijn al opgeleverd en de vierde (in Heusden) is in aanbouw. Ze gaan 15 MW aan warmte opwekken op duurzame basis. Hiervan wordt 14 MW verbruikt door de aangesloten glastuinbouwbedrijven. Eén MW wordt omgezet in stroom en aan het elektriciteitsnet geleverd.

Kostenefficiënte aanpak

Huisman Etech Experts dacht met de opdrachtgever mee over de beste technologie en een kostenefficiënte realisatie van het project. Projectleider Rob van den Hurk: “We hebben uitgebreid marktonderzoek gedaan. Hieruit kwam het ALPHA-energie-verdeelsysteem van Siemens als beste naar voren. Doordat we in alle centrales dezelfde technologie toepassen, ontstaat er een repeterend effect en kunnen wij kosten besparen voor onze klant.”

Degelijk en duurzaam

"De ALPHA-technologie is geschikt voor grote vermogens en hoge kortsluitstromen, zoals in industriële omgevingen wordt vereist. Het systeem kan de zware belasting aan die ontstaat door de warmteopwekking in de centrales. Dit laatste aspect wordt door (installatie)bedrijven wel eens onderschat. Door té veel naar de kosten te kijken, worden soms foute keuzes gemaakt, met alle gevolgen van dien. In een duurzame wereld heb je duurzame oplossingen nodig. Ze vragen vaak een wat hogere investering, maar ze blijven ook in industriële omgevingen en onder zware omstandigheden feilloos werken. Je verdient de initiële investering gegarandeerd terug. Om klanten hierop te wijzen, doen wij in onze offerte-trajecten al veel aan pré-engineering. We vragen ook altijd om in een persoonlijk gesprek te mogen toelichten waarom wij bepaalde keuzes hebben gemaakt.”

Op afstand

Siemens heeft onlangs de FAT afgenomen voor de elektrische installatie in de centrale van Heusden. In de overige centrales draait het systeem naar volste tevredenheid. Van den Hurk: “Onze opdrachtgever is gecharmeerd over de wijze waarop we de installaties, die uit deelsecties bestaan, van spanning voorzien. Door de geïntegreerde generatorschakeling kan het proces nooit zonder spanning komen te zitten. De installatie is zo opgebouwd dat ze met een kleine back-office draaiende kan worden gehouden. Heel veel taken kunnen op afstand worden uitgevoerd. Dat drukt de kosten en verhoogt de snelheid waarmee men op eventuele storingen kan reageren.”

Energiestromen monitoren

De installatie beschikt over een systeem voor het meten van energiestromen, dat op termijn wordt gekoppeld met de Siemens cloud-omgeving MindSphere. Van den Hurk: “Op die manier kunnen we de energiestromen real time monitoren en krijgen we continu inzicht in de performance van de installatie. Dit biedt kansen voor verdere optimalisatie.” Van den Hurk: “Meten is weten. Het is heel belangrijk om installaties te kunnen monitoren en controleren. Bovendien verplicht de overheid bedrijven in het kader van de energietransitie hun energieverbruik te monitoren en verduurzamen. We maken dan ook steeds vaker de koppeling tussen de energie-infrastructuur en de industriële automatisering.”

Huisman Etech Experts profileert zich als ‘Totale innovatieve Solution Partner’ in elektrotechniek. Het bedrijf is al jaren ALPHA-partner voor energieverdeelsystemen van Siemens. “Als partner worden we steeds degelijk geadviseerd”, vertelt directeur Rob Huisman. “We hebben korte lijnen met zowel het Siemens-team in Den Haag als de power technologen in Duitsland. Bij vragen wordt snel geschakeld, en dat is precies wat wij van een technologiepartner verwachten: je moet elkaar snel kunnen bereiken, óók in het weekend.”