Eenvoudiger en efficiënter werken in de paneelbouw

22 oktober 2020

In Coronatijden blijkt hoe belangrijk het voor bedrijven is om flexibel te zijn. Met een goed uitgelijnd portfolio helpt Siemens klanten en partnerbedrijven hun bedrijfsvoering efficiënt te maken. Paneelbouwers kunnen bijvoorbeeld veel winst behalen door besturingskasten sneller en eenvoudiger te construeren.

“Veel paneelbouwers besteden minimaal de helft van hun arbeidsuren aan handwerk”, weet Huibert Winckers, productmanager bij Siemens. “Dit is vooral bekabeling en alles wat hiermee samenhangt. Zo’n 66% van de tijd die nodig is voor het opbouwen van een besturingskast zit in het voorbereiden, productie-klaar maken en installeren van de bekabeling. Je moet de kabels uit voorraad halen, op lengte maken, strippen, adereindhulzen toevoegen, labelen en aan beide zijden aansluiten.”

De besparingen voor paneelbouwers kunnen oplopen tot 80% voor bekabeling en bijbehorende arbeidsuren en tot 75% voor de benodigde inbouwruimte.
Huibert Winckers, Productmanager bij Siemens Nederland

Eenvoudig en kostenbesparend

Bekabelen is bovendien een foutgevoelige procedure, die moet worden uitgevoerd door ervaren en goed getrainde mensen. In de huidige arbeidsmarkt zijn deze specialisten schaars. Een eenvoudige stap vooruit is het overstappen op modules met veerklemverbindingen of het toepassen van kant-en-klare verbindingsmodules en voedingssystemen. Door het gehele portfolio van Siemens zijn deze optimalisaties mogelijk, vanaf het meest eenvoudige schakelmateriaal tot aan de nieuwste hightech modules. De diverse modules kunnen als legostenen, plug and play, in de kast worden gemonteerd. Ze sluiten perfect op elkaar aan en nemen weinig ruimte in beslag. Voor de installatie ervan is minder ervaring en tijd nodig dan wanneer men de modules handmatig moet bekabelen. De engineeringstijd en het risico op fouten nemen af. Bovendien zijn de modules dankzij de modulaire opbouw met insteekverbindingen eenvoudig uitwisselbaar bij onderhoudswerkzaamheden. De besparingen voor paneelbouwers kunnen oplopen tot 80% voor bekabeling en bijbehorende arbeidsuren en tot 75% voor de benodigde inbouwruimte.

Snel af- en opschalen

Flexibiliteit en arbeidsuren hangen direct met elkaar samen. Winckers: “Een grote afhankelijkheid van arbeidsuren kan een bedrijf log maken. In economisch moeilijke tijden, zoals nu met COVID-19, kan dit nadelig zijn. Hoe minder afhankelijk een bedrijf is van arbeidsuren, hoe eenvoudiger het zich kan aanpassen aan de vraag uit de markt. Dat betekent snel afschalen en kosten besparen in tijden van crisis, maar vooral ook snel weer opschalen als het straks weer beter gaat. De behoefte aan engineers en andere technische specialisten blijft immers onverminderd groot.”