Nieuw: studiedag voor installatie- en werkverantwoordelijken

Installatie- en werkverantwoordelijke laag en/of hoogspanning is een veelzijdige functie, die niet alleen technische kennis vereist. Hoe geef je optimaal invulling aan deze functie? Je komt er alles over te weten tijdens de studiedag LIWV die de Siemens Power Academy organiseert op donderdag 18 maart in Zoetermeer.
Theo van Eerd, sinds 7 jaar installatieverantwoordelijke bij DAF Trucks, heeft zich al ingeschreven. Hij volgde bij Siemens al eerder cursussen voor onder meer de STIPEL hercertificering. “Vanuit de normering ben ik verantwoordelijk voor de correcte, veilige bedrijfsvoering van onze elektrotechnische installaties, maar de juridische aspecten staan in de normen niet beschreven. In hoeverre ben ik persoonlijk aansprakelijk als het misgaat? Welke verantwoordelijkheden kan ik vanuit de normering en de Arbowet toebedeeld krijgen en hoe moet ik verantwoording afleggen? Verder wil ik onze interne organisatie beter kunnen overtuigen van de noodzaak en het belang van mijn functie. Daarom ga ik deze studiedag volgen. De trainingen vanuit de NEN zijn sterk gericht op techniek, maar ik wil de hele inhoud van mijn functie goed geregeld hebben.”
De trainingen voor installatie- en werkverantwoordelijken richten zich vooral op het schakelen en inspecteren van installaties, maar hun taken zijn breder.Richard Groenewegen, trainer
Herkenbaar voor Richard Groenewegen, die de studiedag verzorgt. Als lid van de normcommissie die de NEN 3140 heeft gemaakt en eigenaar van een inspectie- en adviesbureau heeft Groenewegen al vaker trainingen voor Siemens verzorgd. “De trainingen voor installatie- en werkverantwoordelijken richten zich vooral op het schakelen en inspecteren van installaties, maar hun taken zijn breder. Wij krijgen vaak de vraag wat je nou eigenlijk moet doen om deze functie in te vullen, hoe je aan de regelgeving voldoet en hoe je dit kunt onderbouwen. Daarop gaan we in tijdens de studiedag.”
Handige checklists
Hoe zien de juridische aspecten van mijn functie eruit? Wat wordt er van mij verwacht en wat moet ik als eerste regelen? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod. Na de training krijgen de deelnemers een uitgebreid boek met handige checklists en overige informatie mee naar huis. Het programma voorziet veel ruimte voor discussie. “Er is namelijk niet altijd één beste manier om ergens te komen”, aldus Groenewegen. “We proberen zoveel mogelijk de voors en tegens van allerlei zaken te bekijken, waarbij de deelnemers van elkaars aanpak kunnen leren. Ook voor veiligheidskundigen binnen bedrijven is het programma interessant!”
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.