Nieuwe 3WA open vermogensschakelaars te upgraden via internet

8 december 2020
Siemens breidt met zijn nieuwe 3WA-serie het Sentron-portfolio van open vermogensschakelaars uit. Als centrale component in de laagspanningsenergieverdeelsystemen beveiligen ze op betrouwbare wijze de elektrische installatie van gebouwen, infrastructuur en industriële faciliteiten tegen schade door kortsluiting, aardfouten of overstroom. De nieuwe 3WA vermogensschakelaars voldoen bovendien aan alle eisen van laagspanningsverdelingen voor in een digitale omgeving. Met hun digitale twin ondersteunen ze vergaand softwarematig ontwerp en engineering, digitaal testen en monitoren, en naadloze integratie in automatiserings- en IoT-systemen. Voor het eerst kunnen upgrades 100% digitaal worden uitgevoerd. Gebruikers downloaden nieuwe functies gewoon van internet en voegen ze toe met een app.
Siemens vermogensschakelaars zijn ontworpen voor 30.000 bedrijfscycli en vergen slechts één inspectie per jaar. Dit met een potentiële levensduur van meer dan 100 jaar. "Decentrale energiesystemen, digitalisering en Internet of Things stellen allemaal nog hogere en complexere eisen aan elektrische energieverdeling", aldus Merijn Dijkema, productmanager energieverdeelcomponenten en -systemen bij Siemens Smart Infrastructure. "Onze nieuwe vermogensschakelaars zijn perfect toegerust voor deze uitdagingen. Ze zijn flexibel aan te passen aan de taken van morgen zonder ze te hoeven vervangen."
Als de technische eisen veranderen, is het met de Sentron "powerconfig" inbedrijfstellingssoftware eenvoudig mogelijk om via een usb-poort nieuwe functies toe te voegen aan de elektronische trip unit (ETU600) van de 3WA open vermogensschakelaars. De functies zijn online beschikbaar en Siemens breidt ze voortdurend uit. Gebruikers profiteren van een goede investeringszekerheid.
Hoge betrouwbaarheid in decentrale energiesystemen
Vandaag de dag is een derde van alle wereldwijd opgewekte energie afkomstig van duurzame energiebronnen. Toepassing van wind- en zonne-energie leidt tot fluctuaties in het spanningsnet. Dit kan dure storingen veroorzaken in industriële installaties en gebouwen. Volgens het European Power Quality Survey Report is 30 tot 40 procent van alle ongeplande stilstand van installaties het gevolg van een gebrekkige energiekwaliteit. De nieuwe 3WA vermogensschakelaars zijn bestand tegen spanningsschommelingen tot 10 procent en voorkomen zo op betrouwbare wijze onnodig trippen en storingen.
Als actieve netgebruikers, produceren infrastructuur- en industriële systemen hun eigen energie en slaan deze op of voeren die terug in het net. De benodigde technologie moet daarom geschikt zijn voor directionele energiestromen. De 3WA open vermogensschakelaars zijn nu in staat om hun beveiligingsalgoritme aan te passen aan de actuele energierichting. Ze bieden daarmee optimale bescherming aan smart grid prosumenten.
End-to-end digitale levenscyclus
Van de 3WA open vermogensschakelaars is het mogelijk om op basis van de CAx-data een digital twin te maken. Dit voor gemakkelijke en foutloze engineering. De intuïtieve "powerconfig" software wordt gebruikt om de parameters in te stellen. Met deze "powerconfig" software is het net als met de app, mogelijk om op afstand de huidige contactstatus en de sensorgegevens van alle schakelaars te volgen en daarmee fouten vroegtijdig op te sporen. Geïntegreerde communicatie- en meetfuncties verzamelen energiegegevens en sturen die door naar automatiserings- en cloud-based energiebeheerplatforms en naar middenspanningssystemen. Dankzij de ethernetfunctionaliteit is het mogelijk om tegelijkertijd verschillende communicatieprotocollen te gebruiken, bijvoorbeeld Profinet en Modbus TCP. Gebruikers profiteren daarmee van snelle en krachtige gegevensoverdracht.
De 3WA open vermogensschakelaars zijn beschikbaar in drie groottes met een nominale stroomsterkte van 630 tot 6300A voor wisselstroomtoepassingen en in één grootte met een nominale stroomsterkte van 1000, 2000 en 4000A voor gelijkstroomtoepassingen.