Klimaatneutrale, veilige energiedistributie mogelijk met nieuwe Clean Air-schakelapparatuur
Siemens Smart Infrastructure breidt haar portfolio van milieuvriendelijke, gasgeïsoleerde schakelinstallaties (GIS) uit tot 24 kilovolt (kV) met de nieuwe fluorgasvrije middenspanningsschakelinstallatie type NXPLUS C 24. Het gebruik van Clean Air – een natuurlijk isolatiemedium – in combinatie met beproefde vacuümschakeltechnologie maakt het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig, waardoor klimaatneutrale energiedistributie mogelijk is.
Schakelinstallaties zijn belangrijke componenten voor een veilige, betrouwbare en efficiënte energiedistributie in alle netwerkstructuren en spelen daarom een belangrijke rol in infrastructuren van vandaag en morgen.
Clean Air isolatiemedium
Deze nieuwe gasgeïsoleerde schakelinstallatie maakt deel uit van het Blue GIS-portfolio van Siemens. In de NXPLUS C 24 schakelt en dooft een vacuümbuis de vlamboog, terwijl Clean Air de isolatie verzorgt voor de stroomvoerende geleiders in de hermetisch afgesloten behuizing van de schakelinstallatie. Dit Clean Air isolatiemedium bestaat alleen uit natuurlijke bestanddelen die ook in normale omgevingslucht zitten, zoals stikstof en zuurstof.
Geïntegreerde sensoren en communicatie-interfaces
Deze schakelinstallaties worden gebruikt in openbare en industriële netten op primair distributieniveau om energie van de opwekeenheid naar het distributienet te vervoeren. Ook de structuur van het distributienet en de schakelinstallaties moeten worden aangepast aan de eisen die voortvloeien uit steeds meer gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen en 'prosumenten'. Het resultaat is dat de elektriciteitsstromen complexer, bi-directioneel en moeilijker te regelen zijn. Net als alle schakelinstallaties in het Blue GIS-portfolio is de nieuwe NXPLUS C 24 voorzien van geïntegreerde sensoren en communicatie-interfaces met bovenliggende systemen op het gebied van automatisering en het Internet of Things (IoT). Hierdoor wordt de transparantie op alle relevante knooppunten in het distributienet vergroot en is de energiedistributie eenvoudiger te bewaken en te controleren.
Het Blue GIS-portfolio van Siemens behoudt alle bewezen voordelen van traditionele, gasgeïsoleerde schakelapparatuur, waaronder compacte afmetingen, betrouwbaarheid, lange levensduur en onderhoudsvrije werking. Na de modellen met 8DAB 12- en 8DJH 12-schakelapparatuur met een nominale spanning tot 12 kV die al in klantinstallaties word ingezet, is de NXPLUS C 24 de derde middenspanningsschakelinstallatie uit het Blue GIS-portfolio van Siemens en de eerste met een nominale spanning tot 24 kV. De Blue GIS-lijn zal binnenkort verder worden uitgebreid met een middenspanningsverdeler (ring main unit - RMU) ook tot 24 kV.