Nieuwe generatie van planningstool Simaris Design beschikbaar

22 september 2020

Veel engineers gebruiken de planningstool Simaris Design voor het doorrekenen van elektrische installaties. Met versie 10.0 lanceert Siemens een nieuwe generatie van deze softwaretool, waardoor complexe installaties met decentrale toevoer van ‘renewable’ energie, noodaggregaten en UPS-apparatuur op elk niveau sneller en nauwkeurig kunnen worden gecalculeerd en gedimensioneerd.

Het ontwerpen van de elektrische energieverdeling voor utiliteitsgebouwen, fabrieken en infrastructuurprojecten is een complexe activiteit. Twintig jaar geleden lanceerde Siemens de planningstool Simaris Design om elektrotechnische engineers hierin te ondersteunen. Met behulp van Simaris Design kan men complete laagspanningsinstallaties doorrekenen, vanaf de middenspanning tot aan de verbruiker achter de wandcontactdoos. De tool ondersteunt onder meer bij kortsluitstroomberekeningen, selectiviteitsevaluatie en spanningsvalberekeningen. Hij selecteert zelfstandig geschikte componenten en doet een voorstel hoe deze ingesteld kunnen worden. 

Decentrale energievoorziening

De nieuwe versie 10.0 houdt rekening met de huidige ontwikkelingen in het energielandschap. Alle voorgaande versies van Simaris Design zijn geënt op de klassieke hiërarchische opbouw van elektriciteitsnetwerken, waarbij elektriciteit vanaf één centrale bron in één richting naar de verbruikers stroomt. Tegenwoordig wordt steeds meer elektriciteit decentraal opgewekt, uit duurzame bronnen, en kan lokaal opgewekte elektriciteit die men niet direct zelf gebruikt worden terug geleverd aan het net

Al onze innovaties zitten in de nieuwe versie verwerkt. Simaris Design is hiermee geschikt gemaakt voor de planning van complexe installaties, inclusief beveiligingstechnologie, in onder meer datacenters, ziekenhuizen en industriële omgevingen
Merijn Dijkema, productmanager energieverdeelcomponenten en systemen, Siemens Nederland

Matrix-calculatie

Als gevolg van deze ontwikkeling worden netwerkstructuren complexer. Het ontwerpen ervan op basis van radial ‘top-down’-calculatie is te omslachtig. Matrixcalculatie is veel geschikter. “Tegen die achtergrond is de berekeningsmethodiek van Simaris Design volledig herschreven”, aldus Merijn Dijkema, productmanager energieverdeelcomponenten en systemen. “Je kunt nu sneller en eenvoudiger ringnetwerken doorrekenen en selectiviteitsberekeningen doen. Ook kun je meer situaties simuleren en overal in de installatie decentrale energiebronnen plaatsen. Bijvoorbeeld noodgeneratoren of renewable bronnen. Al onze innovaties zitten in de nieuwe versie verwerkt. Simaris Design is hiermee geschikt gemaakt voor de planning van complexe installaties, inclusief beveiligingstechnologie, in onder meer datacenters, ziekenhuizen en industriële omgevingen. Hij draagt hiermee bij aan een betrouwbare energievoorziening."

Simaris Suite

De gebruikersinterface van Simaris Design is ten opzichte van de voorgaande versies verbeterd. De nieuwe versie kan worden gedownload en geregistreerd vanuit de Simaris Suite. Naast de kosteloze basisversie is er een betaalde versie beschikbaar voor geavanceerde high-end installaties. Beide versies zijn geheel Nederlandstalig. Vanuit de tool krijgt men links aangeboden naar tutorials en instructiefilmpjes.