Partners borgen betrouwbare energievoorziening bij diervoederproducent

17 augustus 2020
Industriebedrijven hebben een betrouwbare energievoorziening nodig. Met een nieuwe ALPHA 3200 energieverdeler is de productiecontinuïteit bij een diervoederproducent in Doetinchem goed geborgd. Het resultaat van een mooi samenspel tussen Siemens, elektrotechnische groothandel Koninklijke Oosterberg en VTS Automation.
Oosterberg tuigt samen met Siemens een landelijk netwerk van installatie- en paneelbouwbedrijven op die de ALPHA-verdeeloplossingen bij industriële- en utiliteitsklanten kunnen implementeren. In dat kader ging Hans ten Brincke, vestigingsleider van de Oosterberg-vestiging in Zevenaar, vorig jaar in gesprek met VTS Automation. “Oosterberg is een landelijke elektrotechnische groothandel en groot geworden in o.a. de installatiemarkt”, vertelt Ten Brincke. “De installateurs die bij ons inkopen, komen vaak op projecten waar relatief grote energieverdelers nodig zijn. Wij kunnen een voorraad aanleggen zodat de stroomverdelers snel en vlot leverbaar zijn. We hebben de ALPHA-frames en alle benodigde componenten op voorraad, de ALPHA 3200-kasten worden door Siemens voorgemonteerd en rechtstreeks aan de paneelbouwer geleverd.”
Snelle logistiek
“Wij kopen de ALPHA-verdelers bij Oosterberg tegen goede condities in”, aldus Ivo van Hal, mede-eigenaar van VTS Technical Group. “In hun webshop kunnen we snel selecteren en bestellen wat we nodig hebben. Doordat de leveringen van Oosterberg en Siemens perfect op elkaar afgestemd zijn, ontvangen we alles in één keer en kunnen we direct gaan bouwen.”
Compleet pakket
Een diervoederproducent uit Doetinchem was al klant bij VTS Automation. Vanwege een productievernieuwing
en -uitbreiding heeft VTS een oude laagspanningsverdeler vervangen. Van Hal: “De klant produceert 24/5. Een betrouwbare stroomvoorziening is ontzettend belangrijk. Met de oude verdeler was een bedrijfszekere productie-uitbreiding niet geborgd. Omdat de fabriek vol Siemenstechnologie zit, viel de keuze op een nieuwe ALPHA 3200 verdeler. Siemens staat in de industriemarkt bekend om haar degelijke, kwalitatieve technologie en biedt bovendien een volledig pakket van laagspanningsschakelaars en -componenten, inclusief oplossingen voor energiemeting
en -monitoring. Door alles bij één leverancier af te nemen, halen klanten het maximale rendement uit hun investering.”
Turnkey
VTS voerde het project met eigen mensen uit, van de inventarisatie en het verwijderen van de oude verdeler tot de plaatsing en inbedrijfstelling van de ALPHA 3200. De installateur voorzag in tijdelijke noodstroomvoorziening en controleerde twee weken na de inbedrijfstelling met een thermografische camera of alles goed was aangesloten. Van Hal: “Aangezien wij voor het eerst zo’n grote verdeler realiseerden, waren we blij met de ondersteuning door Siemens bij de configuratie, het ontwerp en de opbouw. We gaan deze verdeler ook onderhouden. De ingebouwde uitrijdbare vermogensautomaten zijn snel te monteren en demonteren. Hierdoor minimaliseren we bij een storing of bij onderhoud de downtime voor onze klant.”
Energietransitie
Mede door de energietransitie verwachten de samenwerkende bedrijven de komende jaren nog veel meer soortgelijke projecten te realiseren. VTS levert binnenkort via Oosterberg een volgende ALPHA 3200 voor een klant in de grondstoffenmarkt. Van Hal: “Oosterberg kan ons vanuit haar brede industrienetwerk nieuwe opdrachten aanreiken. Zij borgen een perfecte logistiek en wij voegen samen met Siemens kennis toe. Omdat we ook kansen zien in de solar-markt, hebben we onlangs een eigen PV-engineer aangenomen.”
Landelijke dekking
Hans Schneiders en Martijn Kroes maken bij Oosterberg deel uit van het industrieteam dat de twintig Oosterberg-vestigingen ondersteunt. Ze gaan het netwerk van ALPHA-partners verder uitbreiden om een landelijke dekking te borgen. Schneiders: “VTS laat zien dat deze formule uitstekend werkt. Ze kopen dankzij deze samenwerking ook andere Siemenstechnologie bij ons in." Kroes vult aan: "Om de service aan ALPHA-partners te verbeteren, zullen configuraties die in de configuratie-software SIMARIS worden gemaakt over enkele maanden direct in het mandje op onze website terecht komen. Dat maken we samen met Siemens mogelijk.”
Intelligent en gebruiksvriendelijk
Dick Roo, consultant bij Siemens: “Samen met onze partners kunnen we met onze kwalitatieve ALPHA 3200-systemen dankzij onze efficiency en logistiek goed mee in een competitieve markt. We zien daarnaast ook een sterke ontwikkeling richting energiemonitoring. Siemens heeft hiervoor alle oplossingen in huis. Onze slimme technologie kan eenvoudig geïntegreerd worden in onze energieverdelers. Het configureren hiervan gaat op een intuïtieve manier. Op die manier kun je intelligente verdelers bouwen en klanten voorzien van een betrouwbare energieverdeling met daar bovenop volledig inzicht in de energiehuishouding.”