Plug & play energie-units voor datacenters
Tijd is geld. Net als industriële fabrieken worden ook datacenters steeds vaker modulair gebouwd, waarbij het fysieke pand en de e-installaties parallel aan elkaar worden gerealiseerd. Het Center of Competence (COC) Critical Power Data Centers van Siemens speelt hierop in met voorgefabriceerde, volledig geteste Power Skids, Power Kiosks en e-houses voor energieverdeling. Een snelle en efficiënte oplossing.
“Door toepassing van Siemens’ modulaire oplossingen kunnen nieuwe datacenters sneller worden opgeleverd”, zegt Barry van den Nouland, Engineering Projectmanager binnen het COC voor datacenters van Siemens in Den Haag. “Hierbij worden de belangrijkste onderdelen van de kritische elektrische infrastructuur in een externe, gecontroleerde omgeving samengesteld en getest om vervolgens als één geheel en volledig bedrijfsklaar on site te worden geïnstalleerd. De Power Skids worden parallel gebouwd aan het fysieke pand waarin ze komen te staan. Dit verkort de doorlooptijd van het gehele project. Naast tijdwinst levert het bouwen van skids in een gecontroleerde omgeving voordelen op voor veiligheid en de kwaliteit.”
Ervaring met grote projecten
Voor de zware industrie bouwt Siemens al vele jaren voorgefabriceerde energiedistributieoplossingen. Ze worden project-specifiek, op maat van de klant ontworpen en in containers of op stalen frames geplaatst, inclusief de integratie met noodstroomsystemen (UPS), besturing, beveiliging en laag- en middenspanningscomponenten. Siemens maakt ze in alle soorten en maten. Jean-Paul Lorrier, consultant datacenters bij Siemens: “Wij weten wat het is om grote, industriële projecten te draaien, onderzoek te doen en geoptimaliseerde ontwerpen te maken die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever. We werken met internationale standaarden en kennen de wet- en regelgeving in de betreffende landen waar onze modulaire oplossingen geplaatst worden.”
Maatwerk voor datacenters
Vanuit het COC worden soortgelijke turnkeyprojecten ook in hyper scale en colocatie datacenters over de hele wereld uitgerold. Remco Sloothaak, hoofd van het COC: “Wij zijn in staat om een totaaloplossing te realiseren. Onze designers maken 3D-ontwerpen in BIM. Naast de gehele interfacing, ook met producten van derden, zorgen we ervoor dat de Power Skids op voorhand grondig worden getest. Gezamenlijk met het engineeringsteam van de klant verzorgen we maatwerk. Wat is de stroombehoefte? Wat zijn de maximale afmetingen? Hoe bouwen we alles samen op een stalen frame en sluiten we kabels of busbars aan?”
Optimalisatie logistiek
Het werken met Power Skids levert datacenters veel tijdwinst op. De logistiek wordt eenvoudiger, omdat men niet meer alle materieel en materiaal naar de site hoeft te brengen. Uitgebreide installatie en bekabeling on site komen te vervallen. Van den Nouland: “Ook over het logistieke proces denken we op voorhand na. Zo worden de installaties afgestemd op de maximale afmetingen voor een normaal weg- of zeetransport, waardoor tijdrovende en kostbare vergunningen en materieel voor speciaal transport achterwege gelaten kunnen worden. Een uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat er gewerkt wordt met sub-skids in plaats van één groot skid. De sub-skids hoeven on site alleen nog met elkaar gekoppeld te worden. Het gehele transport wordt vanuit tijd en financieel oogpunt zo efficiënt mogelijk ingericht.” De Power Skids worden onder meer toegepast in datacenters in Singapore, Australië, Duitsland, Ierland en Zweden.
Uitgebreide supply chain
Om de groeiende activiteiten op te vangen breidt het COC momenteel haar netwerk van supply chain-partners uit. Sloothaak: “We doen alles in eigen beheer, met eigen engineers en projectcoördinatoren. Daarnaast werken we samen met onze eigen Siemens-fabrieken en partnerfabrieken. We bepalen per project de locatie, omvang en complexiteit en matchen deze met de juiste partners.” Dankzij deze aanpak zijn de communicatielijnen kort: Siemens is voor de klant het single point of contact. Verder heeft de hele installatie dezelfde hoge kwaliteitsstandaard.
Prefabricated structures, e-house en power kiosk
Naast de Power Skids ontwerpt en bouwt Siemens ook Prefabricated Structures. Dit zijn grote units die samen een compleet gebouw vormen. De afmetingen lopen uiteen: van enkele tientallen vierkante meters tot duizenden vierkante meters. Oplossingen verdeeld over meerdere verdiepingen behoren ook tot de mogelijkheden. Tevens behoren e-houses en Power Kiosks tot het portfolio. Beide zijn geschikt voor een opstelling in de open lucht. Bij een e-house kan men langs de binnenkant onderhoud verrichten, bij een kiosk alleen vanaf de buitenkant. “Voor al onze installaties geldt dat we één uniek exemplaar of een hele serie kunnen maken”, besluit Sloothaak.