SENTRON aardlekbeveiligingsportfolio verder uitgebreid

In onze steeds verder elektrificerende samenleving zijn aardlekschakelaars en -automaten belangrijk om mensen te beschermen tegen elektrocutie en schade aan bedrijfsmiddelen en installaties te voorkomen. Met de 4-polige 5SU1 RCBO breidt Siemens haar SENTRON-portfolio voor aardlekbeveiligingen (type A) verder uit.
Thuis, op kantoor en in de industrie gebruiken we steeds moderne elektrische apparaten, die vaak een ander stroomverbruik hebben dan al wat oudere elektrische apparatuur. Ook sluiten we steeds meer zonnepanelen, laadpalen en andere duurzame energiebronnen aan op het elektriciteitsnetwerk. Dit alles vraagt om een goede bescherming tegen elektrische schokken. Aardlekschakelaars- en automaten maken elektrische installaties in geval van lekstroom direct spanningsloos en voorkomen daarmee (levens) gevaarlijke situaties en materiaalschade.
Welk type aardlekbeveiliging?
De voormalige type AC-aardlekbeveiligingen, die alleen op sinusvormige AC-lekstromen reageren, zijn in Nederland niet meer toegestaan, aangezien er door de snelle toename van elektronische apparatuur nauwelijks nog sinusvormige lekstromen voorkomen. Deze zijn vervangen door type A-aardlekschakelaars, die zowel op AC-lekstromen als pulserende DC-lekstromen reageren. Type B-schakelaars kunnen daarnaast ook vlakke DC-lekstromen detecteren.
Speciale uitvoeringen
Siemens levert voor de industrie en utiliteitsbouw een breed portfolio SENTRON type A-aardlekschakelaars in verschillende uitvoeringen. Bij de super-resistente (K) uitvoering wordt het uitschakelen van de aardlekschakelaar kortstondig uitgesteld om ongewenst uitschakelen te voorkomen. De selectieve uitvoering beperkt de spanningsuitval tot het gedeelte waar de lekstroom gedetecteerd wordt. De SIGRES heeft geïntegreerde condensatiebescherming en is geschikt voor zwembaden, veestallen, de (petro)chemie en andere vochtige, vervuilde omgevingen.
Compleet en compact
De 5SV1 is een zeer compacte type A-aardlekautomaat die weinig ruimte in beslag neemt. Slechts 18 mm breed, biedt hij bescherming tegen overbelasting, korstsluiting en lekstromen. Hij beveiligt personen, voorkomt kabelschade en beschadiging van elektrische installaties. Aangezien de 5SV1 elektromechanisch afschakelt, biedt hij ook bescherming bij lagere spanningsniveaus en een spanningsdip.
Zonnepanelen
Het SENTRON-portfolio wordt voortdurend verder ontwikkeld, innovatiever en intelligenter gemaakt. Nieuw is de vierpolige 5SU1 RCBO. Deze compacte en daarmee ruimtebesparende combinatie van een aardlekschakelaar en -automaat in één behuizing beschermt personen en installaties en wordt vaak toegepast bij zonnepanelen. Het stroombereik is (afhankelijk van het type) 6-32 ampère.
Bij het gebruik van onder meer laadpalen, zonnepanelen, CT-scanners en overige medische apparatuur kunnen vlakke DC-lekstromen ontstaan. Hiertegen beschermen de SIQUENCE type B-schakelaars van Siemens met geïntegreerde SIGRES-functie. Ze kunnen naast AC-lekstromen ook pulserende en vlakke DC-lekstomen detecteren.