Technische innovaties ontdekken in de Siemens Demobus

4 november 2021
Siemens zet zijn Demobus weer in voor presentaties van haar laagspanningscomponenten en industrieel schakelmateriaal. Deze kunnen virtueel en – als de coronaregels het toelaten – live bij klanten plaatsvinden. Leuk, comfortabel en inspirerend!
De Demobus is enkele jaren geleden ontwikkeld als een ‘reizende presentatie’ van al het industrieel schakelmateriaal van Siemens. Klanten reageerden meteen enthousiast op de mogelijkheid om op hun eigen locatie een demonstratie te krijgen van de laatste innovaties binnen het portfolio voor control products. Inmiddels zijn in de Demobus ook alle laagspanningscomponenten en -oplossingen van Siemens te zien, waarbij het aanbod steeds up-to-date wordt gehouden.
Inspiratie opdoen
Vanwege corona stond de Demobus maandenlang op stal, maar onlangs was hij weer op pad. Accountmanager Electrical Products Daniël van Diggele bezocht samen met accountmanagers van Technische Unie klanten van de groothandel in een aantal regio’s. Engineers en werkplaatsmedewerkers van de bezochte bedrijven kwamen een kijkje nemen. Van Diggele: “Wij hebben dit concept bedacht als inspiratie voor gebruikers van ons portfolio om hun installaties verder te verbeteren. Iedereen kan wat opsteken van een rondleiding door de Demobus. Klanten hoeven niet zelf te reizen. Wij komen naar hen toe, waardoor ze hun medewerkers geen hele dag lang kwijt zijn.”
Industriële productieomgeving
Een rondleiding door de bus wordt altijd verzorgd door twee specialisten van Siemens: een expert in industrieel schakelmateriaal en een deskundige voor laagspanningscomponenten. Ze stellen aan de hand van een verhaal het portfolio voor. Daartoe is in de Demobus een mini-limonadefabriek nagebouwd, die is opgedeeld in zes secties: mengen, flessen afvullen, transport, verpakking, het verladen op pallets en energievoorziening.Van Diggele: “Deze processen moeten allemaal worden aangestuurd en van energie worden voorzien. Ze zijn exemplarisch voor vrijwel iedere industriële productieomgeving. Van een scheepswerf tot een tapijttegelfabriek, je hebt overal motoren, energiedistributie en HMI nodig. Je hebt ook overal te maken met bijvoorbeeld transport en de specifieke uitdagingen die hiermee gepaard gaan.”
Specifieke uitdagingen
“We tonen per sectie welke specifieke uitdagingen er spelen en hoe je deze met onze producten kunt oplossen”, vertelt Marcel Benes, accountmanager Electrical Products. “Op een groot scherm achterin de bus draait een interactieve presentatie. Deze vertelt het verhaal per sectie, waarbij men kan doorklikken naar onze producten en productdetails. Bezoekers zijn erg enthousiast. In de Demobus is dan ook veel tijd en aandacht gestopt. Onze collega en productmanager Ruud Dofferhoff heeft als projectleider voor de ontwikkeling van de Demobus iets heel moois neergezet.”
Zelf uitproberen
De Demobus heeft alles aan boord voor een complete presentatie. Alles is aangesloten en werkt. De wanden hangen vol producten die men zelf kan uitproberen. Bijvoorbeeld frequentieregelaars om zelf aan en uit te zetten of harder en zachter te laten draaien. Er is zélfs aan kleine hekjes voor de safety gedacht. Als men die opentrekt, gaan overal rode lampen branden en alarmen af. In laatjes liggen tal van losse producten die bezoekers in de hand kunnen nemen. “Want een echte techneut ziet met zijn handen”, weet men bij Siemens maar al te goed.
Demobus boeken
De Demobus kan het hele jaar door virtueel worden bezocht. Op voorwaarde dat de coronaregels dit toelaten, kunt u hem ook boeken voor een presentatie op uw locatie. Als technisch groothandel kunt u hem boeken voor een rondreis met Siemens-medewerkers langs uw klanten. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager bij Siemens. Als eindgebruiker van het Siemens-portfolio kunt u de Demobus boeken via de salesmedewerkers bij Siemens of uw accountmanager bij uw technische groothandel.