Universele, compacte beveiliging voor middenspanningsnetten

30 november 2021
Door de komst van steeds meer duurzame energiebronnen zoals windturbines en zonnepanelen zal er de komende jaren veel vernieuwing en vervanging nodig zijn in de energie-infrastructuur. Voor de beveiliging en digitalisering van deze installaties heeft Siemens een nieuwe oplossing: SIPROTEC 5 Compact. Dit universele en compacte beveiligingsrelais is breed inzetbaar is en zeer geschikt voor de vervanging van oudere types beveiligingsrelais. De toepassingsgebieden strekken van energiedistributie tot infrastructuur en industrie.
Het nieuwe beveiligingsrelais is geënt op het state-of-the-art SIPROTEC 5-platform. Met een breedte van 1/6 19 inch kan het relais in compacte middenspanningsinstallaties geïnstalleerd worden. Dit maakt SIPROTEC 5 Compact onder meer zeer geschikt ter vervanging van de wat smallere relais die van oudsher in veel middenspanningsverdelers zitten.
Beschermen en verbeteren
Via de SIPROTEC Digital Twin kan het relais op voorhand virtueel in de cloud worden getest, dus nog voor er hardware is aangeschaft. Het relais registreert een grote verscheidenheid aan metingen en variabelen omtrent de netstatus. Deze worden gebruikt om energiesystemen te beschermen en te automatiseren en om de leveringszekerheid te verbeteren. Gebruikers kunnen deze gegevens desgewenst verzamelen, analyseren en visualiseren in de cloud met behulp van de Siprotec Dashboard IoT-applicatie.
Universeel inzetbaar
“We werken met functiepunten”, legt productmanager energy automation René Manschot uit. “De basisversie van SIPROTEC 5 Compact zonder extra functiepunten biedt basisbeveiligingsfunctionaliteit. Door het bijkopen van beveiligingsfunctiepunten kun je dit uitbreiden met extra functionaliteit. Hierdoor kan het relais onder meer worden ingezet als motorbeveiligings- of overstroomtijdunit en in de toekomst ook voor differentiaalbeveiliging.”
Eenvoud in voorraadbeheer
De functiebibliotheek van het SIPROTEC 5 Compact-platform biedt voordelen voor voorraadbeheer. Men kan het relais op voorhand inkopen en op voorraad houden, waarbij het niet meer noodzakelijk is dat er van elk type een storingsvoorraad aanwezig is. Door het multifunctionele karakter van de SIPROTEC 5 Compact kan later nog bepaald worden over welke functionaliteit de aangeschafte beveiligingen precies moeten beschikken. Bijkomende functiepunten kunnen eenvoudig aangeschaft worden via de Function Point Manager. Manschot: “Een ander voordeel voor het voorraadbeheer is dat dit relais standaard om kan gaan met lage tot hoge voedingspanningen. Je hoeft dus niet meer eerst te kijken welke hulpspanning in het station aanwezig is.”
Preventieve detectie
Via functiepunten kan het relais ook worden uitgebreid met basisfunctionaliteit voor het bepalen van de spanningskwaliteit. Hierdoor kan men na een machine-uitval meteen een kleine power quality-analyse doen. Is ergens een spanningsdip geweest? Zijn er harmonischen voorgekomen? Bijvoorbeeld doordat bij een fabriek verderop een grote wals is ingeschakeld? Wellicht nog belangrijker dan de analyse achteraf is preventieve detectie. Door het tijdig vaststellen van trends kan uitval van apparatuur in de toekomst voorkomen worden.
Cyber secure
SIPROTEC 5 Compact heeft meer in- en uitgangen dan zijn voorganger en ook een groter grafisch display, waarop ook een single line weergegeven kan worden. Dit vergemakkelijkt uitlezen en instellen op locatie. Er is veel aandacht besteed aan cyber security met o.a. Role Based Access Control. Daarmee is het relais zeer geschikt om bestaande energievoorzieningen betrouwbaar en future proof te retrofitten. De installatie wordt beschermd tegen aanvallen van buitenaf en de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het elektriciteitsnet wordt gemaximaliseerd.
Webinar
Wilt u meer weten over SIPROTEC 5 Compact of heeft u vragen? Op 7 december aanstaande verzorgt Corné de Hoogh een online training/webinar over SIPROTEC 5 Compact. U kunt zich hier gratis aanmelden.