Binnenklimaat hotel slim en duurzaam geregeld

1 maart 2022

In het Hofkwartier in Den Haag is het voormalige ABN Amro-gebouw getransformeerd tot een viersterrenhotel: voco® The Hague. Om de temperatuur in het gebouw duurzaam en nauwkeurig te regelen, paste A. de Jong Installatietechniek de Intelligent Valves van Siemens toe.

In voco® The Hague komen typisch Nederlands design en een ingetogen stijl samen. Het hotel bevindt zich in de buurt van winkels, musea en erfgoedsites. De Ambassadewijk en het Vredespaleis zijn op loopafstand. De kamers zijn kwalitatief en duurzaam ingericht. Het hotel is ontwikkeld door UBM Development. Dit concern creëert vastgoed voor Europese topsteden. De strategische focus ligt op ‘groen bouwen met slimme concepten’. 

Grote installatie

De realisatie van de HVAC, verlichting, sprinkler- en elektrische installaties is door UBM Development gegund aan A. de Jong Installatietechniek in Schiedam. “Een mooie opdracht”, zegt projectleider Jeffrey Veenstra. “Het is een grote installatie met een warmtepomp, aansluiting op de stadsverwarming en vier luchtbehandelingskasten. We kunnen op afstand inbellen om tijdens de garantiefase het onderhoud te doen.”

Verspilling van energie

Om de temperatuur goed te kunnen sturen, heeft elke luchtbehandelingskast twee Acvatix Intelligent Valves van Siemens: één voor koeling en één voor verwarming. Het was de eerste keer dat A. de Jong Installatietechniek de Intelligent Valves toepaste. Na een presentatie door accountmanager Frank van Balen van Siemens was men overtuigd van de voordelen dit product. Het zijn dynamische regelafsluiters met nauwkeurige ultrasone flowmeeting aan boord, die worden aangestuurd door het gebouwbeheersysteem. Veenstra: “Nauwkeurig werkende kleppen zijn belangrijk, anders krijg je klachten. Je warmtepomp kan nog zo goed zijn, als de kleppen het niet doen kan de temperatuur in de kamer flink oplopen, terwijl je juist koeling had gewenst. Pure verspilling van energie en in een hotel het laatste wat je wil meemaken. Je wil immers je gasten een zo aangenaam en comfortabel verblijf bieden. Handig vonden wij ook de geïntegreerde energiemeter, aangezien wij ook de energiemeting moesten verzorgen.”

Kwaliteit en innovatie

Als verdere voordelen noemt Veenstra de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. “Je kunt deze kleppen uit elkaar halen en flexibel monteren. Doordat je kunt doorlussen, heb je minder bekabeling nodig.” Inmiddels heeft A. de Jong de Intelligent Valves al op meerdere projecten toegepast, vaak op creatieve wijze. Van Balen: “Hun engineers bedenken vaak slimme toepassingen met onze producten die anderen niet zien.” Veenstra: “We zijn dan ook innovatief. We zetten in op standaardisatie, maar maken ook steeds gebruik van de allernieuwste technologie. Van Siemens weten we dat ze degelijkheid leveren. Wij kijken verder dan de aanschafkosten, producten moeten betrouwbaar zijn. We willen niet drie keer moeten terugkomen bij een klant omdat een product niet werkt. Daar zit ook een klant zelf niet op te wachten.”

Plug-and-play

De Intelligent Valves zijn via een app op de smartphone in bedrijf te stellen. Bij voco® The Hague heeft Siemens dit ter plekke met een makkelijk tool gedaan waardoor alle gegevens in één keer in alle kleppen werden ingevoerd. Van Balen: “Enkele weken geleden hebben we een update voor deze IoT-kleppen uitgebracht: Adaptive Flow Optimizer. Dit is vergelijkbaar met Adaptive Cruise Control in je auto. Je hoeft dan niet meer zelf de liters in te stellen, dat doen de kleppen automatisch. Daardoor zijn het plug and play-apparaten geworden.” Veenstra: “Praktisch voor grote projecten, die vaak onder grote tijdsdruk staan. Wij houden nooit tijd over.”

Smart buildings

Daarmee zal A. de Jong Installatietechniek de Intelligent Valves in de toekomst nog vaker gaan inzetten. “Wij maken alleen installaties met een gebouwbeheersysteem en willen een nog sterkere rol gaan spelen in smart buildings. We doen voornamelijk utiliteit: hotels, kantoren, distributiecentra met kantoren. Momenteel hebben we het behoorlijk druk. We zien wel een verschuiving als gevolg van corona. Ventilatieprojecten in scholen komen als een sneltrein. We doen op dit moment wat minder in kantoren, maar verwachten dat dit weer zal aantrekken. Verduurzaming zal hierin de stuwende kracht zijn. In 2023 moeten kantoorpanden energielabel C en in 2030 label A hebben. We gaan samen met partners ook inzetten op gestapelde woningbouw met complexere HVAC-installaties. Ook daar gaan we Intelligent Valves toepassen.”