Brandveiligheid op farmacieterrein stapsgewijs naar hoogste niveau

12 juli 2022
Op een van de terreinen van een grote farmaceut gaan drie Fire Safety-partners van Siemens de bestaande brandbeveiligingsinstallatie vervangen door een nieuwe, inclusief de implementatie van de gevarenmanagementsoftware Cerberus DMS. De basisopzet is bedacht door SGS Floriaan als expertisecentrum voor brandveiligheid. Dit bedrijf gaat tevens de uitvoering technisch inhoudelijk begeleiden.
“Wij werken al jaar en dag voor deze klant op verschillende locaties in Nederland”, zegt Herman Wessels, senior adviseur bij SGS Floriaan. “Twee jaar geleden vroeg men ons op een van de vestigingslocaties de brandveiligheid zowel technisch als bouwkundig en organisatorisch op orde te brengen.
Omvangrijk project met dertigtal brandmeld-/sprinklermeldcentrales
Vrijwel alle gebouwen op het terrein beschikken over een verouderde brandmeldinstallatie van Siemens. Op verzoek van de klant worden ze vervangen door Cerberus PRO. Wessels: “Als adviesbureau zijn we merkonafhankelijk, maar de klant is heel tevreden met de technologie van Siemens. Vandaar dus de keuze voor Cerberus PRO. Dit heeft als extra voordeel dat meerdere partijen de installatie kunnen programmeren en onderhouden. Hierdoor blijft de klant flexibel. Het is een omvangrijke opdracht met een dertigtal brandmeld-/sprinklermeldcentrales. We hebben drie Fire Safety-partners van Siemens geselecteerd voor de werkzaamheden aan de brandbeveiligingsinstallaties op deze site. Ze zijn vertrouwd met de toegepaste technologie en de opbouw van netwerken. Verder hebben ze ervaring met werkzaamheden in een farmaceutische omgeving, waar men zich aan strikte protocollen dient te houden.”
Glasvezelnetwerk
De bestaande stand-alone centrales zijn via een backbone van koperaders gekoppeld met de portiersloge. De nieuwe brandmeldcentrales worden opgenomen in een glasvezelnetwerk. Herman Wessels heeft de opbouw van het systeem en de glasvezelinfrastructuur in overleg met Siemens bedacht. Uiteraard is hier ook de klant direct bij betrokken geweest. De geselecteerde Fire Safety-partners maken het vervolgontwerp. Een van hen is verantwoordelijk voor het totale netwerk en in een latere fase ook het onderhoud. Wessels heeft een handboek geschreven met instructies voor het programmeerwerk, de opbouw van het netwerk enz. Hiermee is de eenduidigheid in aanleg geborgd.
Danger Management System
De uitvoering gaat vermoedelijk ca. vijf jaar duren. Twee nieuwe gebouwen en een aantal bestaande gebouwen op het terrein zijn inmiddels al voorzien van een Cerberus PRO-installatie. In de overige gebouwen wordt versneld de centrale apparatuur vervangen en verbonden met het glasvezelnetwerk dat momenteel wordt uitgerold. Daarna zal de komende jaren de veldapparatuur stapsgewijs worden omgebouwd. In de portiersloge wordt de gevarenmanagementsoftware Cerberus DMS geïnstalleerd om de portier te ontzorgen. Herman Wessels: “We willen het de portier zo gemakkelijk mogelijk maken. Nu moet hij bij een brandmelding ter plekke gaan kijken om welke melder het gaat. Via Cerberus DMS krijgt hij de exacte locatie van de melder op zijn scherm te zien. Pure tijdwinst. Naast het weergeven van de locatie van de melder gaan we de geleide afhandeling voor de portier uitbreiden met procedures die hij bij een brandmelding moet volgen. Denk aan het opschalen van het BHV-team en het inschakelen van de brandweer. Onze klant is erg positief over deze software. In de portiersloge hangt nu nog een verouderd fysiek geografisch brandmeldpaneel waar in de loop der jaren allerlei geeltjes zijn opgeplakt in verband met wijzigingen op het terrein. In de Cerberus DMS-software kun je steeds de actuele plattegrond inladen.”
Gecertificeerd opgeleverd
De geselecteerde partners van Siemens zullen de programmering, montage en inbedrijfstelling van de brandmeld-/sprinklermeldcentrales verzorgen. Ze committeren zich aan het handboek dat Herman Wessels heeft geschreven. Het team van SGS Floriaan stelt de uitgangspunten op, controleert de detailontwerpen en ziet erop toe dat alles conform de afspraken wordt aangelegd. De hele installatie wordt gecertificeerd opgeleverd. Dit vereist de aanleg van een redundant backbone netwerk, zodat de brandmeld-/sprinklermeldcentrales via een beveiligde verbinding kunnen doormelden.
Uitdagende omgeving
De migratie vindt plaats in een bestaande situatie. Wessels: “Alles moet zonder overlast 24/7 in de lucht blijven – van de productieomgeving tot de clean rooms en verpakkingsruimten. Dit vereist een gedegen planning en goede afstemming. Onze klant hecht veel waarde aan het eisenpakket. Daar gaan we hem samen met Siemens en de uitvoerende partijen in ontzorgen.”