Cloudtechnologie geeft verduurzaming utiliteitsbouw een boost

3 juni 2022

Gedreven door de energietransitie staan we aan de vooravond van een grote renovatiegolf in ons gebouwenlandschap. Met de nieuwste, duurzame ‘native cloud’-technologie van Siemens kunnen installateurs en system integrators hun klanten snel stappen laten zetten in de richting van een comfortabel, veilig, gezond en energie-efficiënt gebouw.

Sander van Slooten, sales manager Smart Building Products bij Siemens, gidst twee technisch medewerkers van een ziekenhuis over de Siemens-stand op de VSK. Zijn gasten zijn positief verrast over de ‘transitie’ die Siemens heeft doorgemaakt. “Het portfolio is sterk veranderd”, geven ze aan. “De tooling is tegenwoordig open source en de systemen zijn minder propriëtair. Het is steeds makkelijker geworden om ook componenten van derden te integreren. Met de nieuwe oplossingen van Siemens kunnen bovendien veel partijen zonder intensieve training aan de slag. Dat is voor ons als eindgebruiker een meerwaarde. Er zijn oplossingen voor zowel nieuwbouw als renovatie, van simpel tot complex en in alle prijsklassen.”

Perfect flow

“De producten die wij ontwikkelen, hebben een duidelijk doel: alle gebouwen, klein en groot, de mogelijkheden bieden gebruik te maken van geavanceerde techniek die het gebouw zuiniger en gezonder voor de mens maken. De planeet staat centraal, maar de mens ook”, vertelt Sander van Slooten. “Zo zorgen onze Acvatix Intelligent Valves voor een ‘perfect flow’ in gebouwen. Deze dynamische afsluiters regelen op basis van sensorwaarden adaptief de water- en luchtstromen. Ze sturen gericht energie in de vorm van warm of koud water en frisse lucht naar plekken waar dit nodig is. Bij een statische regeling zijn de stromen constant. Dit soort systemen raakt soms ‘uit balans’ waardoor ze veel energie verspillen en functioneel niet goed werken. Met dynamische afsluiters heb je in de ruimte precies de energie die je nodig hebt. Door de koppeling met de cloud krijg je inzicht in je energieverbruik.” 

Mede gezien de krapte aan technici op de arbeidsmarkt willen we dat onze producten door een zo groot mogelijke groep installateurs eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden.

Installatiegemak

Er zijn tegenwoordig steeds meer centrale verwarmingssystemen waarin verwarmen en koelen gecombineerd worden. Hiervoor heeft Siemens de 6-weg PICV ontwikkeld. Deze drukonafhankelijke combi-afsluiters (PICV – Pressure Independent Control Valve) voor onder meer actieve klimaatplafonds werden voor het eerst getoond op de VSK. Ze zorgen op ruimteniveau voor voldoende flow wanneer warmte of koeling nodig is. De inbedrijfstelling duurt slechts enkele minuten. Want behalve doelmatigheid en intelligentie is ook eenvoud een trend in het portfolio. “Mede gezien de krapte aan technici op de arbeidsmarkt willen we dat onze producten door een zo groot mogelijke groep installateurs eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden.” Dit blijkt ook uit de nieuwe opnemers van Siemens die snel aan het plafond bevestigd en in gebruik kunnen worden genomen. De multi-opnemers meten temperatuur, CO2 en relatieve vochtigheid. Dit verkort de installatietijd aanzienlijk want er zijn veel minder apparaten nodig.

Eenvoudig verduurzamen

“Inzicht in energiestromen worden steeds belangrijker”, vertelt Van Slooten. “Per 2023 moeten alle kantoorpanden beschikken over energielabel C. Dan moet je energiestromen wel inzichtelijk kunnen maken en controleren.” Met de RDG2..KN biedt Siemens een slimme en betaalbare naregelaar met KNX en ingebouwde sensoren voor temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2. Je kunt hem via de app configureren en snel installeren. De green leaf-functionaliteit zorgt voor de juiste, meest energie-efficiënte setting op het juiste moment. Er zijn verschillende modellen, afhankelijk van de sensoren die erin zitten. Door de KNX-bus is de bekabeling beperkt. De RDG2..KN wordt dan ook vaak toegepast in retrofit situaties. Voor meer geavanceerde ruimtes, waaronder clean rooms, biedt Siemens de vrij programmeerbare DXR waarmee je naast HVAC ook verlichting en nog veel meer kunt aansturen.

Van een kleine basisschool tot de allergrootste complexen – we hebben voor ieder formaat digitale technologie om gebouwen klaar te maken voor de toekomst. 

BACnet Secure Connect

Na de Desigo-controllers PXC4 en PXC5 geeft Siemens medio dit jaar de PXC7 vrij. Op de VSK kon men hem al gaan bekijken. Het programmeren van de PXC7 via de ingebouwde bibliotheek gaat snel. Met de ABT GO-app is de inbedrijfstelling zo gebeurd. Net als alle nieuwe ‘native cloud’-producten (zonder gateway) is ook de PXC7 uitgerust met BACnet Secure Connect. Dit ter voorbereiding op de komst van het nieuwe SC-protocol, dat zelf de cyberbeveiliging borgt. Sander van Slooten: “Je hebt hierdoor veel minder IT nodig om je systemen te beveiligen.”

Open protocollen

De gebouwbeheertool Control Point is door Siemens doorontwikkeld met nieuwe hardware en software. Je kunt Control Point 2.0 koppelen met naregelaars, eenvoudig engineeren en makkelijk bedienen op verschillende devices. Het werkt samen met de Desigo PXC-controllers. Van Slooten: “Control Point is een eenvoudigere uitvoering van Desigo CC, geschikt voor het operationele gedeelte van je gebouw. Je kunt er Desigo CC boven hangen om alle disciplines samen te trekken. Dus naast HVAC ook brandveiligheid, access control en energie. Desigo CC communiceert via alle open protocollen met technologie van verschillende leveranciers. Wat ontzettend veel mogelijkheden biedt om de veiligheid, duurzaamheid en het comfort in gebouwen te verhogen. Je kunt bijvoorbeeld bij een brandmelding automatisch de laadpalen in je parkeergarage uitzetten. Wij sturen met Desigo CC objecten aan met meer dan 100.000 datapunten. Van een kleine basisschool tot de allergrootste complexen – we hebben voor ieder formaat digitale technologie om gebouwen klaar te maken voor de toekomst.”