Siemens maakt brandbeveiliging slimmer en efficiënter

10 februari 2022

Op woensdag 13 en donderdag 14 april lanceert Siemens tijdens het FireSafety & Security Event in de Brabanthallen in Den Bosch de nieuwe softwareversie (IP8) van het branddetectiesysteem Cerberus PRO. Hiermee tillen we zowel het onderhoudsgemak voor installateurs als het comfort voor eindgebruikers naar een hoger niveau.

Met de verdere digitalisering van ons portfolio helpen we installateurs nog efficiënter, eenvoudiger en duurzamer het hoogste brandveiligheidsniveau bij hun klanten te borgen. Vanzelfsprekend met de grootste aandacht voor cybersecurity. 

Disturbance Free Testing

Vanaf softwareversie IP8 zijn onze ASA-brandmelders geschikt voor Disturbance Free Testing (DFT). Ze hoeven niet meer ter plekke door een servicetechnicus te worden getest, maar kunnen een zelftest doen. Het testen wordt automatisch geactiveerd vanuit de ingestelde testfrequentie. Het kan maandelijks, maar ook wekelijks en zelfs dagelijks plaatsvinden. Van iedere test wordt een testrapport gegenereerd voor monitoringsdoeleinden.

Tijd- en kostenbesparing

Voor installateurs die de brandmeldinstallaties van hun klanten ook onderhouden, levert dit een tijds- en kostenbesparing op. Eindgebruikers krijgen minder vaak servicemonteurs over de vloer, waardoor hun processen minder vaak worden verstoord. Vanzelfsprekend blijft een fysieke controle van de melders en hun omgeving ook in de toekomst jaarlijks nodig, om te controleren of er geen ruimten zijn gewijzigd en of alle condities in orde zijn om een tijdig brandalarm te kunnen krijgen. Ook de nevenindicatoren worden meegenomen in de test.

 

Disturbance Free Testing is vanaf IP7 ook al mogelijk voor de alarmgevers van Siemens. De volledige installatie kan zonder overlast veel vaker dan één keer per jaar worden getest.

Meer vermogen

Onze periferieborden zijn vanaf IP8 geschikt voor grotere vermogens, waardoor men langere lussen kan maken en ook meerdere grotere verbruikers op een lus kan aansluiten. Deze aanpassing is o.a. het gevolg van gewijzigde regelgeving rond het toepassen van EN54-23 gekeurde flitsers. 

Vereenvoudiging en versnelling

Via Cerberus Cloud kunnen eindgebruikers voortaan notificaties ontvangen uit hun brandmeldinstallatie. Hiervoor hebben we een app ontwikkeld. Gebruikers kunnen zelf instellen welke meldingen zij wel en niet willen ontvangen. Een handige oplossing om bijvoorbeeld de eigen bedrijfshulpverleners (BHV) aan te sturen in het geval van een calamiteit. Verder kunnen installateurs voortaan meer data uit de installatie halen, meer rapporten genereren en deze via de cloud beschikbaar stellen. Denk aan een onderhoudsrapport op basis waarvan monteurs de installatie kunnen servicen. Dit vereenvoudigt en versnelt hun werkzaamheden, waardoor een servicebeurt voor de klant minder belastend is. Het uitkoppelen van de data vindt plaats via een EN54-13 goedgekeurde gateway X200, geplaatst in de brandmeldcentrale.

Instapmodel voor middelgrote gebouwen

We tonen op de beurs ook onze nieuwe Cerberus FIT 360 met twee melderlussen en nieuwe melderperiferie. Een mooie oplossing voor de betrouwbare beveiliging van kleine tot middelgrote gebouwen en een prima instapmodel voor installateurs die zich voor het eerst met brandveiligheid bezighouden. De centrale kan eenvoudig via een ingebouwde webserver worden geconfigureerd. Een korte online training volstaat om ermee aan de slag te kunnen.

Compacte ontruiming

Op onze stand vertellen we u graag meer over onze innovaties, onder het genot van een Bossche Bol. We sluiten iedere beursdag af met een gezellig netwerkmoment. Als muziekinstallatie gebruiken we onze ontruimingsinstallatie Cerberus PACE Compact. Deze biedt dezelfde kwaliteit en functionaliteit als het grotere, modulaire Cerberus PACE-systeem, maar neemt minder ruimte in beslag. Handig voor kleine en middelgrote gebouwen die bij wet over een type A-ontruimingsinstallatie moeten beschikken. Cerberus PACE Compact wordt geleverd in een praktische ‘alles-in-één’ behuizing met geïntegreerd bedienpaneel. Kant-en-klaar om aan de muur te hangen en snel in gebruik te nemen. U kunt Cerberus PACE Compact decentraal toepassen, maar ook integreren in een modulair Cerberus PACE-systeem. Door de hoogwaardige audiotechnologie is de installatie ook geschikt als omroepsysteem en muziekinstallatie.

 

Kom luisteren en overtuig uzelf! Wij verwelkomen u graag op onze stand. U kunt zich hier gratis registeren voor het event.