Primeur: koppeling Smart Lighting-systeem met gebouwautomatisering zorgt voor optimale verlichting

22 augustus 2022
Siemens, lichtbedrijf OPPLE en Technische Unie zijn erin geslaagd de energie- en processystemen van Siemens te verbinden aan het Smart Lighting-systeem van OPPLE. Deze primeur is gerealiseerd in het Smart Building Inspiratiecentrum van Technische Unie in Utrecht.
In het dit voorjaar geopende inspiratiecentrum toont Technische Unie wat er allemaal mogelijk is om gebouwen slim te maken. Dankzij open protocollen kunnen sensoren en diverse andere technologieën van verschillende merken met elkaar verbonden worden. Men kan er data uithalen en op basis hiervan het comfort, de veiligheid en duurzaamheid in een gebouw verhogen.
Samenwerking stimuleren
In de praktijk is het soms lastig om systeem A op systeem B aan te sluiten. Daarom streeft Technische Unie naar samenwerkingen tussen leveranciers. Het inspiratiecentrum in Utrecht biedt de tijd en ruimte die in concrete Smart Building-projecten vaak niet voorhanden zijn. Internationale experts van OPPLE en Siemens zijn er om de tafel gegaan om hun systemen te koppelen. Dit is gelukt via BACnet/KNX/Modbus. Smart Lighting van OPPLE kan nu volledig worden aangestuurd met de Siemens Desigo PXC4 controller voor middelgrote gebouwen zoals bijvoorbeeld scholen. Uit onderzoek is gebleken dat lichtintensiteit in een klaslokaal een grote invloed heeft op de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Door de integratie van het slimme verlichtingssysteem van OPPLE en de controller van Siemens kan men lichtintensiteit automatisch afstemmen op de activiteiten in de klas. Denk aan leermomenten, ontspanningsactiviteiten en examens.
Toekomstgericht
“Producenten van verlichtingsoplossingen zijn de afgelopen jaren ook lichtmanagementsystemen gaan bouwen en kijken nu op welke andere technologie ze die kunnen aansluiten”, zegt Marcel Hazenbroek, hoofd product- en marketingmanagement Building Products bij Siemens Nederland. “Om dit mogelijk te maken, voorzien wij al onze systemen van open protocollen. De gerealiseerde samenwerking tussen OPPLE en Siemens smaakt naar meer. Samen met Technische Unie en leveranciers van diverse gebouwgebonden technologie gaan we nog veel meer koppelingen realiseren. Een mooie oplossing voor nieuwbouwprojecten én de renovatiemarkt. Hierdoor kun je in gebouwen bestaande systemen laten zitten, maar ze slimmer gaan aansturen.”
U kunt de opstelling waarbij OPPLE Smart Lighting en Siemens gebouwautomatisering samenwerken, bekijken in het Inspiratiecentrum Smart Building in Utrecht in de themaruimte ‘Frisse Scholen’.