"Het bewustzijn voor een gezond binnenklimaat en de kansen die digitalisering biedt, is enorm gegroeid"

16 augustus 2022
Op de afgelopen VSK presenteerde Siemens zijn nieuwste HVAC-technologie. We spraken met global productmanager Alejandro Gonzalez Pozo en hoofd productmanagement afsluiters en actuatoren Luca Baroli over ‘native cloud’ technologie als oplossing om verduurzaming van gebouwen te versnellen.
Beiden werken op het hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure in Zug. In drie woorden vatten ze de toekomst van ons gebouwenlandschap samen: digitaal, duurzaam, energie-efficiënt. Baroli: “Om die reden zijn al onze voormalige stand-alone producten tegenwoordig verbonden. Een losstaand product kan immers weinig betekenen op het vlak van energie-efficiëntie omdat deze geen weet heeft van zijn omgeving en de energiebehoefte hiervan. Bijvoorbeeld als een waterleiding verstopt is, raakt de pomp oververhit en is het hydraulisch systeem in onbalans. Intelligente oplossingen kunnen dit voorkomen door obstructies tijdig te detecteren. Op dezelfde manier brengen we met behulp van slimme software de juiste hoeveelheid water en lucht op het juiste moment op de juiste plaats. Onze nieuwe 6-weg mPICV afsluiters kunnen hierdoor een energiebesparing van 25% opleveren.”
Cybersecure en duurzaam
Siemens biedt oplossingen voor alle niveaus in gebouwen en werkt gestaag verder aan de digitalisering van haar portfolio. Behalve de controllers bevat tegenwoordig ook vrijwel alle veldapparatuur intelligentie. Gonzalez Pozo: “Dat betekent uiteraard ook dat we veel investeren in cybersecurity. Daarnaast is duurzaamheid voor ons een speerpunt. Europese regelgeving gaat het gebruik van lood in afsluiters verder aan banden leggen. Voor deze en andere uitdagingen zijn onze producten klaar.”
Ook oplossingen voor kleine en middelgrote gebouwen
Waar Siemens vroeger met name bekend stond om haar ‘grote oplossingen’ voor complexe gebouwen, kan het concern tegenwoordig ook prima de kleine tot middelgrote gebouwen bedienen. Gonzalez: “We hebben bijvoorbeeld mooie oplossingen om een school te transformeren tot gezond en energie-efficiënt gebouw via het Frisse School-concept.” Baroli: “Via diverse open protocollen communiceren onze producten met producten van derden. Steeds meer opnemers en actuatoren worden aangesloten via KNX of Modbus. Onze nieuwste technologie is ook standaard te koppelen met de cloud. Je kunt de data die producten doorsturen verzamelen en analyseren. Dit legt de basis voor preventief onderhoud en daarmee kostenbesparingen.”
Nieuwe businessmodellen
Door de transitie naar de cloud zullen installateurs op termijn steeds meer diensten op afstand kunnen verlenen. Wat betekent dit voor hen? Gonzalez: “Allereerst dat we installateurs moeten opleiden en ondersteunen om met de digitale technologie te leren werken. Wat overigens niet betekent dat hun handmatige werkzaamheden volledig gaan verdwijnen. De cloud kan nooit alle hardware vervangen. Je zult bijvoorbeeld altijd kleppen nodig hebben om een leiding te openen of af te sluiten. Water kunnen we nu eenmaal niet digitaliseren.”
Van programmeren naar configureren
De digitalisering van het Siemens HVAC-portfolio betekent niet dat men hogere wiskunde gestudeerd moet hebben om de producten te programmeren. Met behulp van ingebouwde softwarebibliotheken zijn ze veelal eenvoudig te configureren. Meer mensen kunnen daardoor werken aan de verduurzaming van gebouwen.
Regelgeving
Veel bestaande gebouwen zullen de komende jaren onder druk van regelgeving verduurzaamd moeten worden. Siemens is koploper in deze transformatiemarkt ten aanzien van PID-regeltechnologie. Gonzalez: “Onze nieuwe Intelligent Valves voor automatisch dynamische balancering van hydraulische systemen helpen de markt echt vooruit. Door de data te verzamelen en analyseren kunnen we gebouwgebruikers meer comfort en energie-efficiëntie bieden. We hebben een sterk portfolio voor alle levels binnen een gebouw. Van de veldapparatuur tot de controllers en de cloud. Zo kunnen we de markt volledig ontzorgen. We blijven continu aan onze performance werken. Hoewel we een grote organisatie zijn, ligt onze focus volledig bij de klant.”
Positieve strategie
Baroli: “Dit alles doen we vanuit een positieve leadership-strategie. Wij willen mensen blij maken. Alleen in een gezond, comfortabel gebouw kun je optimaal presteren. Covid heeft ons wat dat betreft een zetje in de rug gegeven. Het bewustzijn voor een gezond binnenklimaat en de kansen die digitalisering biedt is enorm gegroeid.” Gonzalez: “Ronduit prachtig om al onze innovaties na de lockdown-periodes eindelijk weer live te kunnen presenteren. Daarom zijn we naar de VSK te komen. De Nederlandse markt behoort tot onze key-markten. Het is hartstikke leuk om hier een paar dagen met onze Nederlandse collega’s en hun klanten te kunnen doorbrengen. We zijn back on track!”