Siemens naar VSK met compleet portfolio voor zuinige en gezonde gebouwen

2 mei 2022
De installatiebranche speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van ons gebouwenlandschap. Moderne techniek maakt gebouwen niet alleen energie-efficiënt, maar zorgt bovendien voor een gezond binnenklimaat. Van 17 t/m 20 mei toont Siemens op de VSK haar brede portfolio op dit gebied: van veldapparatuur tot softwareoplossingen voor gebouwautomatisering.
Siemens biedt installatiebedrijven oplossingen voor elk type project: van een standalone sensor om het CO2-gehalte in een ruimte te meten tot complete systemen voor de automatisering van kleine tot grote, residentiële gebouwen. Dit brede portfolio maakt gebouwen duurzamer, waardoor ze voldoen aan de energie-labels die in het kader van de energietransitie verplicht zijn. En waardoor men kan zorgen voor een gezond binnenklimaat. Sinds corona weten we allemaal hoe belangrijk dit is.
Meters voor energielabel C vanaf 2023
Vanaf 2023 is voor alle kantoorgebouwen minimaal het energielabel C verplicht. Het energieverbruik moet aantoonbaar worden gemonitord en jaarlijks verbeterd. Het verplichte energielabel C is de opmaat naar nog strengere regelgeving rond verduurzaming van gebouwen. Met energiemeters van Siemens kunnen gebouweigenaren en -beheerders het energieverbruik van hun gebouwen monitoren en optimaliseren. Deze meters zorgen voor een nauwkeurige registratie en toewijzing van het energieverbruik van verwarming en koeling. Via de gestandaardiseerde M-bus webserver kan men vanaf elke locatie en vanaf elk device de meterinstallatie inzien. De meters zijn toepasbaar als standalone oplossing, maar kunnen ook worden opgenomen in het gebouwbeheersysteem.
Vakbeurs VSK van 17 t/m 20 mei in de Jaarbeurs Utrecht
De bovengenoemde technologie en nog veel meer kunt u komen bekijken op de stand van Siemens op de VSK (stand C010 in hal 10). Op donderdag 19 mei organiseren we een borrel met een hapje. Graag tot dan!
Opnemers voor een gezond(er) binnenklimaat
Symaro-opnemers dragen in elk type gebouw bij aan een gezond binnenklimaat. Ze zijn eenvoudig te installeren, registreren nauwkeurig en geven gemeten waarden snel door. Hiermee leggen ze de basis voor een energiezuinige, kostenefficiënte regeling van de gehele HVAC-installatie. Naast sensoren voor gerichte toepassingen (luchtvochtigheid, temperatuur, fijnstof, CO2) omvat de Symaro-productlijn ook multi-sensoren voor gecombineerde toepassingen. Alle opnemers kunnen standalone worden ingezet, maar ook gekoppeld worden met het gebouwbeheersysteem. Siemens stemt de Symaro-productlijn continu verder af op de wensen vanuit de markt. In dat kader zijn onlangs de dompeltemperatuuropnemers voorzien van een display.
Veldapparatuur
De Acvatix-productlijn biedt voor elk type HVAC-installatie passende afsluiters en aandrijvingen. Deze zijn gemakkelijk in gebruik te nemen en regelen zeer nauwkeurig. Een betrouwbare oplossing om te voldoen aan vrijwel alle regeltechnische en hydraulische vereisten met betrekking tot de opwekking, distributie en het gebruik van verwarmings- en koelenergie.
Primeur met de nieuwe 6-weg mPICV
Siemens introduceert de nieuwe 6-weg mPICV tijdens de VSK. Met de nieuwe 6-weg drukonafhankelijke combi-afsluiters (mPICV) voor onder meer actieve klimaatplafonds hebben we het Acvatix-portfolio nog completer gemaakt. De nieuwe afsluiter biedt ongeëvenaarde performance voor dynamische balancering, zowel onder vollast als deellast is die slechts 1 a 2 seconde en een snelle installatie van 5 tot 10 minuten. De Siemens 6-weg mPICV aandrijving heeft een verbeterd stappenaantal van 220 over 90°, dus per stap 0.40°. Door deze hoge resolutie wordt de regelbaarheid van de afsluiter en dus de efficiëntie verhoogd. De aandrijving met Modbus-interface biedt twee registers waarmee het verwarmen en koelen debiet kan worden berekend. Zo is het debiet zichtbaar via GBS en de ABT GO App.
Slimme afsluiter voor hydraulisch balanceren
Daarnaast heeft de Acvatix Intelligent Valve een nieuwe functionaliteit: Adaptive Flow Control. Deze zorgt voor eenvoudigere installatie en inbedrijfstelling, energiebesparing (pomp) en een verbeterd comfort. De intelligent valve kan worden ingegezet als standalone oplossing, maar ook via BACnet of Modbus RTU als integraal onderdeel van het gebouwbeheersysteem.
Complete ruimteregelaar
De RDG2..KN is een compacte standalone en communicatieve ruimteregelaar. Hij is snel te configureren via de app of dip switches. Dankzij de geïntegreerde temperatuur-, vocht- en CO2-opnemers is de RDG2..KN een uitstekende all-in-one oplossing voor ruimtes waarin de nadruk ligt op een gezond binnenklimaat.