“Kwaliteit en pragmatisme bij leverancierskeuze cruciaal”

16 mei 2022
Advies- en ingenieursbureau M3E GROEP werkt alleen samen met gerenommeerde leveranciers die bovendien snel en ongecompliceerd kunnen schakelen. Steeds vaker wensen klanten toekomstbestendige producten die ook in de cloud kunnen werken.
De M3E GROEP is onder meer betrokken bij de nieuwbouw en renovatie/revitalisatie van distributiecentra, scholen, zorginstellingen, kantoor- en wooncomplexen en andere grote vastgoedprojecten. Het bureau begeleidt opdrachtgevers vanaf het schetsontwerp tot en met de oplevering.
Ook in kritische installaties zoals brandweerkazernes draaien tegenwoordig veel systemen in de cloud. De techniek heeft zich met name de afgelopen 5 jaar razendsnel ontwikkeld. Die snelheid gaat alleen nog toenemen.
Deskundig advies
“Bij veel nieuwe opdrachten stappen we in bij het schetsontwerp (SO)”, zegt Henk van Dongen. “We adviseren de eindgebruiker en zijn architect over de bouwfysica, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in het gebouw en de ruimte die men hiervoor moet reserveren. Daar horen tegenwoordig ook duurzame energievoorzieningen bij. Hiervoor wordt een op maat gemaakte variantenstudie gemaakt ten behoeve van de diverse installaties. Denk aan WKO-installaties, zonnepanelen, opslagaccu’s. Veel vastgoedeigenaren willen ook het elektrisch wagenpark inkoppelen om zo duurzaam mogelijk om te gaan met energie.”
Breed en volledig
Op brandveiligheidsgebied adviseert Van Dongen vaak het Siemens-portfolio. Allereerst vanwege de kwaliteit. “Wij werken alleen met gerenommeerde A-leveranciers en gaan niet zoeken naar Chinese merken of andere exoten. Ook onderhandelen we nooit over prijzen. Als de opdrachtgever voor kwaliteit en technisch knowhow gaat, is Siemens een uitstekende keuze met een breed en volledig portfolio, inclusief brandblusinstallaties.”
In de cloud
Steeds vaker wensen de klanten van M3E GROEP toekomstbestendige producten die in de cloud kunnen werken. Van Dongen: “Ook in kritische installaties zoals brandweerkazernes draaien tegenwoordig veel systemen in de cloud. De techniek heeft zich met name de afgelopen 5 jaar razendsnel ontwikkeld. Die snelheid gaat alleen nog toenemen. Siemens heeft het Fire Safety-portfolio gedigitaliseerd om bijvoorbeeld op afstand extra controle op componenten te kunnen uitoefenen of onderhoudsmonteurs online inzicht te bieden in de status van componenten. Het volledig bedienen van een brandmeldinstallatie via de cloud is volgens de regelgeving nog niet toegestaan. Op dat vlak is de brandwereld redelijk conservatief. Wat ik enerzijds wel snap: als het faalt, kan het mensenlevens kosten.”
Toekomstruis
Door zijn staat van dienst wordt Van Dongen meestal pas na het definitief ontwerp (DO) als projectleider bij opdrachten betrokken. Zo was hij drie jaar lang toezichthouder tijdens de bouw van het nationaal kinderoncologisch Prinses Máxima Centrum in Utrecht. “Bij dergelijke langlopende projecten ontwikkelt de techniek zich tijdens de bouw verder en moet je al voorsorteren op de ruis die je hoort in de toekomst. Dat vind ik leuk om te doen. We hebben wel eens voor een hotel een reserveringssysteem via de smartphone geadviseerd. Dat stond toen nog in de kinderschoenen, maar is inmiddels gemeengoed geworden. We kijken met onze opdrachtgever altijd mee richting de toekomst en werken met leveranciers die dat ook doen. Siemens hoort daar absoluut bij.”