Siemens lanceert op VSK nieuwe oplossingen voor gebouwautomatisering

7 april 2022

Moderne technologie maakt gebouwen duurzaam en borgt een gezond binnenklimaat. Van 17 t/m 20 mei toont Siemens op de VSK haar brede portfolio op dit gebied: van veldapparatuur tot softwareoplossingen voor gebouwautomatisering in kleine, middelgrote en residentiële gebouwen en woontorens. Met als high-lights de lancering van de nieuwe Desigo PXC7 controller en de nieuwe versie 5.1 van het gebouwbeheersysteem Desigo CC.

Versie 5.1 van Desigo CC zet nog sterker in op energie-efficiëntie. Voortaan kan men ook e-laadstations voor auto’s in het gebouwsysteem integreren. De integratie van e-laadstations maakt het mogelijk om aan load balancing doen en piekbelasting te voorkomen. Zo kan men elektrische auto’s van bezoekers snel wat meer stroom geven, terwijl de auto’s van kantoormedewerkers gedurende de dag geleidelijk worden opgeladen. Als in de bedrijfskeuken rond de lunch een apparaat tijdelijk veel stroom vraagt, kan een deel hiervan uit het elektrische wagenpark worden gehaald. Verder is Desigo CC vanaf versie 5.1 voorzien van een slimme module voor power management. Deze optimaliseert in combinatie met intelligente energiemeters het beheer van het energieverbruik.  

Nieuwe controller voor high performing buildings

In de serie vrij programmeerbare controllers voor kleine tot middelgrote gebouwen (PXC4 en PXC5) lanceert Siemens op de VSK de Desigo PXC7 voor high performing buildings. De PXC7 wordt medio 2022 vrijgegeven. Siemens biedt hiermee een complete oplossing om kleine en middelgrote gebouwen kostenefficiënt te automatiseren. De bijbehorende licentievrije ABT Site-engineeringstool staat garant voor een flexibele en efficiënte engineering.

Vakbeurs VSK van 17 t/m 20 mei in de Jaarbeurs Utrecht

De bovengenoemde technologie en nog veel meer kunt u komen bekijken op de stand van Siemens op de VSK (stand C010 in hal 10). Op donderdag 19 mei organiseren we een borrel met een hapje. Graag tot dan!

Cloudtechnologie

Met de cloudapplicatie Building Operator van Siemens kunnen gebouwinstallaties op afstand worden geëngineerd en krijgen gebouweigenaren en -beheerders remote inzicht in de status van de installatie. Tijdens de VSK presenteren we de opvolger van Building Operator en onze visie op de toegevoegde waarde van cloudtechnologie.

Vernieuwde versie gebouwbeheertool Control Point

Ook introduceren we de vernieuwde versie van de gebouwbeheertool Control Point. Bij de doorontwikkeling van deze tool is goed geluisterd naar de feedback van gebruikers, zowel de hardware als de software zijn verbeterd. Door de verhoogde processor power presteert de software nu aanzienlijk beter. Ook zijn optimalisaties in de work flows aangebracht.

Veldapparatuur

Naast de oplossingen voor gebouwautomatisering presenteert Siemens op de VSK diverse innovaties binnen de productlijnen voor veldapparatuur: de energiemeters, Symaro-opnemers en Acvatix afsluiters en aandrijvingen. Alle veldapparatuur zijn als standalone oplossingen te gebruiken, maar kunnen ook worden geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem

Automatisering voor kleine tot middelgrote gebouwen

Voor de automatisering van kleine en middelgrote gebouwen biedt Siemens al jaren Synco aan. De Synco-productlijn omvat alle producten en tools voor complete systeemoplossingen: besturing van primaire installaties, ruimte-automatisering, maar ook bediening, monitoring, beheer én facturering van het energieverbruik op afstand. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door de online omgeving Synco IC.