Nieuwe Cerberus FIT-brandmeldcentrale met eigen periferielijn

18 mei 2021

Met Cerberus FIT 2.0 levert Siemens vanaf 25 mei 2021 een nieuwe brandbeveiligingscentrale die qua prijs en functionaliteit zeer geschikt is voor toepassing in kleine en middelgrote gebouwen. Parallel hieraan wordt de nieuwe Cerberus FIT-melderlusperiferie gelanceerd.

Naast Cerberus PRO voor grote en complexe gebouwen levert Siemens sinds enkele jaren de brandmeldcentrales Cerberus FIT met één lus voor kleinschalige en middelgrote gebouwen. Deze stand-alone brandmeldcentrales worden onder meer toegepast in scholen, bedrijfsgebouwen, winkels, kleinschalige zorginstellingen en hotels.

Twee melderlussen

Vanaf mei is er ook een Cerberus FIT-centrale met twee melderlussen verkrijgbaar. Ze kan grotere objecten beveiligen dan de Cerberus FIT-centrale met één lus. Bovendien levert Siemens de nieuwe lijn met Cerberus FIT-periferie. Het gaat om betrouwbare en bewezen detectie- en signaleringstechnologie die goed aansluit bij de behoeften van eigenaren en beheerders van kleine en middelgrote gebouwen. De nieuwe lijn is een stuk voordeliger dan de Cerberus PRO-lijn en bedoeld voor standaard toepassingen zoals in kantoren, scholen en verzorgingstehuizen. 

Laagdrempelig

De nieuwe centrale en veldcomponenten zijn snel een eenvoudig in bedrijf te nemen. Installateurs die ervaring hebben met brandmeldtechniek kunnen met een korte training direct aan de slag: men realiseert een storingsvrije melderlus, sluit deze aan op de centrale, leest de melderlus met autoconfiguratie in en de brandmeldcentrale is in bedrijf. Alleen klant-specifieke zaken zoals ruimteteksten en sturingen moeten door de inbedrijfsteller worden ingevoerd. Ook dit is eenvoudig uit te voeren met de web-based online of offline software.

Slimme combinaties

Door de ondersteuning van diverse soorten bekabeling is de brandmeldcentrale geschikt voor migraties. Men kan er tot 252 brandmelders op aansluiten. De nieuwe Cerberus FIT-melders kunnen gecombineerd met de Cerberus PRO-periferie worden toegepast. Dit maakt slimme combinaties mogelijk. Zo kan men voor ‘moeilijke’ ruimten zoals keukens, hotelkamers, werkplaatsen en ruimten in de buurt van badkamers de intelligente ASA-melders uit de Cerberus PRO-lijn voor betrouwbare detectie gebruiken en voor de overige ruimten de Cerberus FIT-melders.

Ontruiming

De Cerberus FIT MP2 is ontworpen conform de NEN2575 voor ontruiming. Afhankelijk van het type gebouw kan men kiezen voor ontruiming via stil alarm, slow whoop of gesproken woord. Dit laatste is onder meer interessant in openbare gebouwen of hotels met internationale gasten. Voor toepassing in zorgomgevingen met niet-zelfredzame personen heeft de centrale een ESPA-interfacekaart voor de communicatie met piepersystemen.