Desigo CC open gebouwbeheersysteem door integratiemogelijkheden met technologie van derden

17 juni 2021
Het gebouwbeheersysteem Desigo CC van Siemens is ontwikkeld als een open, modulair platform. Nieuwe apparaten kunnen eenvoudig worden geïntegreerd. Het platform kan flexibel worden opgeschaald en de configuratie kan worden uitgebreid. Het open karakter van Desigo CC was de trigger voor het Desigo CC Applicatie en Integratie Center van Siemens in Italië om integraties met technologie van derden te gaan aanbieden. Dit verhoogt de multidisciplinaire inzetbaarheid van Desigo CC, waardoor de basisinvestering van gebruikers optimaal is beschermd en in waarde toeneemt.
Het Desigo CC Applicatie en Integratie Center is in 2017 formeel opgericht als onderdeel van het Customer Support Center-team van Siemens in Milaan. Emanuele Bargeri had tot voor kort de leiding over het team en de projecten, maar is onlangs in deze positie opgevolgd door Laura Resi. Bargeri is hoofd van het team Technical Sales Services geworden en ondersteunt Resi in haar nieuwe rol.
Inmiddels maken we voor alle disciplines en technologie van verschillende fabrikaten steeds complexere integraties. Zowel op veldcomponenten-, automatiserings- en databaseniveau. Er zijn geen grenzen, we hebben de technologie en zijn zeer flexibel.”Laura Resi, Desigo CC Applicatie en Integratie Center, Siemens
Verzoeken uit de markt
De belangrijkste reden voor de oprichting van het Desigo CC Applicatie en Integratie Center was antwoord te bieden op verzoeken uit de markt om systemen van derde partijen te integreren met Desigo CC. “Daar zagen wij mooie kansen in”, vertelt Bargeri. “Aanvankelijk ging het om eenvoudige integraties gebaseerd op standaard protocollen zoals OPC, BACnet of Modbus. Vervolgens zijn we steeds complexere integraties gaan doen. Voor ons was dit helemaal nieuw. Integratie met technologie van derden zat niet in de oorspronkelijke road map voor Desigo CC, maar omdat steeds meer klanten erom vroegen, werd duidelijk dat we dit moesten gaan doen. Daarnaast maken we oplossingen voor specifieke klanten, die we ook als download package beschikbaar stellen aan onze hele Desigo CC-ecosysteem community. Zo kan iedereen profiteren van de oplossingen die we ontwikkelen.”
Geen grenzen
Desigo CC is een open platform, en dat is volgens Bargeri ook precies waar de markt om vraagt: “Klanten willen niet alleen technologie van Siemens aan dit systeem kunnen koppelen. Wat ook logisch is, aangezien steeds meer klanten hun apparaten en applicaties van verschillende merken vanuit één systeem willen implementeren en monitoren.” Resi: “Inmiddels maken we voor alle disciplines en technologie van verschillende fabrikaten steeds complexere integraties. Zowel op veldcomponenten-, automatiserings- en databaseniveau. Als we een interface mogen gebruiken, kunnen we eigenlijk alles integreren. Er zijn geen grenzen, we hebben de technologie en zijn zeer flexibel.”
Predictief onderhoud
Van hotelmanagement- tot inbraakmeldsystemen, van brandveiligheid tot comfort, van toegangssystemen tot videobewaking en van weersvoorspellingen tot modules voor advanced reporting, emergency lighting en intercomsystemen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de diverse systemen die het Applicatie en Integratie Center inmiddels heeft gekoppeld met Desigo CC. Bargeri: “Een recente trend is dat de integratie van maintenance management systemen steeds meer een focusgebied wordt, ook voor predictief onderhoud. Daar zit veel potentie in. Maar we maken bijvoorbeeld ook koppelingen voor e-mobility (laadpalen), en een ziekenhuis heeft ons onlangs gevraagd hun biomedisch systeem te integreren. Naast de ontwikkeling bieden we after sales support voor de uitbreidingen die we maken.”
Mogelijkheden oneindig
De vraag naar integratie van systemen van derden leeft ook in Nederland. Eelko Stembord, manager building products fire safety: “Voor een klant in Nederland hebben we onlangs in samenwerking met het Desigo CC Applicatie en Integratie Center de eerste concrete case uitgevoerd: de integratie van een inbraakmeldsysteem. Er zijn echter oneindig veel meer systemen in de markt die we kunnen koppelen. Op die manier kunnen we ook op complexe campussen alle gebouwen verbinden met Desigo CC, ongeacht welke gebouwtechnologie erin zit.” Gerben de Haan, manager building products HVAC, vult aan: “Een ander voorbeeld is de koppeling met weersvoorspellingsmodules. De brede integratiemogelijkheden zal de multidisciplinaire inzetbaarheid van Desigo CC, voor zowel gebouwcomfort als beveiliging, een boost geven.”
Bescherming investering klanten
Onder het motto ‘connecting everything’ wordt Desigo CC hierdoor steeds meer een open systeem. Gebruikers worden niet gedwongen om na de aanschaf in de toekomst steeds technologie bij dezelfde producent af te nemen. Nieuwe connecties die door het Applicatie en Integratie Center worden gerealiseerd blijven ook in hogere versies van het systeem beschikbaar. De Haan: “Daarmee beschermen we de investering van onze klanten. De meerwaarde zal naar de toekomst toe alleen maar groter worden.”
Service-aanvraag voor integratie
Wie gebruik wil maken van de dienstverlening van het Desigo CC Applicatie en Integratie Center moet hiervoor contact opnemen met zijn accountmanager in de landelijke Siemens-organisatie. Voor het eerste project betaalt men een bijdrage aan de ontwikkelkosten. Men profiteert vervolgens van speciale voorwaarden voor de integratietokens-licentie om de ontwikkelde oplossingen te gebruiken. Verzoeken voor nieuwe integraties worden door het Applicatie en Integratie Center geanalyseerd en beoordeeld. De aanvrager krijgt een ontwerp van de oplossing en bij akkoord wordt de formele offerte verstuurd. Er wordt een inschatting gemaakt van de kosten, die rekening houdt met mogelijk hergebruik van de connectie door andere partijen, die hiervoor via de integratietokens bijdragen aan de ontwikkelkosten.