Hoogwaardige ontruimingsalarmering voor middelgrote gebouwen

25 februari 2021

Net als grote gebouwen moeten ook kleine tot middelgrote gebouwen, op basis van hun functionaliteit en/of oppervlakte, voldoen aan het wettelijk Bouwbesluit en daarom beschikken over een genormeerde ontruimingsinstallatie om tijdig de mensen die zich in het gebouw bevinden te ontruimen in geval van brand of andere calamiteiten. Speciaal voor dit marktsegment lanceert Siemens medio februari Cerberus PACE Compact. Deze praktische, compacte versie van de modulaire Cerberus PACE-ontruimingsinstallatie biedt dezelfde kwaliteit, gemak en dus veiligheid als zijn grotere broer maar met een marktconforme prijsstelling voor middelgrote gebouwen.

Een ontruimingsinstallatie kan mensenlevens redden. Daarom moeten, conform het Bouwbesluit,  middelbare scholen, kleinere hotels, kantoor- en andere kleinschalige gebouwen er verplicht één hebben. Het Cerberus PACE Modulair systeem is voor dergelijke gebouwen naar verhouding te omvangrijk. De compacte versie is een vereenvoudigde variant met een standaard behuizing, die je simpelweg aan de muur kunt ophangen. Qua functionaliteit doet deze kant-en-klare installatie niet onder voor de modulaire uitvoering. Cerberus PACE Compact kan flexibel worden afgesteld op het specifieke gebouw. De ontruiming dient altijd te functioneren, wat er ook gebeurt. 

Conform de eisen

“Cerberus PACE Compact is een compleet ontruimingssysteem dat aan alle wettelijke eisen voldoet en tot op zekere hoogte uit te breiden is met bijvoorbeeld extra versterkers en bedienposten”, aldus Machiel van der Schoot, technisch productspecialist en trainer ontruimingsinstallaties bij Siemens. “Deze oplossing biedt dezelfde kwaliteit en functionaliteit als het Cerberus PACE Modulair systeem maar dan in een praktische alles-in-één behuizing met ingebouwd bedieningspaneel.” 

Eenvoudige inbedrijfstelling

Installateurs die bekend zijn met Cerberus PACE Modulair kunnen Cerberus PACE Compact snel in bedrijf nemen. Qua bediening en configuratie is er praktisch geen verschil. Cerberus PACE Compact kan volledig geïntegreerd worden in een modulaire Cerberus PACE installatie. Van der Schoot: “Grote gebouwen met een modulair Cerberus PACE-systeem kunnen bijvoorbeeld in een bijgebouw de compacte versie plaatsen. Men behoudt dan dezelfde functionaliteit. Eenmaal in bedrijf kan Cerberus PACE Compact worden aangepast terwijl het systeem beschikbaar blijft voor omroep en ontruimingsalarm.”

Optimale geluidskwaliteit

Optimale spraakverstaanbaarheid en geluidskwaliteit zijn bij een ontruiming cruciaal. “Als de boodschap niet duidelijk is, kan dit gevaar opleveren”, licht Van der Schoot toe. “Cerberus PACE is daarom in de basis een professioneel audiosysteem. De compacte versie klinkt net zo fris en helder als het modulaire systeem. Dezelfde geluidskwaliteit, maar uit een kleiner kastje.”

De installatie heeft een ontruimingssignaal met vooraf opgenomen spraakberichten. “Dit ontruimingssignaal wordt automatisch geactiveerd door alarmactivering van een rook- of handbrandmelder. Daarnaast kan men via een microfoon ingrijpen wanneer er afgeweken moet worden van de automatisch geactiveerde ontruiming. Bij brand hebben mensen altijd de neiging daarheen te lopen waar ze het gebouw zijn binnengekomen. Meestal is dat de hoofdingang. Maar als juist daar de brand is uitgebroken, moet je mensen via de microfoon kunnen waarschuwen een andere vluchtroute te nemen.”

Geïntegreerde oplossing

Fire Safety- en Ontruimingspartners van Siemens kunnen met Cerberus PACE Compact hun dienstverlening uitbreiden en naast de brandmeldcentrale meteen ook de ontruimingsinstallatie integreren. Deze koppeling is volgens productmanager Erdal Buke ook voor eindgebruikers interessant. “Wij bieden nu ook voor de markt one-stop-shop voor brandmelding en ontruiming. Als installatiebedrijf koop je alles bij één leverancier en als eindklant heb je bij eventuele problemen slechts met één partij te maken. Bovendien kan het onderhoud aan beide systemen gecombineerd worden uitgevoerd. Hoewel Cerberus PACE Compact uit onderhoudsvrije componenten bestaat, is het wettelijk verplicht de installatie één keer per jaar te laten onderhouden.” Het systeem is gebaseerd op de Nederlandse NEN2575 norm en heeft alle daarvoor benodigde EN54-16 keuringscertificaten.

 

Bent u naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Erdal Buke, via  erdal.buke@siemens.com of bel 070 -3331595. Klik hier om deel te nemen aan het webinar over het configureren van Cerberus PACE Compact, verzorgd door Machiel van der Schoot.