“HVAC-kennis doorgeven is maatschappelijke taak”

Gebouwen uitrusten met eigentijdse, duurzame klimaatregelingen en de kennis hierover doorgeven aan de jonge generatie. Dat is de ambitie van HVAC-system integrator VaComTec uit Roden. Het bedrijf heeft zijn eigen pand uitgerust met een Siemens Desigo CC-installatie, die ook voor de HVAC- opleidingen wordt gebruikt.

VaComTec is specialist in meet- en regeltechniek voor klimaatbeheersing. Het team bestaat uit acht medewerkers. “Wij werken voor installateurs in Noord-Nederland, maar ook direct voor eindklanten”, vertelt eigenaar Henk van Dijk. “Open en eerlijke relaties met onze klanten en partners vinden wij belangrijk: als je transparant bent, is alles bespreekbaar.”

 

Ik vind het een maatschappelijke taak om de generatie na ons wegwijs te maken in ons vakgebied.
Henk van Dijk, eigenaar VaComTec

De kracht van VaComTec is kennis: het hele team heeft een IT-achtergrond en kennis van processen, netwerktechniek, bus-protocollen en het programmeren van de Siemens Desigo-technologie voor gebouwautomatisering. Van Dijk zorgt ervoor dat zijn medewerkers brede HVAC-kennis hebben en ook de productkant uitstekend beheersen. “Door de digitalisering is ons vakgebied sterk in beweging. We investeren voortdurend in het up-to-date houden van onze kennis. Gezien de moeilijke arbeidsmarkt ben ik een groot pleitbezorger van samenwerking met installateurs en onderwijsinstellingen. Ik vind het een maatschappelijke taak om de generatie na ons wegwijs te maken in ons vakgebied. Regeltechniek is lastig genoeg; als je écht goed wilt zijn, moet je minimaal vijf jaar meelopen en alle opleidingen hebben gevolgd.”

Energiemonitoring

Bij VaComTec gingen de afgelopen jaren verschillende jonge medewerkers aan de slag. Met een in-house opleidingscentrum biedt het bedrijf uitstekende voorwaarden om jongeren op te leiden. Dochterbedrijf T.E.C. is een opleidingscentrum voor HVAC, meet- en regeltechniek en gebouwbeheer. Men kan er terecht voor zowel basis- als verdiepende opleidingen. Daarnaast huurt Van Dijk externe docenten in om trainingen en workshops te verzorgen in communicatie (techneut van de toekomst) en organisatie (projectmanagement). De opleidingen vinden plaats in Roden, maar ook in-house bij bedrijven in het hele land. Naast theorielessen kijken cursisten ook naar de praktijk: “In 2017 hebben wij als pilot ons eigen pand voorzien van Desigo CC en een luchtbehandelingssysteem. We gebruiken dit ook voor praktijkdoeleinden. Het systeem is ingedeeld in zones. Zodra een ruimte onbezet is, gaan de verwarming en verlichting automatisch uit. We meten permanent de luchtvochtigheid en -kwaliteit en de temperatuur en regelen op statische druk. Daarnaast doen we via Desigo CC aan energiemonitoring. Ik gebruik onze eigen besturingskast tijdens de lessen om vaardigheden te ontwikkelen. Hoe zit het in elkaar en waar moet je als HVAC-specialist op letten? Hoe maak je de koppeling tussen het gebouwbeheersysteem en de regelkast en vice versa?”

“Puur naar gebouwbeheer kijkend, is Siemens de beste”

Inmiddels heeft VaComTec ook voor diverse klanten projecten met Desigo CC gerealiseerd. Voorbeelden zijn het gebouw van de Rabobank in Leeuwarden en jeugdgevangenis de Veenpoort in Veenhuizen. “Puur naar gebouwbeheer kijkend, is Siemens de beste”, aldus Van Dijk. “Qua vormgeving, mogelijkheden, bediengemak en cyber security kan geen enkele andere fabrikant op tegen Desigo CC. Dat vond ik ook al van de voorloper Desigo Insight. Desigo CC biedt veel programmeergemak waardoor wij het snel kunnen neerzetten. Aangezien de Desigo PX controller volledig vrij te programmeren is, zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. De functionaliteit om via Desigo CC aan energiemonitoring te doen sluit volledig aan bij de maatschappelijke ontwikkeling om efficiënter om te gaan met energie. En bovenal is Desigo betrouwbaar.”

Desigo Experience Day

De medewerkers van VaComTec hebben bij Siemens alle trainingen voor Desigo CC gevolgd. Ze bezoeken ook jaarlijks de Experience Dag voor HVAC-partners van Siemens. “Je hoort er het laatste nieuws en komt met collega’s en mensen van Siemens op een leuke manier in gesprek. Ik hoop dat Siemens nog lang doorgaat met deze formule.”

Groeikansen

De komende jaren willen VaComTec en haar opleidingstak T.E.C. groeien. Binnenkort organiseert het bedrijf samen met Siemens een workshop ‘tekening lezen’. Ook op projectgebied ziet Van Dijk mooie kansen: “Ik verwacht de komende jaren veel migraties van oudere gebouwbeheersystemen, waarbij wij zelf de gehele verantwoordelijkheid voor het migratietraject kunnen nemen. Daarnaast denk ik dat er veel panden gesloopt dan wel gerenoveerd zullen worden. De installaties  zullen geschikt moeten worden gemaakt voor warmteopwekking middels een warmtepomp.”