Inzicht in handbediening klimaatinstallaties houdt gebouwen duurzaam en veilig
Regelmatig worden in gebouwen klimaatinstallaties op handbediening gezet. Hoewel dit een goede reden kan hebben, levert het risico’s op voor de (brand)veiligheid en kan het de energiekosten de hoogte in jagen. Met de Desigo PXC4 en -5 klimaatregelaars kan men zelf op afstand inzien of de installatie op handbediening staat en, zo ja, wie dit heeft gedaan en waarom. Men blijft in controle en voorkomt energieverspilling en onveilige situaties.
“Tegenwoordig zetten we onze fiets via de app op slot, vergrendelen we onze smartphones en geven we mensen via biometrische identificatie toegang tot gebouwen”, zegt Ivo Boon, Desigo Automation Promotor bij Siemens. “Is het dan niet merkwaardig dat in veel gebouwen het binnenklimaat nog steeds kan worden beïnvloed door iedereen die fysiek toegang heeft tot het regelpaneel? In de praktijk is slechts een klein deel van de regelpanelen daadwerkelijk afgesloten. Het bevreemdt mij dat gebouwbeheerders dit accepteren.”
Brandrisico en energieverspilling
Het inschakelen van de handbediening gebeurt in de praktijk regelmatig en vaak met de beste bedoelingen. Ivo Boon: “Als een component defect is, moet je nu eenmaal snel een tijdelijke noodoplossing creëren. Het probleem is dat dergelijke noodgrepen vaak in stand worden gehouden. Uiteindelijk weet niemand nog waarom of door wie de installatie op handbediening is gezet. Met alle gevolgen van dien. Beveiligingsfuncties kunnen langdurig worden uitgeschakeld. Apparaten die constant voor 100% staan te draaien, vertonen eerder slijtage, kunnen leiden tot brand en verbruiken onnodig veel energie. Als de koeling permanent aanstaat schakelt de regelaar op een bepaald moment automatisch de verwarming in. Je bent dan aan het koelen en verwarmen tegen elkaar in. Vaak kom je er pas achter als je de energiefactuur ontvangt.”
Meer grip op de installatie
Om energieverspilling en onveilige situaties te voorkomen adviseert Siemens het handmatig bedienen van klimaatinstallaties gecontroleerd uit te voeren. Een gebouwbeheersysteem (GBS) maakt inzichtelijk wie de installatie op handbediening heeft gezet, wanneer en waarom dit is gedaan. Kleinere en middelgrote gebouwen hebben vaak geen GBS. In deze panden vormen de Desigo PXC4 en -5 klimaatregelaars een slim alternatief voor ‘slimme interventie’. De regelaars kunnen met de smartphone, laptop of tablet worden benaderd. Hierdoor ziet men onmiddellijk of de klimaatinstallatie op handbediening is gezet, door wie dit is gedaan, met welke reden en hoe lang. Dit voorkomt onveilige situaties of energieverspilling doordat klimaatinstallaties onbedoeld en onnodig op handbediening blijven staan. Men krijgt kortom meer grip op de installatie.
Veilige verbinding
Ook kan men de user-profielen zo instellen dat niet iedereen de regelaar willekeurig kan benaderen. De communicatie met mobiele devices verloopt via een veilige wifi-directverbinding of via de cloud. Boon: “Zodra de fabrikantonafhankelijke BACnet Secure-standaard is vrijgegeven, zullen wij ook deze ondersteunen. Vanaf dan zijn ongecontroleerde sturingen via een onbeveiligd netwerkverbinding voorgoed verleden tijd.”
Siemens Solution Partners
Siemens werkt voor de implementatie van haar klimaattechnologie samen met Solution Partners die, afhankelijk van het servicecontract, vaak ook remote monitoring, beheer en onderhoud van de HVAC-regelaars aanbieden. Kijk hier voor een overzicht van onze partners.