Maatwerkopleiding Desigo Room Automation
Naar aanleiding van een geslaagd Room Automation-project in het voormalige NH Carlton Amsterdam is Terberg Totaal Installaties Utrecht een van de eerste partners voor Room Automation van Siemens geworden.
Het bekende NH Carlton Amsterdam aan de Bloemenmarkt heropende in mei 2019 na een grootscheepse verbouwing de deuren onder de naam NH Collection Amsterdam Flower Market. Terberg Totaal Installaties werd door de NH Hotel Group gevraagd om in alle 230 kamers Desigo DXR2-naregelingen te implementeren.
Stoomcursus
Terberg Totaal Installaties is als Siemens Solution Partner Fire zeer goed vertrouwd met Siemens-technologie. De DXR2-naregelingen had het bedrijf nooit eerder toegepast. Tijdens een ‘stoomcursus’ leerde het team van projectleider Gertjan van Meeuwen dit product nader kennen, laden en testen. De DXR2-naregelingen maken Room Automation in diverse ruimtes mogelijk. Ze zijn te koppelen met gebouwenautomatiseringssystemen van derden. “Als installateurs een project aandragen dat ze zelfstandig kunnen en willen uitvoeren, bieden wij graag een maatwerkopleiding aan”, vertelt Siemens-accountmanager Ronald van Houten. “Hierin leer je een netwerk voor de ruimteregelingen op te bouwen en te configureren. Vervolgens zoomen we in op het specifieke project waar je mee aan de slag gaat.” Volgens Gertjan van Meeuwen een ideale oplossing: “Wij konden de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk en werden tijdens de uitvoering door Siemens ondersteund. Het project verliep voortvarend en de opdrachtgever is zeer tevreden.”
Slimme technologie
In het verbouwde hotel wordt veel aandacht besteed aan het comfort van de gasten. Dit ziet men ook terug in de meet- en regeltechniek. Van Meeuwen: “De ruimte-bedienapparaten in de kamers zijn programmeerbaar, waardoor gasten via het display kunnen aangeven of ze al dan niet gestoord willen worden en/of roomservice wensen. De technische dienst kan op afstand de verwarming en koeling in alle kamers monitoren.”
Room Automation Partner
Terberg Totaal Installaties mag zich voortaan naast Siemens Solution Partner Fire als een van de eerste installatiebedrijven ook Desigo Room Automation Partner noemen. Van Meeuwen is er trots op: “Mooi dat wij in zo’n korte tijd de DXR2-naregelingen hebben weten toe te passen. De grootste uitdaging was dat we naast de regeltechnische installatie ook het netwerk moesten bouwen. Het gaat om IP-gestuurde naregelingen met veel verschillende bussen, maar ze lezen de bussen na het aansluiten van de apparatuur automatisch zelf in. Handig!”
Fijne samenwerking
Inmiddels heeft Terberg Totaal Installaties de Desigo DXR2-naregelingen ook toegepast in een kantoorcomplex in Zwolle. De implementatie van de primaire installatie werd verzorgd door RegelPartners, een Solution Partner van Siemens. “Een fijne samenwerking”, aldus Van Meeuwen. “Samen hebben we een compleet Siemens-project opgeleverd.”
Kleine en middelgrote panden
Op de VSK beurs maakte Van Meeuwen kennis met de nieuwe Desigo PXC4 en PXC5 controllers voor de automatisering van met name kleine en middelgrote panden. “Een mooi product. Deze nieuwe controllers zijn net als de DXR2-naregelingen via ABT Site tool eenvoudig te configureren en programmeren. We staan te trappelen om ze toe te passen en wellicht te combineren met de DXR2-naregelingen. Als totaalinstallateur werken we mee aan diverse gebouwprojecten: van kleinere kantoorpanden tot complete sporthallen en andere grotere complexen. Aangezien we vaak in bouwcombinaties werken, kunnen wij op veel projecten mede bepalen welke apparatuur het beste past.”