Met veelzijdigheid en innovatie naar ‘Perfect Places’
De slimme toepassingen van het multidisciplinaire gebouwmanagementsysteem Desigo CC door Persy Control Systems (PCS) resulteren in gebouwen waar de mens centraal staat. “Samen kun je innovatieve oplossingen en daarmee nieuwe business genereren.”
PCS, vorig jaar uitgeroepen tot meest innovatieve Siemens Solution Partner, implementeerde Desigo CC in haar onlangs geopende demoruimte in Zwijndrecht. Klanten kunnen er een blik in de toekomst werpen en zich bewust worden van wat moderne gebouwtechnologie ook nu al mogelijk maakt. “Er is ontzettend veel stabiele en proven techniek beschikbaar om gebouwen te creëren waarin de mens centraal staat”, vertelt directeur Paul Persy. “Dit willen we onze klanten in de demoruimte laten beleven.”
Indoor positioning
Een van de voordelen van Desigo CC is volgens Persy de openheid aan zowel de applicatie- (north bound) als integratiezijde (south bound). “Je kunt enerzijds systemen koppelen voor onderhoud, asset- en facility management en anderzijds gebouwprocessen integreren, denk hierbij aan energiemeters, lift- of roltrapsystemen.” In de demoruimte van PCS is de koppeling gemaakt met camera’s, toegangscontrole, klimaatbeheer, een brandmeldinstallatie met gesproken woord en een indoor positioneringssysteem. Dit laatste kan personen in het gebouw tracken via een actieve tag of mobiele telefoon. Persy: “Hierop kunnen wij verschillende diensten aanbieden. Bijvoorbeeld de automatische aanpassing van het klimaat zodra er mensen in een ruimte aanwezig zijn. Of het aanbieden van een dynamische vluchtroute om bij brand het pand zo snel mogelijk te kunnen verlaten. Afhankelijk van je positie in het gebouw ontvang je de kortste route naar buiten. Een veilige oplossing.”
Demoruimte PCS
Nieuw hoofdkantoor Booking.com
Tot de early adopters van moderne gebouwtechnologie behoort Booking.com, dat in 2022 een nieuw hoofdkantoor opent in Amsterdam. De 65.000 m² grote Campus van Booking.com wordt een toonbeeld van een perfect place: comfortabel, veilig, energiezuinig en mensvriendelijk. PCS gaat Desigo CC integreren met een indoor positioning systeem. “Booking.com heeft met het nieuwe hoofdkantoor de ambitie de beste omgeving te creëren voor haar medewerkers”, aldus Persy. “Hoe zorg je voor een werkomgeving die aansluit op de toekomstige behoeftes van de gebruiker? En hoe zorg je ervoor dat de circa 4.000 medewerkers gezond, gelukkig en in een productieve werkomgeving werken? Een smart werkomgeving door gebruik te maken van data en technologie verhoogt het werkplezier en de productiviteit.”
Multidisciplinair platform
De afgelopen maanden heeft PCS bij klanten in diverse andere sectoren Desigo CC geïmplementeerd als gebouwmanagementsysteem. Het ging vaak om een migratie van Desigo Insight, dat vanaf eind 2020 niet meer door Siemens wordt ondersteund. Zo wordt voor het Mediapark Hilversum een migratie uitgevoerd en zullen ook de brandmeldinstallaties worden geïntegreerd. Voor de high availability oplossingen bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Universiteit Utrecht wordt een grootschalige Desigo CC-migratie uitgevoerd met toevoeging van camerasystemen en ontsluiting van data middels standaard API’s . Persy: “Desigo CC is het eerste multidisciplinaire, open platform. Je kunt het koppelen met alle mogelijke systemen van diverse leveranciers. Voor het ruimtevaartcentrum van ESA-ESTEC in Noordwijk hebben wij de geïntegreerde powermanagement-oplossing toegepast om grafieken en vergelijkingen te maken over het energieverbruik. Additioneel kan data worden ontsloten naar cloud-applicaties die zich meer richten op analytics en kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast gaat PCS onder meer het Kröller-Müller Museum migreren om flexibiliteit met apps en touch panels mogelijk maken.
Business creëren
Met Siemens als technologiepartner kijkt Paul Persy met vertrouwen naar de toekomst: “Siemens heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in innovatie. Onder meer van het nieuwe cloud-platform Building Operator verwacht ik veel. Het verzamelen en verwerken van data om gebouwen zuiniger en intelligenter te maken, wordt steeds belangrijker. Ook zie ik de trend dat bedrijven zich specialiseren in één onderdeel van gebouwbeheer en -automatisering. Desigo CC kan door zijn openheid, flexibiliteit en schaalbaarheid met tal van systemen worden gekoppeld. Zo kun je met elkaar innovatieve totaaloplossingen maken en nieuwe business creëren.”