Inzicht in waterverbruik draagt bij aan optimalisatie en besparing

9 september 2021
Vanaf 2023 is voor alle kantoorgebouwen minimaal het energielabel C verplicht. Hun energieverbruik moet aantoonbaar worden gemonitord en jaarlijks verbeterd. Naast energiemeters helpen ook watermeters bedrijven aan de regelgeving te voldoen.
Het verplichte energielabel C is de opmaat naar nog strengere regelgeving rond verduurzaming van gebouwen. Vanaf 2030 is energielabel A verplicht en op termijn wellicht zelfs energielabel A++. Het wordt dus de komende jaren steeds belangrijker om energiestromen binnen gebouwen inzichtelijk te krijgen. Het meten van waterstromen is hier een onderdeel van. “Om water rond te pompen en te verwarmen is energie nodig”, aldus Alex Flipse, sales professional bij Siemens Smart Infrastructure. “Waterverspilling of lekkages beïnvloeden het energieverbruik negatief. Des te belangrijker is het dit tijdig te ontdekken en erop te reageren.”
Door je water- en stroomverbruik te meten, heb je écht inzicht en kun je actief met energiebesparing aan de slag.Alex Flipse, sales professional bij Siemens Smart Infrastructure
Nieuwe serie watermeters
Onder het motto ‘meten is weten’ breidt Siemens haar aanbod aan elektra-, energie- en watermeters steeds verder uit. Nieuw in het assortiment zijn single-jet watermeters voor kleinere doorlaten met een maximale flow van 2,5 m³/h (DN15) tot 4 m³/h (DN20). Deze brengen warm- en koud-waterstromen in onder meer kantoren, appartement-complexen en woonhuizen nauwkeurig in kaart.
Uitlezen en registratie op afstand
Alle meters uit deze serie kunnen worden uitgebreid met een opzetmodule voor het uitlezen en de registratie van de waterstand op afstand. Flipse: “Op die manier kunnen bijvoorbeeld watermaatschappijen met een tablet langs woningen lopen en de meters uitlezen. Bewoners hoeven de waterstand dan niet meer zelf op te nemen en door te geven aan de watermaatschappij. Snel, niet foutgevoelig en nauwkeurig.”
Koppeling met gebouwbeheersysteem
In kantoorcomplexen en andere verzamelgebouwen kunnen de meters via de opzetmodule worden gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem. Hun stand wordt dan automatisch, bedraad of draadloos, uitgelezen via respectievelijk Mbus of Mbus-RF. Zo kan de waterstand via een puls automatisch worden doorgestuurd naar het gebouwbeheersysteem Synco van Siemens. Ook andere communicatieve meters kunnen in Synco worden ingelezen; de integratie van randapparatuur via Modbus en BACnet wordt ondersteund. Het gebouwbeheersysteem kan hierdoor een (historisch) overzicht bieden van alle energiestromen en het energieverbruik in het gebouw, wat optimalisatie mogelijk maakt. Flipse: “Men kan ook de koppeling maken naar Synco IC, onze gratis cloud-dienst voor het bedienen en bewaken van gebouwinstallaties. Binnen deze cloud-omgeving worden alle gegevens over het water- en energieverbruik veilig bewaard.”
Bewuster omgaan met energie
De registratie van energie- en waterverbruik stelt gebouweigenaren in staat hun huurders exact te laten betalen voor wat ze aan stroom en water verbruiken. Dit kan vervelende situaties en conflicten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het onterecht versturen van een energie- of waterfactuur voor een woon- of kantoorruimte die al enige tijd leeg staat omdat de huurder zich elders heeft gevestigd. Flipse: “De verbruiker betaalt uitsluitend voor wat hij ook werkelijk heeft afgenomen. Dit schept duidelijkheid en creëert kansen om bewuster om te gaan met energie. Door je water- en stroomverbruik te meten, heb je écht inzicht en kun je actief met energiebesparing aan de slag.”