Nieuwe ultrasone energiemeter voor middelgrote gebouwen

21 januari 2021
Inzicht in energieverbruik vormt de basis voor het verlagen van de energiekosten en het verhogen van de duurzaamheid. Siemens Smart Infrastructure breidt haar assortiment aan ultrasone en op afstand uitleesbare energiemeters in 2021 uit. Een voorbeeld is de nieuwe UH40 voor middelgrote gebouwen, zoals bijvoorbeeld scholen en kantoren.
Door de energietransitie winnen wind, zon en biomassa aan belang als energiebron. Ook worden steeds vaker woonwijken verwarmd met restwarmte van onder meer afvalverbrandingscentrales. Op die manier wekken we onze energie steeds duurzamer op, maken we slim hergebruik van energie en gaan we verspilling tegen. Deze ontwikkelingen zijn sterk gedreven door wet- en regelgeving. De (Europese) richtlijnen rond energie worden steeds strenger. Energiemeters zijn daardoor niet langer een ‘nice to have’ maar een ‘must’.
Energieverbruik monitoren en verbeteren
Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland voorzien zijn van minimaal een energielabel C. Vanaf 2030 is dit minimaal energielabel A en op termijn waarschijnlijk zelfs A++. Organisaties moeten aantoonbaar hun energieverbruik monitoren en jaarlijks verbeteren. Siemens biedt een breed portfolio energiemeters voor utiliteitsgebouwen. Met als extra meerwaarde de koppeling met de cloud voor het uitlezen en analyseren op afstand. “Wij zijn sterk in totaaloplossingen”, aldus productmanager Fatih Alan. “Naast energiemeters leveren we ook de bovenliggende systemen voor het uitlezen, zoals de Mbus-webserver en het Desigo gebouwautomatiseringssysteem. Onze energiemeters kunnen zowel bedraad als draadloos uitgelezen worden. Data wordt via een beveiligde verbinding naar de cloud gestuurd. Vervolgens kun je inloggen op de website en naast de uitgelezen waarden van de meters ook de status van de installatie controleren. Onze klanten hebben één contactpersoon voor de energiemeters en de bovenliggende systemen. Hierdoor worden ze bij vragen snel geholpen.”
Nieuwkomer voor middelgrote gebouwen
De energiemeters zijn accuraat en blijven ook op lange termijn duurzaam en betrouwbaar. Ze zijn ultrasoon en dus onderhoudsvrij. Het portfolio sluit aan op nieuwe ontwikkelingen, zoals LoRa-communicatiemodulen voor de energiemeters. Op steeds meer plekken worden LoRa-beacons geplaatst waardoor de energiemeters over lange afstand uitgelezen kunnen worden. Alan: “We leveren ook veel kleine energiemeters voor fabrikanten van stadsverwarmingsunits voor appartementen. Onze meters zijn conform MID04 (warmte) klasse 2 en EN1434 (koude). Ze mogen naast bemetering ook voor facturatie gebruikt worden. De communicatie verloopt bedraad via Mbus, MODbus, BACnet (MS/TP) en draadloos via Mbus RF en LoRa.”
Het assortiment aan ultrasone energiemeters wordt voortdurend verder uitgebreid. Een nieuwkomer is de UH40 voor gebouwen die groter zijn dan een individuele woning maar kleiner dan bijvoorbeeld een fabriek. “Denk aan kleine utiliteitsgebouwen zoals scholen en verzorgingstehuizen”, zegt Alan. “Voor deze gebouwen zijn onze UH20 en UH30 te klein en onze UH50 te groot. Met de UH40 hebben we een geschikt exemplaar daar tussenin.”
Industriële meters
Naast meters voor de utiliteitsbouw heeft Siemens veel energiemeters voor industriële omgevingen. “Deze leveren we aan partijen die complete installaties bouwen”, vertelt productmanager Remon Roos. “Ook zijn we betrokken bij veel geothermische projecten met aardverwarming. We hebben veel ervaring en referenties op dit terrein. Geothermie is ontstaan in het Westland voor het verwarmen van kassen, maar de trend is nu dat ook complete woonwijken dan wel gebouwen op deze manier verwarmd gaan worden. Voor dergelijke projecten leveren we, onder meer in de glastuinbouw, kleine en grote meters als onderdeel van totaaloplossingen. Voor de industrie kunnen we flowmeters leveren in combinatie met energiemeters. Deze energiemeters kunnen ook water met glycol meten en hebben een eigen rekenwerk. Onze meters voldoen aan alle voorwaarden die nodig zijn om gebruik te maken van de SDE ++ subsidieregeling (Stimulering Duurzame Energieprojecten) voor de industrie. Onze MID-certificatie is onlangs tot 2029 verlengd.”