Nieuwe versie Desigo CC maakt gebouwbeheer nog completer

9 maart 2021

Het Siemens gebouwmanagementsysteem Desigo CC is steeds veelzijdiger en intelligenter geworden door het continu uitbrengen van nieuwe versies. Medio maart 2021 lanceert Siemens Smart Infrastructure versie 5 met veel extra functionaliteit voor onder meer de integratie van energiebeheer.

Dankzij de open structuur kan men met Desigo CC comfortabele, veilige en efficiënte ruimtes creëren. Het platform is geschikt voor ieder gebouw, van eenvoudige ruimtes tot ziekenhuizen en zelfs grote luchthavens. Verlichting, (brand)veiligheid, verwarming, ventilatie, airconditioning en alle overige disciplines zijn geïntegreerd. Hierdoor kan men het volledige gebouw en zelfs meerdere gebouwen vanuit één softwareplatform beheren. Dit biedt overzicht en controle tegen lagere licentiekosten, onderhoud en training.

 

Desigo CC ondersteunt als open platform de meest gebruikte protocollen, waaronder BacNet, KNX en ONVIF. Hierdoor kunnen allerlei systemen geïntegreerd worden. Daarmee is Desigo CC ook goed toepasbaar in gebouwen met een bestaand gebouwautomatiseringssysteem (al dan niet van Siemens), waar behoefte is aan vernieuwde en geavanceerde beheermogelijkheden.

Efficiënter engineeren

De nieuwe versie 5 biedt voordelen op verschillende terreinen. Allereerst is de installatieprocedure vereenvoudigd. Het installeren duurt minder lang en is minder foutgevoelig. Dankzij slimme, geïntegreerde stappenplannen wordt de engineering efficiënter en eenvoudiger

Energiebeheer geïntegreerd

Door de mogelijkheid om (virtuele) warmte/koude-, elektriciteits- en thermische meters te integreren, kunnen gebouweigenaren en facility managers het energieverbruik van het gebouw optimaliseren en zo voldoen aan de steeds strengere wet- en regelgeving op dit gebied. Handige dashboards geven real-time inzicht in het energieverbruik. Het systeem kan geavanceerde trendrapporten genereren voor een betere analyse en dus ook besluitvorming

Flexibel bedienen

Desigo CC draait op elke HTML5-compatibele webbrowser en op elk besturingssysteem. Via het online platform Building Operator kan de FlexClient worden benaderd vanaf ieder apparaat. Of het nu de smartphone, tablet of PC is. De verbinding wordt tot stand gebracht via veilige VPN-tunnels. Operators worden in hun dagelijkse werkzaamheden ondersteund met een workflow-georiënteerde gebruikersinterface, assisted event handling en automatische rapportages van de gebouwprestaties.

 

Door de verbeterde berichtenmodule blijft voortaan geen enkel bericht meer onopgemerkt. Deze module is zeer schaalbaar van enkele tot duizenden ontvangers, via verschillende kanalen. 

 

Wilt u meer informatie: Edwin Gardebroek geeft u graag een persoonlijke demonstratie van Desigo CC versie 5.