Verleden en heden komen samen in gerenoveerd Stationspostgebouw

19 juli 2021
Het monumentale Stationspostgebouw in Den Haag is grootschalig gerenoveerd en biedt nu onderdak aan diverse bedrijven. Het complex is voorzien van moderne technologie, waaronder brand- en sprinklermeldtechnologie van Siemens.
Het Stationspostgebouw nabij Hollands Spoor was ooit een sorteercentrum van de post en werd daarna een combinatie van kantoor- en bedrijfsruimte. De laatste jaren stond het pand nagenoeg leeg. Na een grootschalige renovatie is het gebouw nu weer een topmodern kantorencomplex.
Complete brandbeveiliging
In 2019 kreeg de Rotterdamse vestiging van Unica Building Projects de opdracht om alle e- en w-installaties te verzorgen. Unica Fire Safety leverde de volledige brandbeveiliging: ontruimingsinstallatie, brandmeldinstallatie en sprinkler(meld)installatie, Als brandmeldinstallatie is Cerberus Pro van Siemens toegepast. Ook de sprinklermeldinstallatie is door Siemens geleverd. “Met beide systemen hebben wij de beste ervaringen”, aldus projectleider Jeffrey van Schaik.
Lineaire detectie
Voor Unica-engineer Hans van der Visch was het projecteren van de installatie een uitdaging. Het Stationspostgebouw heeft hoge ruimtes en dikke vloeren. Er hebben dan ook vroeger grote postsorteermachines gestaan. In de vloeren zijn openingen gemaakt, zodat het daglicht door het glazen dak tot op de begane grond kan vallen. Alle kantoorruimten hebben een licht en open karakter. De werkvloeren liggen als vides om een groot atrium heen. In een aantal vides en het atrium waren normale brandmelders vanwege de hoogte geen optie. In overleg met Siemens paste Unica Fire Safety er beams toe. Deze doen aan lineaire detectie op basis van een lichtsignaal. De beams bestaan uit een infraroodzender en -ontvanger. De zender straalt infrarood licht uit, die door de prismavormige reflector wordt teruggekaatst naar de ontvanger. Zender en ontvanger zitten in een behuizing, dat scheelt montage. De ontvanger vormt het ontvangen infrarode lichtsignaal om in een elektrisch signaal, dat wordt beoordeeld door de microprocessor-gestuurde elektronica. Rook die de bewaakte zone binnendringt, verzwakt het infrarode signaal. Dan gaat er een brandalarm af.
Architecturale uitdaging
Dat ook in het oude pand al branddetectieapparatuur van Siemens zat, was voor Unica Fire Safety bij de projectstart niet meer te zien. Vanwege de monumentale status van het gebouw mocht de gevel niet worden aangetast. Daarom is in het monument een compleet nieuw gebouw geplaatst. De beams zijn op vraag van de architect fraai verwerkt in de ruimte. Van Schaik: “In het atrium hebben we de onderbakken van de beams ingesneden in de viltwand. Daardoor vallen ze minder op. In de videranden hebben we de beams zelfs helemaal ingebouwd. Er komt een aluminium raamwerk omheen met dezelfde kleur als de viderand.”
Aspiratie- en ASA-melders
In de keuken bracht Unica Fire Safety ASA-melders aan om onechte alarmen vanwege stoomvormig te voorkomen. Bovenin de liftschachten zijn aspiratiesystemen geplaatst. De brandproef vond plaats in de hoogste liftschacht (9 verdiepingen). Van Schaik: “De lift hing in het midden van de schacht en de kookplaat stond in de kelder. Het aspiratiesysteem moest langs de kooi heen reageren op de rookvorming. Dat is perfect verlopen.” Tijdens de inbedrijfstelling van de brandbeveiligingssystemen vonden nog overal in het pand werkzaamheden plaats. Hierdoor waren de lussen voor de brandmelders constant onderbroken. Een pittige uitdaging voor inbedrijfsteller Henk van Gemerden. “Maar het is gelukt!”, blikt hij tevreden terug.
Sterk in combineren
“Een groot en spannend project”, zegt salesmanager Robert Marchal, die 13 jaar geleden aan de wieg stond van de brandmeld-werkzaamheden van Unica Fire Safety. Door de groei van Unica en het feit dat wij brandmeld-, ontruimings- en sprinklertechnologie combineren, zijn we de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met name op grote projecten wordt de combinatie van deze drie disciplines vaak gevraagd. Het voordeel voor klanten is dat ze naast kostenefficiëntie slechts één aanspreekpunt hebben voor hun brandveiligheid. We hebben een landelijke dekking en verzorgen voor alle installaties die we realiseren ook service en onderhoud. Inmiddels zijn we een van de grotere brandbeveiligingsinstallateurs van Nederland en we willen blijven groeien.”
Partnerschap
Qua brandmeldinstallaties past Unica Fire Safety met grote regelmaat de Cerberus-lijn van Siemens toe. Van Schaik: “Die kennen we goed omdat we door Siemens goed getraind zijn. Met complexe vraagstukken kunnen we altijd bij Siemens terecht om samen tot een maatwerk-oplossing te komen.” Accountmanager Patrick van den Heuvel van Siemens: “Unica Fire Safety is een fijne partner. We hebben een goede klik met elkaar en overleggen veelvuldig. De laatste jaren hebben we samen diverse mooie projecten gerealiseerd. Op de samenwerking in het Stationspostgebouw, dat quasi in de voortuin van ons hoofdkantoor staat, zijn we weer bijzonder trots.”
Samen groeien
Als onafhankelijk technisch dienstverlener voert Unica meerdere fabrikaten. In het kader van een efficiëntieslag is een productgroep-strategie uitgewerkt. Marchal: “We willen het aantal leveranciers reduceren en doorgaan met de partijen die het beste aansluiten bij onze filosofie: open protocollen, hoogwaardige kwaliteit, goede samenwerking en elkaar wederzijds promoten. Siemens past daar helemaal bij.” Van den Heuvel: “Blij om dit te horen. De afgelopen jaren zijn wij met elkaar alleen maar gegroeid en er ligt nog veel meer gezamenlijke groei in het verschiet.”