Slimme en snelle regelaar voor een prettig binnenklimaat

15 januari 2021
Ze zijn communicatief, snel en breed inzetbaar en stimuleren een zuinige omgang met energie. De nieuwe ruimteregelaars RDG200KN en RDG260KN van Siemens worden na een geslaagde pilotfase vanaf deze maand uitgeleverd.
De RDG200KN en RDG260KN zijn de opvolgers van de RDG100KN, RDG160KN en RDG165KN. Het zijn krachtige stand-alone-oplossingen, die echter ook via KNX IP eenvoudig te integreren zijn in o.a. de gebouwbeheersystemen Synco 700, Desigo CC van Siemens en systemen van derden. “Op die manier kun je ook de koppeling maken met de cloud en de regelaars op afstand (laten) monitoren, servicen en aan trendanalyse doen”, vertelt productmanager HVAC Jan Rooks. Eigentijds, handig en kostenbesparend.
Fraai en hygiënisch
Siemens heeft bij de ontwikkeling van de regelaars veel aandacht besteed aan het bediengemak. De temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte zijn goed afleesbaar op het grote display. In plaats van draaiknoppen hebben de regelaars touch-bediening, waarop geen vuil en stof achterblijft. Ze zijn makkelijk schoon te houden en te ontsmetten om verspreiding van ziektekiemen en virussen te voorkomen. Nieuw is ook het strakke design in wit- en grijstinten. Het oog wil immers ook wat!
Energiezuinig
Om een energiebewust ruimtegebruik te stimuleren, is de ronde touch-bediening voorzien van een ‘leaf’-symbool. Dit symbool kleurt bij een efficiënt ruimtegebruik groen. Een rode ‘leaf’ wijst erop dat in de ruimte meer energie wordt verbruikt dan nodig. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand de temperatuur handmatig heeft verhoogd. Met één druk op de knop kan de regelaar automatisch terug worden gezet naar de meest energie-efficiënte en optimale stand. Dit kan al snel een energiebesparing opleveren. Via 3 multifunctionele ingangen kunnen diverse signalen ingelezen worden zoals aanwezigheidsdetector, raamcontact en extra opnemer.
Flexibel gebruik
De regelaars zijn geschikt voor toepassing in uiteenlopende gebouwen, waaronder scholen, hotels, kantoren en winkels. Het display kan desgewenst zo worden ingesteld dat niet alle functies door de individuele ruimtegebruiker kunnen worden bediend. In een school wil men wellicht de temperatuur in klaslokalen centraal regelen om grip te houden op het energieverbruik, maar voor een individuele kantoorruimte kan het juist prettig zijn als de gebruiker volledige sturing heeft over het binnenklimaat.
Snel in bedrijf
Door het grote aantal regeluitgangen zijn de regelaars breed inzetbaar. Ze hebben diverse voorgeprogrammeerde applicaties voor het regelen van radiatoren, ventilatoren, en klimaatplafonds. Installateurs kunnen ze snel in bedrijf stellen via de PCT GO-app op de smartphone. Deze app is gebaseerd op NFC (near field communication) om contactloos informatie uit te wisselen. Rooks: “Na het selecteren van de gewenste instellingen, kun je via de app het programma inladen zonder de regelaar uit de doos te nemen en er voeding op te zetten. Erg handig als je bijvoorbeeld een hele etage gaat uitrusten met dezelfde regelaars en applicaties. Met één druk op de knop zijn ze allemaal geprogrammeerd. Daarnaast zijn de regelaars lokaal in bedrijf te stellen met de KNX-tools ETS5 (Desigo) en ACS790 (Synco).”
Uitbreiding
“Voor de verdere uitbreiding van deze serie gaan we vanzelfsprekend weer ons oor te luister leggen bij installateurs en gebruikers”, besluit Rooks. “Al in de loop van dit jaar komen er nieuwe types en mogelijkheden bij.”