Vijf jaar garantie op afsluiters, servomotoren, luchtklepservomotoren en opnemers

18 september 2020
Vanaf 1 oktober 2020 verlengt Siemens de garantietermijn op nieuw aangeschafte afsluiters & aandrijvingen, luchtklepservomotoren en opnemers naar 5 jaar!
Energie-efficiëntie, gebruiksgemak en betrouwbaarheid behoren tot de essentiële kenmerken van onze producten. Open communicatiestandaarden zoals KNX, BACnet en Modbus verbeteren de compatibiliteit en maken een naadloze integratie in gebouwautomatisering- en besturingssystemen mogelijk. Met ons portfolio heeft u alle producten die u nodig heeft binnen handbereik. U profiteert van consistente installatieprocessen en eenvoudige techniek. Bovendien krijgt u advies en support waar en wanneer u maar wilt, met tools en apps die zijn ontworpen om uw werk zo eenvoudig mogelijk te maken en nu dus ook 5 jaar garantie. De garantie geldt vanaf aanschafdatum wanneer u een bestelbon kunt overhandigen, anders hanteren we de productiedatum.
Afsluiters en servomotoren
Acvatix™ is een veelzijdig assortiment van afsluiters en servomotoren, ontworpen voor gebruiksgemak, optimale regelnauwkeurigheid en energie-efficiëntie. Het Acvatix-productaanbod kan u helpen te voldoen aan vrijwel alle regeltechnische en hydraulische vereisten voor opwekking, distributie en het gebruik van verwarmings- en koelenergie.
Luchtklepservomotoren
OpenAir™ is een uitgebreid portfolio van luchtklepservormotoren met een grote keuze aan positioneringsmomenten, regelsignalen, communicatiestandaards en uitbreidingsopties. Precies afgestemd op uw HVAC-vereisten. De OpenAir-servomotoren zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid en efficiëntie en beschikken over motoren met een laag verbruik en een snelle, nauwkeurige functieregeling. Het resultaat: lange levensduur, merkbaar laag energieverbruik en duurzaamheid tijdens het vervoer, op de bouwplaats en tijdens het bedrijf.
Opnemers
Symaro-opnemers registreren en geven gemeten waarden snel en nauwkeurig door en bieden zo een optimale basis voor een nauwkeurige en dus energiezuinige en kostenefficiënte regeling van de gehele HVAC-installatie. Met innovaties zoals de geïntegreerde testfunctie en de zeer veelzijdige multisensoren voor verschillende toepassingen zijn de Symaro-opnemers een veilige investering voor nu en in de toekomst. En dankzij een installatieconcept dat al decennialang wordt verfijnd, kunnen ze snel worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen.