Korte instructievideo’s over motion control en nieuw visualisatiesysteem

Introductievideo WinCC Unified

17 februari 2022

Wil je op weg geholpen worden bij een Motion Control-project of een WinCC Unified-visualisatie, maar heb je geen tijd of zin om een handboek te lezen? Via DIT, het Dutch Industry Tutorials-platform, biedt Siemens korte Nederlandstalige instructievideo’s aan.

In de filmpjes, die maximaal 10 minuten duren, worden zaken uitgelegd waar engineers en overige gebruikers van de Siemens Motion Control-technologie en WinCC Unified in de praktijk tegenaanlopen. Ze zijn laagdrempelig en toegankelijk. Regelmatig zullen nieuwe tutorials worden toegevoegd.

Motion Control

De Motion Control-tutorials helpen bij het opzetten van een totaalproject. Van het selecteren van de juiste componenten tot het configureren en programmeren. Vervolgens komt de functionaliteit aan bod: van eenvoudig tot complex of oplopend in complexiteit. Informatief voor engineers, maar ook voor inkopers en technisch managers.

WinCC Unified visualisatiesysteem

De WinCC Unified-tutorials spelen in op vragen van gebruikers die bij de helpdesk van Siemens binnenkomen. Per video wordt een specifieke vraag behandeld. Op die manier kom je snel verder als je ergens tegenaan loopt en hoef je het niet helemaal zelf uit te zoeken. 

Zeker jonge mensen zoeken naar filmpjes als ze wat willen weten en maken minder gebruik van datasheets. 
Jan Tielemans, automation engineer bij SieTec

Handig

“Een goed initiatief”, zegt Jan Tielemans, automation engineer bij Siemens Solution Partner SieTec. “Het ziet er professioneel uit. Zeker jonge mensen zoeken naar filmpjes als ze wat willen weten en maken minder gebruik van datasheets. Met een filmpje van 10 minuten heb je al veel gewonnen. Voor details kun je dan altijd nog de datasheet bekijken.” Siemens gaat het aantal filmpjes op DIT de komende tijd verder uitbreiden. Jan Tielemans heeft al enkele onderwerpen aangedragen. “Het gaat om zaken die wij, en waarschijnlijk ook andere system integrators, telkens weer moeten uitleggen aan nieuwe mensen.” 

 

Voorlopig zijn de video’s gericht op Motion Control en WinCC Unified, maar er zullen ook andere thema’s bijkomen. Denk onder andere aan edge- en cloud-computing.