Forse energiebesparing drukkerijwereld met frequentieregelaars

22 augustus 2022

Door de ventilatoren van zijn drogers voor de grafische industrie te voorzien van frequentieregelaars, realiseert machinebouwer Contiweb een energiebesparing van 30 tot wel 50% voor zijn klanten. Een lucratieve oplossing die bij de huidige energieprijzen snel terugverdiend is.

De klanten van Contiweb zijn drukkerijen die vanaf een papierrol drukken: offset drukwerk (bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen) of digitaal drukwerk (gepersonaliseerd). Ze hebben snelle machines nodig met een hoge productiviteit en efficiëntie. Voor deze drukkerijen levert Contiweb onder meer rollenwisselaars en drogers. “Wij zoeken continu naar mogelijkheden om de levensduur en productiviteit van onze machines verder te verhogen”, zegt marketingmanager Erik Andriessen. “We werken met lange termijncontracten en worden in het ultieme geval afgerekend op de performance van onze machines.”

Halvering energieverbruik

De drogers kunnen tot 18 meter lang zijn en voor het droogproces is veel energie nodig, zowel gas als elektriciteit. “We hebben er de laatste 15 jaar hard aan gewerkt om het gasverbruik van onze drogers te minimaliseren”, zegt Dirk van Benthum, engineer bij Contiweb. “Over elektriciteit maakte de markt zich jarenlang niet druk, maar dat is door regelgeving en de stijgende energieprijzen veranderd. Daarom zijn we in 2021 een pilot gestart bij een van onze grootste klanten. Met succes, we hebben het energieverbruik van de drogers kunnen halveren.”

We hadden dit nooit vanuit energieperspectief bekeken. Dat komt ook omdat stroom lange tijd relatief goedkoop was en frequentieregelaars relatief kostbaar waren. Dat is inmiddels gekanteld.
Dirk van Benthum, engineer bij Contiweb

Efficiënt aansturen

Dit werd mogelijk door de ventilatoren van de drogers met frequentieregelaars aan te sturen. Contiweb paste hiervoor de SINAMICS G120X frequentieregelaar toe, die speciaal is ontwikkeld voor het efficiënt aansturen van ventilatoren. “Onze drogers zijn gebouwd met Dahlander-motoren met twee toerentallen. Ze liepen bijna continu op een hoog toerental, wat lang niet altijd nodig is. Omdat bij ventilatoren het koppel meer dan kwadratisch toeneemt met het toerental kan energiebesparing worden gerealiseerd door het toerental te optimaliseren naar behoefte. In dit geval hebben we het benodigde vermogen kunnen reduceren van 220 naar 110 kW.”

Snel terugverdiend

Contiweb heeft inmiddels diverse drooginstallaties uitgerust met SINAMICS frequentieregelaars. Gemiddeld levert dit klanten een energiebesparing van 30 tot 50% op. De ombouw duurt ongeveer drie dagen. Omdat de droger moet worden stilgelegd, laten klanten dit meestal doen gedurende een reguliere onderhoudsstop. Bij de huidige energieprijzen kunnen klanten de ombouw binnen 1,5 jaar terugverdienen. Een lucratieve oplossing. “Een bijkomend voordeel is dat de inschakelstroom van de machines nu een stuk lager ligt”, zegt Huibert Winckers, productmarketingmanager drives & motoren bij Siemens. “Omdat zakelijke energiecontracten worden afgestemd op basis van het piekvermogen scheelt ook dat weer voor de drukkerij.”

Langere levensduur

Drukkerijen besparen door de ombouw ook op onderhoudskosten. Door de motoren met frequentieregelaars aan te sturen wordt de mechanica minder zwaar belast en gaan de lagers en aandrijfriemen langer mee. Van Benthum: “Vroeger moesten lagers en aandrijfriemen om de 1 tot 2 jaar vervangen worden. Ze gaan nu veel langer mee. Om die reden hadden we al eerder frequentieregelaars ingebouwd bij enkele klanten. We hadden dit echter nog nooit vanuit energieperspectief bekeken. Dat komt ook omdat stroom lange tijd relatief goedkoop is geweest en frequentieregelaars relatief kostbaar waren. Dat is inmiddels gekanteld.”

Aangescherpte energiewetgeving

De vraag vanuit de grafische industrie is groot, wat alles te maken heeft met de aangescherpte energiewetgeving. Producenten moeten rapporteren over hun energieverbruik en CO2-uitstoot en jaarlijks besparingen realiseren. Contiweb kan het gas- en energieverbruik van de drogers voor klanten op afstand monitoren waardoor het effect van besparingsmaatregelen eenvoudig transparant kan worden gemaakt.

Restenergie

Doordat de ventilatoren nu gemiddeld 15 tot 20% langzamer draaien, moet de temperatuur van de droger een beetje verhoogd worden. Voor Contiweb is dit een win-win situatie omdat hiervoor de restenergie uit het (schoon)verbranden van de drukinkt kan worden gebruikt.

Siemens aandrijftechniek

Waarom Contiweb voor de SINAMICS G120X van Siemens heeft gekozen? “Wij zijn sinds 2008 gestandaardiseerd op de SIMOTION-besturing van Siemens. Vroeger bouwden we ons eigen besturingssysteem. Een aantal drogers in het veld is hier nog mee uitgerust. De SINAMICS G120X frequentieregelaars zijn toepasbaar op drogers met beide type besturingen. Onze klanten stellen vertrouwen in de technologie van Siemens. Wij nemen bij Siemens ook servodrives- en motoren af. Over de kwaliteit van de producten en de service zijn we zeer tevreden. We krijgen alle support en de samenwerking is prima.”

Meer informatie of een vrijblijvend consult

Meer weten over energie-efficiënte oplossingen en besparingsmogelijkheden? Kijk eens op een van onderstaande pagina's of neem contact met ons op. 

Meer over energie-efficiëntie en besparingsmogelijkheden