Inzicht in motoren met minimum aan ruimte in besturingskast

14 april 2022

Veevoederproducent ForFarmers is de besturing van zijn grootste productiefabriek in Lochem aan het vernieuwen. Als onderdeel hiervan zijn intelligente, compacte motorstarters geïnstalleerd. Ze bieden veel inzicht in de belasting van motoren en leiden tot een ruimtebesparing in de kasten. “Altijd handig met het oog op eventuele uitbreidingen in de toekomst.”

Bij ForFarmers in Lochem wordt varkensvoer geproduceerd. Het productieproces is volledig geautomatiseerd. Om de continuïteit te borgen, wordt de oude Siemens-besturing vernieuwd. Siemens is binnen alle fabrieken van ForFarmers de standaard, alle PLC’s worden in het engineersplatform TIA Portal geprogrammeerd.

 

Intelligente motorstarters

De fabriek in Lochem heeft 550 motorgroepen. Jaren geleden schafte ForFarmers SIMATIC ET 200S high feature (HF) motorstarters aan. Herman Nijhuis, op de afdeling engineering verantwoordelijk voor projecten, had die tijdens een presentatie gezien en wilde ze absoluut hebben. “Met deze motorstarters kun je van elke motor de motorstroom uitlezen. Een snoepwinkel voor de collega’s van de technische dienst, want zo kunnen ze in de gaten houden hoe zwaar de motoren het hebben. Met de HF-groepen starten wij onder andere transportkettingen, doseerschroeven, pompen en ventilatoren.”

Snel zien of er een overbelasting of storing is

Als onderdeel van de nieuwe besturing zijn de motorstarters vervangen door de nieuwe ET 200SP. Ook deze intelligente motorstarters genereren veel data, die ForFarmers er via TIA Portal uit kan halen. “In combinatie met de Smart Factory-oplossing van Equans (MES/SCADA), kunnen wij data loggen, samenvoegen in grafieken en signalen vergelijken. Op die manier zien we snel of er een overbelasting of storing is. Hierdoor kunnen onze technici meteen focussen als er een probleem is.” 

Voor ons zijn de vrijgekomen plekken in de besturingskasten nuttig met het oog op eventuele uitbreidingen in de toekomst.
Herman Nijhuis, verantwoordelijk voor projecten bij de afdeling engineering van ForFarmers

Ruimtebesparing

De ET 200SP-motortarters zijn geïnstalleerd door Van Lente Systeemintegratie. Ze zijn slechts 30 millimeter breed, waardoor ForFarmers veel ruimte overhoudt in de bestaande kasten. Nijhuis: “Voor ons zijn de vrijgekomen plekken nuttig met het oog op eventuele uitbreidingen in de toekomst.” Theo Verwegen, hardware engineering bij Van Lente, bevestigt: “Onze klanten hebben nooit ruimte voor besturingskasten of die ruimte wordt in de loop van de jaren steeds kleiner. Productiebedrijven zetten immers liever ergens een machine neer dan een besturingskast. Maar je hebt wel érgens een plekje nodig om kasten neer te zetten. Met de ET 200SP motorstarters besparen we veel ruimte. Bij ForFarmers hadden we zélfs van twee kasten naar één kast kunnen gaan. Daar is niet voor gekozen omdat het een bestaand en al bedraad systeem was. Maar als je een nieuwe installatie gaat bouwen, kun je met deze motorstarters heel ruimtebesparend werken. Bovendien zijn latere uitbreidingen of vervangingen snel gerealiseerd.”

Geschikt tot 5,5 kW

De motorstarters zijn geschikt voor motoren tot 5,5 kW. Nijhuis zou graag zien dat er nog een variant is met een hoger vermogensbereik. Voor de motoren met hogere vermogens hebben zij daarom gekozen voor een andere oplossing met Siemens motorstarters en -motormanagementsysteem.

 

Veel functionaliteit

 

De ET 200SP-motorstarters hebben geïntegreerde kortsluit- en overbelastingsbeveiliging. Men kan waarden instellen die niet mogen worden overschreden. Via ‘blocking detection’ kan men aan de hand van het stroomverbruik vastlopende componenten (bijvoorbeeld een transportband) snel detecteren en ingrijpen. Dit alles helpt storingen te voorkomen, de voorraad aan spare parts te minimaliseren en onderhoud tijdig in te plannen. Siemens biedt naast een standaardvariant ook een safety-variant aan. ForFarmers gebruikt de standaardvariant met een beveiligingsrelais ervoor. “Safety doen we in deze fabriek niet via de PLC.”

Meer informatie en starterkit

Interesse gekregen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Siemens of met vip.nl@siemens.com. Of kijk hier voor een starterkit om kennis te maken met dit product.