Betrouwbare schakeltechnologie voor een spectaculaire pretparkervaring
19 december 2022
Naar een pretpark ga je voor je plezier: je verwacht dat de attracties veilig zijn en je wil er volop gebruik van kunnen maken. Veel pretparken zetten in op technologie van Siemens om de veiligheid en beschikbaarheid te borgen. Daaronder SIRIUS-schakelmateriaal voor feilloos schakelen.
Van spectaculaire acht- en wildwaterbanen tot vrijevaltorens. Er komen steeds weer nieuwe adrenaline verhogende pretparkattracties bij. Deze moeten uiteraard voor 100 procent veilig zijn, en daarnaast storingsvrij functioneren. Geen enkel pretpark wil bezoekers teleurstellen omdat de python er even uit ligt of vanwege een ongeluk met een attractie in de media komen.
Industriële robuustheid
“SIRIUS-schakelmateriaal is betrouwbaar en robuust”, verzekert Jeroen van der Kooij, productmanager bij Siemens. “Ons portfolio is ontworpen voor industriële omgevingen, waar behalve trillingen vaak stofvorming optreedt. Of waar barre weersomstandigheden heersen, zoals in de offshore en bij de spoorwegen. Ook pretparkattracties veroorzaken trillingen en de besturingskasten staan vaak in de open lucht naast de attractie. Voor een pretparkomgeving is het SIRIUS-portfolio dan ook zeer geschikt. Onze magneet- en motorbeveiligingsschakelaars, overbelastingrelais en motorgroepen hebben een hoge trillingsbestendigheid. Bovendien nemen de componenten door hun compacte uitvoering weinig ruimte in beslag.
Snel geïnstalleerd
Installateurs kunnen de SIRIUS-componenten eenvoudig monteren. Er komt weinig bekabeling bij kijken, wat de kans op aansluitfouten reduceert en ruimtebesparend is. Zo kan men met het 3RV29 voedingssysteem eenvoudig en snel meerdere motorstarters van voedingsspanning voorzien. Dankzij veerklemtechniek kunnen motorstarters supersnel en zonder speciaal gereedschap worden ingeplugd in het systeem. Men kan ze echter ook bevestigen met schroefklemmen. Het systeem is perfect te combineren met 3RA2 motorstarters, die door Siemens compleet samengebouwd af fabriek worden geleverd. Productmanager Ruud Dofferhoff: “Met de 3RA2 kun je motoren zowel starten als beveiligen. Hiervoor hoef je dus geen losse componenten meer te kopen. Je plaatst slechts één bestelling, hebt minder verpakkingsmateriaal en een kortere assemblagetijd. De 3RA2 motorstarters hebben hetzelfde prijsniveau als wanneer je losse componenten zou kopen, maar leveren meer gemak en een tijdbesparing op.”
Eenvoud in onderhoud
Het SIRIUS-portfolio heeft al een lange geschiedenis. De producten zijn in de loop der jaren steeds verder geoptimaliseerd en worden voor de uitlevering door-en-door getest. Betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn hiermee geborgd. Componenten kunnen dankzij het 3RV29 voedingssysteem eenvoudig vervangen worden zonder het geheel spanningsloos te hoeven maken. In een pretpark, waar attracties altijd moeten draaien, is dat wel zo prettig. Bezoekers zullen het amper merken als achter de schermen een nieuwe motorstarter wordt ingeplugd.
Een van de grootste pretparken in Europa
Een grote afnemer van SIRIUS-schakelmateriaal is Europa-Park in Rust, een van de grootste pretparken in Europa. Het Europa-Park heeft een aantal jaren geleden fors geïnvesteerd in modernisering. In 2019 werd het voor de zesde keer op rij door het Amerikaanse magazine ‘Amusement Today’ uitgeroepen tot beste themapark ter wereld. De technologie achter de attracties speelt hier een grote rol in. Het pretpark heeft nauwelijks last van technische storingen. Van onveilige situaties is geen sprake. Goed voor het imago en de omzet. En bovenal een feest voor de circa 6 miljoen mensen die het pretpark jaarlijks bezoeken.