Dit zijn de winnaars van de TIA Portal Award

8 februari 2022

Wat is de meest innovatieve, baanbrekende of gewoon leuke applicatie die met TIA portal is uitgevoerd? TIA Portal van Siemens bestaat 10 jaar en de afgelopen jaren zijn hiermee vele interessante applicaties gerealiseerd. In dat kader hebben we Nederlandse gebruikers van deze geïntegreerde engineeringsomgeving uitgedaagd om mee te dingen naar de TIA Portal Award.

Productmanager Alexander Könings heeft onlangs de winnaars bezocht. “Wat een enthousiasme! Wij waren onder de indruk van de vele leuke en slimme toepassingen van TIA Portal die we hebben ontvangen. Het gaat om een enorme diversiteit aan projecten uit alle takken van de industrie. Er zaten hele duurzame projecten bij, maar ook herkenbare en zelfs nostalgische toepassingen. Van een demofabriek voor de productie van limonade tot een bagage-afhandelsysteem op Schiphol en een machine om papieren vliegtuigjes te vouwen. Naast grootschalige projecten waar eindklanten echt blij van worden, hebben we ook kleine hobbyprojecten zien langskomen. Bijvoorbeeld een slimme oplossing om de condities voor vissen in een aquarium optimaal te houden.” 

De winnaars

Zowel grote system integrators als eenmanszaken hebben projecten ingediend en zelf promotie gemaakt. Via allerlei kanalen zijn vanuit de markt zo’n 800 stemmen bij ons binnengekomen. Wie de winnaars zijn en wat hun bijzondere applicatie is, zie je in bovenstaand filmpje.