Digitalisering, omdat automatisering alléén niet zal volstaan

19 november 2020
Meer flexibiliteit, kwaliteit en efficiëntie is wat ieder productiebedrijf wil bereiken. De oplossing is digitalisering, echter de weg daarheen is voor elk bedrijf anders. Airborne, producent van composietonderdelen, wordt door Siemens begeleid op deze digitale reis.
Lichtgewicht, duurzaamheid, corrosiebestendigheid en grote ontwerpvrijheid: dit zijn slechts enkele redenen waarom composietonderdelen vaak worden toegepast in de lucht-, ruimte- en scheepvaart. Traditioneel worden hoogwaardige composieten, zoals Airborne deze vervaardigt, met de hand gemaakt. Samen met Siemens is het bedrijf momenteel volop de competitie aan het zoeken met de meer traditionele materialen, zoals aluminium, door te automatiseren én digitaliseren.
Digitale transformatie
Digitale transformatie is een complex traject, maar biedt veel kansen. Afhankelijk van het uitgangspunt kan de tijd voor het in bedrijf stellen van nieuwe machines tot wel 60% worden verkort. De engineeringsfase kan met zo’n 30% worden ingekort. Voor het productiebedrijf biedt dit een veel kortere ‘time-to-market’ of (in geval van een ombouw) veel minder productieverlies. Voor de machinebouwer levert dit concurrentiekracht en grote efficiencyvoordelen op. Maar hoe begin je eraan? Siemens heeft hiervoor een holistische driestappenbenadering ontwikkeld om het digitaliseringstraject van de klant op een ideale manier te begeleiden: advies, implementatie en optimalisatie.
Adviesfase
In de adviesfase brengen de consultants van Siemens in nauwe samenwerking met de klant de doelstellingen in kaart. "In deze fase gaat het om het stellen van vragen, het delen van inzichten en het uitzoeken van wat de klant wil bereiken met digitalisering", aldus Karen Florschütz, CEO van Siemens Digital Industries Customer Services. "Dit is de basis om - samen met de klant - een gedetailleerde digitaliseringsroutekaart op maat voor de onderneming te ontwikkelen." Airborne had twee doelen: de productie verhogen door bottlenecks op te lossen en flexibeler kunnen produceren.
Implementatie: digitalisering tot leven brengen
Tijdens de implementatiefase worden de benodigde hard- en software geëngineerd en geïnstalleerd. Hierbij worden digital twins van producten, machines, productielijnen en complete (eco)systemen gemaakt, onder andere om gedrag te voorspellen, prestaties te optimaliseren en inzichten uit eerdere ontwerp- en productie-ervaringen te implementeren. “In de composietproductie ligt de automatiseringsgraad nog niet erg hoog”, vertelt Arno van Mourik, CEO van Airborne. “Het is precisiewerk. We doen nog veel handmatig en dit is moeilijk te automatiseren.” Airborne heeft in één keer een grote sprong gemaakt naar meer automatisering en digitalisering. De uitdaging was het omzetten van ‘menselijke’ materiaal- en proceskennis in machinaal leren. Dit is gelukt: de productiemachines ‘begrijpen’ nu hoe de juiste omgang met het materiaal de kwaliteit van het eindproduct beïnvloedt.
Daarnaast kan Airborne voortaan flexibeler omschakelen tussen verschillende producten. De digital twins van de productielijn en de producten zijn geïntegreerd op basis van kunstmatige intelligentie. De software kan hierdoor zelf bepalen op welke manier het product vervaardigd moet worden om de beste productkwaliteit te verkrijgen in combinatie met het meest efficiënte productieproces.
Optimalisatie
Dankzij deze automatiserings- en digitaliseringsslag heeft Airborne de kosten enorm kunnen verlagen. En er valt nog meer winst te behalen wanneer data uit de productie verzameld wordt en door middel van algoritmen en kunstmatige intelligentie omgezet wordt in informatie om de productielijn verder te optimaliseren in een ‘closed-loop-setting’.
Lees hier het volledige artikel in het Engels.